DLPC120-Q1

アクティブ

車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ

製品詳細

Component type Controller Chipset family DLP3020-Q1, DLP3030-Q1 Display resolution (max) 864 x 480 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive
Component type Controller Chipset family DLP3020-Q1, DLP3030-Q1 Display resolution (max) 864 x 480 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Automotive
NFBGA (ZXS) 216 289 mm² 17 x 17
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード2:周囲温度:-40℃~105℃
  • 3 つの DMD デバイスとの互換性:
    • DLP3030-Q1: 0.3 WVGA S450
    • DLP3020-Q1:0.3 WVGA S247
    • DLP3021-Q1:0.3 WVGA S247
  • ビデオ入力インターフェイス:
    • 24ビット・パラレル (RGB888、RGB666、または RGB565)
    • 60Hz のフレーム・レート
    • QVGA から WVGA までの入力解像度
    • 最高 40 MHz のピクセル・クロック
  • ビデオ処理:
    • 画像スケーリング
    • プログラム可能なデガンマ曲線
    • ベゼル調整
    • 水平および垂直の画像反転
  • DMD インターフェイス:
    • 78-MHz DDR DMD インターフェイス
    • 一貫性のある DMD データ・ロードとリセットにより、過熱動作範囲を制御
    • パワー・ダウン時の 自動 DMD パーキング
    • DMD 温度 管理
  • 外部メモリのサポート
    • DDR2:312MHz クロック (624MHz のデータ・レート)
    • シリアル ・フラッシュ 39MHz クロック
  • システム制御
    • I2C 通信インターフェイス
    • スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
    • DMD 電源およびリセット・ドライバ制御
    • プログラマブルなフラッシュ・ベースの構成
  • テストのサポート
    • テスト・パターン・ジェネレータを内蔵
    • JTAG バウンダリ・スキャン・テストに対応
  • 216ピン、1.0mm ピッチの BGA パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード2:周囲温度:-40℃~105℃
  • 3 つの DMD デバイスとの互換性:
    • DLP3030-Q1: 0.3 WVGA S450
    • DLP3020-Q1:0.3 WVGA S247
    • DLP3021-Q1:0.3 WVGA S247
  • ビデオ入力インターフェイス:
    • 24ビット・パラレル (RGB888、RGB666、または RGB565)
    • 60Hz のフレーム・レート
    • QVGA から WVGA までの入力解像度
    • 最高 40 MHz のピクセル・クロック
  • ビデオ処理:
    • 画像スケーリング
    • プログラム可能なデガンマ曲線
    • ベゼル調整
    • 水平および垂直の画像反転
  • DMD インターフェイス:
    • 78-MHz DDR DMD インターフェイス
    • 一貫性のある DMD データ・ロードとリセットにより、過熱動作範囲を制御
    • パワー・ダウン時の 自動 DMD パーキング
    • DMD 温度 管理
  • 外部メモリのサポート
    • DDR2:312MHz クロック (624MHz のデータ・レート)
    • シリアル ・フラッシュ 39MHz クロック
  • システム制御
    • I2C 通信インターフェイス
    • スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
    • DMD 電源およびリセット・ドライバ制御
    • プログラマブルなフラッシュ・ベースの構成
  • テストのサポート
    • テスト・パターン・ジェネレータを内蔵
    • JTAG バウンダリ・スキャン・テストに対応
  • 216ピン、1.0mm ピッチの BGA パッケージ

DLPC120-Q1 車載アプリケーション用 DMD ディスプレイ・コントローラは、3 つのデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) (DLP3030-Q1、DLP3020-Q1、または DLP3021-Q1) のいずれかと互換性を持つチップセットの一部です。コア DLPC120-Q1 ロジックはビデオ入力を受け付け、データをフォーマットして DMD に表示するとともに、RGB LED を制御してリアルタイムの画像を作成します。また、DLPC120-Q1 は外部のシステム制御または DMD からの温度入力に基づいて、DMD の電源オンおよび電源オフ・イベントの制御も行います。外部の調光回路およびマイクロコントローラと組み合わせることで、DLPC120-Q1 は HUD アプリケーションで 5000:1 を超える広い調光範囲をサポートします。一般に、DLPC120-Q1 はホスト・プロセッサとの I2C インターフェイスでスレーブ・デバイスとなります。

DLPC120-Q1 車載アプリケーション用 DMD ディスプレイ・コントローラは、3 つのデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) (DLP3030-Q1、DLP3020-Q1、または DLP3021-Q1) のいずれかと互換性を持つチップセットの一部です。コア DLPC120-Q1 ロジックはビデオ入力を受け付け、データをフォーマットして DMD に表示するとともに、RGB LED を制御してリアルタイムの画像を作成します。また、DLPC120-Q1 は外部のシステム制御または DMD からの温度入力に基づいて、DMD の電源オンおよび電源オフ・イベントの制御も行います。外部の調光回路およびマイクロコントローラと組み合わせることで、DLPC120-Q1 は HUD アプリケーションで 5000:1 を超える広い調光範囲をサポートします。一般に、DLPC120-Q1 はホスト・プロセッサとの I2C インターフェイスでスレーブ・デバイスとなります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 25日
ホワイト・ペーパー The Importance of a Longer VID for AR HUDs (Rev. A) PDF | HTML 2021年 2月 16日
アプリケーション・ノート Estimating Mechanical Volume of an Augmented Reality Head-Up Display System 2018年 12月 28日
ホワイト・ペーパー DLP® 技術:拡張現実(AR)ヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)システムにおける太陽光エネルギー 英語版 2018年 9月 14日
アプリケーション・ノート DLP® Technology: Enabling the Next Generation of Automotive Head-Up Display Syst (Rev. A) 2017年 11月 15日
ホワイト・ペーパー DLP Technology: Solving design challenges in next generation of automotive head (Rev. A) 2017年 11月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLP3030PGUQ1EVM — DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価基板

DLP3030PGUQ1EVM 評価基板 (EVM) は、高性能の広画角ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) をサポートする設計を採用した車載画像生成ユニット (PGU) です。   DLP3030PGUQ1EVM は、ディフューザ、光学素子、LED ライティングを備えた高性能なターンキー PGU ソリューションを提供することで、開発を加速し、製品化までの時間を短縮します。この PGU は、HUD の開発支援に使用できるほか、既存の HUD 設計に接続して DLP 技術の性能評価を行うことも可能です。この PGU は DLP3030-Q1 チップセットと DLP3030-Q1 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DLP3030Q1EVM — DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価基板

DLP3030Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP3030-Q1 車載チップセットを駆動するために設計された包括的な電子サブシステムです。DLP3030-Q1 チップセットは、0.3 インチ WVGA (864 x 480) DMD および DLPC120-Q1 DMD コントローラで構成されています。この評価基板 (EVM) を光学系、RGB LED、フォトダイオードと組み合わせると、ヘッド アップ ディスプレイや車内投影システムなどのアプリケーションに適した、車載グレード DLP プロジェクタまたは画像生成ユニットの開発に使用できます。この EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF
ソフトウェア・プログラミング・ツール

DLPC106 DLPC120 Automotive Control Program Lite

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DLP コントローラとドライバ
  • DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価基板
  • DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価基板
計算ツール

DLP-HUD-LUMEN-CALC AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall lumen requirements for the picture generation unit (PGU) in an augmented reality head-up display (AR HUD). This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車内ディスプレイ用 DMD
  • DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5530S-Q1 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
DLP コントローラとドライバ
  • DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
  • TPS99000-Q1 DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® システム管理/照明コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価基板
  • DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価基板
計算ツール

DLP-HUD-VOLUME-CALC AR HUD Volume Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall volume for an augmented reality head-up display. This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. The calculator uses these inputs to produce an estimated (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車内ディスプレイ用 DMD
  • DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5530S-Q1 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
DLP コントローラとドライバ
  • DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
  • TPS99000-Q1 DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® システム管理/照明コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価基板
  • DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価基板
ソフトウェア
計算ツール
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
  • DLP470NE 0.47 インチ (1.19cm)、2xLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP470TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD 2XLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471NE 0.47 インチ (1.19cm)、1080p HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472NE 0.47 インチ、1080p、HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472TE 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP473NE 0.47 インチ、1080p、sub-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP473TE 0.47 インチ、4K UHD サブ-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP480RE 0.48 インチ (1.22cm)、WUXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP481RE 0.48 インチ (1.22cm) WUXGA サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP481XE 0.48 インチ (1.22cm) 4K UHD サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP550HE 0.55 インチ、SVGA、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP550JE 0.55 インチ XGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650LE 0.65 インチ WXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650NE 0.65 インチ、1080p、2xLVDS、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650TE 0.65 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP651LE 0.65 インチ、WXGA (1,280 x 1,080)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP651NE 0.65 インチ、1080p、紫外線 (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2XLVDS 組の DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ポータブル / コンシューマ向け DMD
  • DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP2000 0.20 インチ、nHD 、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP2010 0.2 インチ、WVGA、DLP(登録商標) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230GP 0.23 インチ、qHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230KP 0.23 インチ、HD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230NP 0.23 インチ (0.58cm)、1080p DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP391TP 0.39 インチ、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471TP 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472NP 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472TP 0.47 インチ、4K、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
UV (420nm 未満) 対応 DMD
  • DLP300S 0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP301S 0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP7000UV 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP78TUV 3D プリント用 0.78 HEP UV DMD
  • DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP991UUV 0.99 型、高速、2176 x 4096、UV Type A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
Pro-AV および大規模会場向け DMD
  • DLP670RE 0.67 インチ、WUXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP780TE 0.78 インチ、4K UHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP781TE 0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP800XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP801XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車外照明 / 投影用 DMD
  • DLP2021-Q1 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3021-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4621-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5533A-Q1 車載対応、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
NIR (700nm 超) 対応 DMD
  • DLP2010NIR 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500NIR 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車内ディスプレイ用 DMD
  • DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3034-Q1 DLP® 車載 0.3 インチ (0.76cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3940S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け 0.39 インチ DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3944-Q1 車載対応、エンターテインメント ディスプレイ向け 0.39 インチ 4K UHD DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5530S-Q1 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5534-Q1 DLP® 車載 0.55 インチ (1.40cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
  • DLP2010LC 0.2 インチ、WVGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3010LC 0.3 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4710LC 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP991U 0.99 インチ 4K 高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
DLP コントローラとドライバ
  • DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ
  • DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ
  • DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA300 DLP780NE (0.78 インチ、1080p)、DLP780TE (0.78 インチ、4K UHD)、DLP800RE (0.80 インチ、WUXGA) の各 DMD (デジタル マイクロミラー
  • DLPA3000 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA3005 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA3082 DLP472TP (0.47 インチ 4K UHD) DMD 向け DLP® 製品用 PMIC
  • DLPA3085 6A 超の LED 駆動電流供給能力、DLPC8xxx コントローラ向けの PMIC/LED ドライバ
  • DLPA4000 DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC1438 DLP300S と DLP301S の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC200 DLP5500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC230S-Q1 車載、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® 機能安全 DMD コントローラ
  • DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
  • DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC300 DLP3000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3430 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3432 DLP230GP(0.23 qHD)DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3433 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3434 DLP230KP (0.23 HD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3435 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3436 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3437 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3438 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3439 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3470 DLP2010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3478 DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3479 DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC350 DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC4420 4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC4430 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE、DLP801RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC6422 0.78 HEP UV DMD 向け DLP コントローラ
  • DLPC6540 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC7530 1080p DMD 向け DLP(R) ディスプレイ コントローラ
  • DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8424 DLP230NP (0.23 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8444 DLP472NP (0.47 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8445 DLP472TP (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8454 DLP473NE (0.47in 1080p) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8455 DLP473TE (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC964 DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール
  • DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack
  • DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板
  • DLP2021LEQ1EVM DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
  • DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板
  • DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
  • DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価基板
  • DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価基板
  • DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 評価基板
  • DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 評価基板
  • DLP470NEEVM DLP470 0.47 インチ、1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板
  • DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP472NEEVM DLP472NE 1080p, digital micromirror device (DMD) evaluation module
  • DLP472TEEVM DLP472TE 4K、UHD、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP550HEEVM SVGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の DLP550HEEVM 評価基板
  • DLP550JEEVM DLP550 0.55 インチ、XGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP5530PGUQ1EVM DLP5530-Q1 画像生成ユニット (PGU) プロジェクタ評価基板
  • DLP5530PROJQ1EVM DLP5530-Q1 インテリア プロジェクタ評価基板
  • DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 真のグリーン対応 LED 搭載、車内プロジェクタの評価基板
  • DLP5530Q1EVM DLP5530-Q1 エレクトロニクス評価基板
  • DLP5531LEQ1EVM DLP5531-Q1 光エンジン評価基板
  • DLP5531Q1EVM DLP® 車載用高分解能ヘッドライト エレクトロニクスの評価基板
  • DLP5532PROJHBQ1EVM DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板
  • DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 405nm プロジェクタの評価基板
  • DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板
  • DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板
  • DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ コントローラの評価基板
  • DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板
  • DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 評価基板
  • DLPDLCR230NPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 230NP 評価基板
  • DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
  • DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセット評価基板
  • DLPDLCR471TPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 471TP 評価基板
  • DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500
  • DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板
  • DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR65EVM DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板
  • DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 評価基板
  • DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評価基板
  • DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板
  • DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板
  • DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板
  • DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板
  • DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板
  • DLPLCR99EVM 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR99UVEVM DLP991UUV UV スペクトラムの評価基板
  • DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板
  • DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板
  • DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板
  • DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板
  • DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板
  • DLPM2000EVM DLP2000 光学エンジンの評価基板
  • DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
  • DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価基板
開発キット
  • DLP1PICOKIT DLP ピコ・プロジェクタ開発キット
サポート・ソフトウェア
設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
  • DLPA1000 DLP2000(0.2 nHD)DMD 向け PMIC / LED ドライバ
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
  • DLP470NE 0.47 インチ (1.19cm)、2xLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP470TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD 2XLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471NE 0.47 インチ (1.19cm)、1080p HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471TE 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472NE 0.47 インチ、1080p、HSSI DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472TE 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP473NE 0.47 インチ、1080p、sub-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP473TE 0.47 インチ、4K UHD サブ-LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP480RE 0.48 インチ (1.22cm)、WUXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP481RE 0.48 インチ (1.22cm) WUXGA サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP481XE 0.48 インチ (1.22cm) 4K UHD サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP550HE 0.55 インチ、SVGA、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP550JE 0.55 インチ XGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650LE 0.65 インチ WXGA DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650NE 0.65 インチ、1080p、2xLVDS、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650TE 0.65 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP651LE 0.65 インチ、WXGA (1,280 x 1,080)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP651NE 0.65 インチ、1080p、紫外線 (HSSI)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP660TE 0.66 インチ、4K UHD、2XLVDS 組の DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ポータブル / コンシューマ向け DMD
  • DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP2000 0.20 インチ、nHD 、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP2010 0.2 インチ、WVGA、DLP(登録商標) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230GP 0.23 インチ、qHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230KP 0.23 インチ、HD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP230NP 0.23 インチ (0.58cm)、1080p DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP391TP 0.39 インチ、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP471TP 0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472NP 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP472TP 0.47 インチ、4K、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
UV (420nm 未満) 対応 DMD
  • DLP300S 0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP301S 0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP7000UV 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP78TUV 3D プリント用 0.78 HEP UV DMD
  • DLP9000XUV 0.9 インチ、WQXGA、紫外線 (UV)、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP991UUV 0.99 型、高速、2176 x 4096、UV Type A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
Pro-AV および大規模会場向け DMD
  • DLP670RE 0.67 インチ、WUXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP780NE 0.78 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP780TE 0.78 インチ、4K UHD、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP781NE 0.78 インチ、1080p ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP781TE 0.78 インチ、4K UHD ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP800RE 0.80 インチ、WUXGA (1920 x 1200)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP800XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP801RE 0.80 インチ、WUXGA ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP801XE 0.80 インチ、4K+ ProAV DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車外照明 / 投影用 DMD
  • DLP2021-Q1 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3021-Q1 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4621-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5531-Q1 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5531A-Q1 車載対応、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5533A-Q1 車載対応、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
NIR (700nm 超) 対応 DMD
  • DLP2010NIR 0.2 インチ、WVGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500NIR 0.45 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP650LNIR 0.65 インチ、WXGA、近赤外線 (NIR)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
車内ディスプレイ用 DMD
  • DLP3020-Q1 車載対応、小型 S247 パッケージ封止、0.3 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3034-Q1 DLP® 車載 0.3 インチ (0.76cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3940S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け 0.39 インチ DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3944-Q1 車載対応、エンターテインメント ディスプレイ向け 0.39 インチ 4K UHD DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4620S-Q1 車載対応、車内ディスプレイ アプリケーション向け、0.46 インチ DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
  • DLP5530S-Q1 車載対応、DLP®、機能安全、0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5532-Q1 車載対応、車内ディスプレイと透過式ウィンドウ ディスプレイ向け、0.55 インチ、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5534-Q1 DLP® 車載 0.55 インチ (1.40cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
  • DLP2010LC 0.2 インチ、WVGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3010LC 0.3 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4710LC 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP991U 0.99 インチ 4K 高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
DLP コントローラとドライバ
  • DLPA100 DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ
  • DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ
  • DLPA2000 DLP2010 (0.2 インチ WVGA) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA2005 DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA300 DLP780NE (0.78 インチ、1080p)、DLP780TE (0.78 インチ、4K UHD)、DLP800RE (0.80 インチ、WUXGA) の各 DMD (デジタル マイクロミラー
  • DLPA3000 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA3005 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPA3082 DLP472TP (0.47 インチ 4K UHD) DMD 向け DLP® 製品用 PMIC
  • DLPA3085 6A 超の LED 駆動電流供給能力、DLPC8xxx コントローラ向けの PMIC/LED ドライバ
  • DLPA4000 DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ
  • DLPC120-Q1 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC1438 DLP300S と DLP301S の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC150 DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC200 DLP5500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC230-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC230S-Q1 車載、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® 機能安全 DMD コントローラ
  • DLPC231-Q1 車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
  • DLPC231S-Q1 車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
  • DLPC2607 DLP2000 (0.2 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC300 DLP3000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3420 DLP160AP (0.16 インチ、QnHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3421 DLP160CP (0.16 インチ、nHD) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3430 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3432 DLP230GP(0.23 qHD)DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3433 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3434 DLP230KP (0.23 HD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3435 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3436 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3437 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3438 DLP3010 (0.3 720p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3439 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC3470 DLP2010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3478 DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC3479 DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC350 DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC4420 4K UHD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC4430 DLP780NE、DLP781NE、DLP800RE、DLP801RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC6401 高輝度ポータブル ディスプレイ向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC6422 0.78 HEP UV DMD 向け DLP コントローラ
  • DLPC6540 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 向け、DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC7530 1080p DMD 向け DLP(R) ディスプレイ コントローラ
  • DLPC7540 4K UHD と 1080p の DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8424 DLP230NP (0.23 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8444 DLP472NP (0.47 1080p) デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)用 DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8445 DLP472TP (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8454 DLP473NE (0.47in 1080p) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC8455 DLP473TE (0.47 インチ 4K) DMD 向け DLP® ディスプレイ コントローラ
  • DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
  • DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
  • DLPC964 DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DLP-7970ABP TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール
  • DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack
  • DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 車載プロジェクション向け、AM263x-Q1 マイコン搭載の評価基板
  • DLP2021LEQ1EVM DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
  • DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板
  • DLP3021LEQ1EVM DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
  • DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 画像生成ユニット(PGU) の評価基板
  • DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 エレクトロニクス評価基板
  • DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 評価基板
  • DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 評価基板
  • DLP470NEEVM DLP470 0.47 インチ、1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板
  • DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP472NEEVM DLP472NE 1080p, digital micromirror device (DMD) evaluation module
  • DLP472TEEVM DLP472TE 4K、UHD、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP550HEEVM SVGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の DLP550HEEVM 評価基板
  • DLP550JEEVM DLP550 0.55 インチ、XGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP5530PGUQ1EVM DLP5530-Q1 画像生成ユニット (PGU) プロジェクタ評価基板
  • DLP5530PROJQ1EVM DLP5530-Q1 インテリア プロジェクタ評価基板
  • DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 真のグリーン対応 LED 搭載、車内プロジェクタの評価基板
  • DLP5530Q1EVM DLP5530-Q1 エレクトロニクス評価基板
  • DLP5531LEQ1EVM DLP5531-Q1 光エンジン評価基板
  • DLP5531Q1EVM DLP® 車載用高分解能ヘッドライト エレクトロニクスの評価基板
  • DLP5532PROJHBQ1EVM DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板
  • DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 405nm プロジェクタの評価基板
  • DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA (1,280 x 800) デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板
  • DLPC4430EVM DLPC4430EVM シングル コントローラ構成の評価基板
  • DLPC7540EVM DLPC7540 高解像度ディスプレイ コントローラの評価基板
  • DLPDLCR160CPEVM DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板
  • DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 評価基板
  • DLPDLCR230NPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 230NP 評価基板
  • DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
  • DLPDLCR4710EVM-G2 フル HD DLP4710 チップセット評価基板
  • DLPDLCR471TPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 471TP 評価基板
  • DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500
  • DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板
  • DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR65EVM DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板
  • DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 評価基板
  • DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 評価基板
  • DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 評価基板
  • DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 インチ、高速、WQXGA、Type-A DLP® DMD の評価基板
  • DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 インチ、高速、WQXGA、UV、Type-A DLP® DMD の評価基板
  • DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 評価基板
  • DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 評価基板
  • DLPLCR99EVM 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
  • DLPLCR99UVEVM DLP991UUV UV スペクトラムの評価基板
  • DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 評価基板
  • DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板
  • DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板
  • DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ コントローラ向けの評価基板
  • DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板
  • DLPM2000EVM DLP2000 光学エンジンの評価基板
  • DLPNIRNANOEVM DLP® NIRscan™ ナノ評価基板
  • DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 評価基板
開発キット
  • DLP1PICOKIT DLP ピコ・プロジェクタ開発キット
サポート・ソフトウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-080004 — 拡張現実ヘッドアップ ディスプレイのエレクトロニクスおよび LED ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載用拡張現実 (AR) ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) を駆動するように設計された、エレクトロニクス サブシステムです。DLP® テクノロジにより、明るく鮮明で、高彩度のヘッドアップ ディスプレイが可能になり、運転に関する重要な情報が車のフロントガラスに投影されるため、ドライバーの注意がそらされることが少なくなり、周囲の状況を的確に把握できるようになります。このデザインは、DLP3030-Q1 チップセットを使用しています。このチップセットには、DLP3030-Q1 0.3" DMD、DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラ、および LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-080006 — 405-nm DLP® 車載透明ウィンドウ ディスプレイ用電子機器リファレンス デザイン(0.3-インチDMD)

この DLP3034-Q1 電子回路リファレンス デザインは、DLP プロジェクタを駆動して、ガラスに埋め込まれた蛍光体フィルムに照射することにより、透明ウィンドウ ディスプレイを実現できます。蛍光体フィルムは通常状態では透明ですが、DLP3034-Q1 プロジェクタからの 405nm の光で励起すると色鮮やかなディスプレイになります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZXS) 216 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ