DLP5534-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- DMD アレイの動作温度範囲:–40℃~105℃
- 405nm の照明光源をサポート
- 以下の製品で構成される DLP5534-Q1 車載用チップセット
- DLP5534-Q1 DMD
- DLPC230-Q1 DMD コントローラ
- TPS99000-Q1 システム管理および照明コントローラ
- 対角 0.55 インチのマイクロミラー・アレイ
- 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- 底面照明による最良の効率と光学エンジン・サイズ
- 1152 × 576 の入力解像度をサポート
- LED またはレーザー照明と互換
- 600MHz の Sub-LVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害波
- 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ・レートを維持
- DMD メモリ・セルの内蔵セルフ・テスト
DLP5534-Q1 車載用 DMD を DLPC230-Q1 DMD コントローラ、TPS99000-Q1 システム管理および照明コントローラと組み合わせることで、高性能の透明ウィンドウ・ディスプレイ・プロジェクタを実現できます。このチップセットを 405nm の照明光源 (例:LED、レーザー) と組み合わせて光学投影システムとすることで、発光性蛍光体薄膜を埋め込んだウィンドウに投影できます。これらの透明な発光性薄膜を DLP5534-Q1 プロジェクタの 405nm 光で励起すると、そのウィンドウは可視スペクトルで発光するディスプレイになります。DLP5534-Q1 の光学スループットは前世代の DLP3034-Q1 車載用 DMD の 3 倍を超えるため、より明るくて大きなディスプレイが可能になります。また、このチップセットを使用すると、ダイナミック・レンジが広く、温度にかかわらずスイッチング速度が速い大出力光学システムを実現できます。
詳細リクエスト
開発を継続するには、光学モジュールが必須です。開発中の DMD との組み合わせで動作する光学モジュールを選択するために、光学モジュール検索ツールを表示することができます。詳細情報を表示
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLP5534-Q1 車載ディスプレイ用の 0.55 インチ、1.3 メガピクセル 405nm DMD データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 9月 17日 |
| ユーザー・ガイド | DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 1月 9日 | |||
| 技術記事 | How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
| 技術記事 | Creating vehicle-to-pedestrian communication using transparent window displays | PDF | HTML | 2019年 8月 1日 | |||
| アプリケーション・ノート | DLP® Series-450 DMD and System Mounting Concepts | 2010年 6月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP5534PROJQ1EVM — DLP5534-Q1 405nm プロジェクタの評価基板
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DLP-S450 (FYK) | 149 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点