ホーム DLP 製品 ディスプレイおよび投影用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD

DLP470TE

アクティブ

0.47 インチ (1.19cm)、4K UHD 2XLVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DLP472TE アクティブ 0.47 インチ、4K UHD HSSI (高速シリアル インターフェイス)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Alternate DMD with better contrast and higher reliability.

製品詳細

Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 5500 Array diagonal (in) 0.47 Chipset family DLPC4420 Input frame rate (max) (Hz) 60 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (m) 0.0000054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 5500 Array diagonal (in) 0.47 Chipset family DLPC4420 Input frame rate (max) (Hz) 60 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (m) 0.0000054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S410 (FXJ) 257 718.06 mm² 32.2 x 22.3

TI DLP470TE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかなフル 4K UHD ディスプレイ ソリューションを実現します。適切な光学システムと組み合わせることで、DLP470TE DMD は、真の 4K UHD 解像度 (画面上に 800 万以上のピクセル) を表示し、正確で高精細の画像を様々な表面上に表示できます。DLP470TE DMD と DLPC4420 ディスプレイ コントローラの組み合わせにより、DLPA100 コントローラの電源とモーター ドライバは高性能システムを実現する能力を備えており、小型パッケージの 4K UHD 高輝度ディスプレイ アプリケーションに最適です。

DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。

DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、『テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始』をご覧ください。

TI DLP470TE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかなフル 4K UHD ディスプレイ ソリューションを実現します。適切な光学システムと組み合わせることで、DLP470TE DMD は、真の 4K UHD 解像度 (画面上に 800 万以上のピクセル) を表示し、正確で高精細の画像を様々な表面上に表示できます。DLP470TE DMD と DLPC4420 ディスプレイ コントローラの組み合わせにより、DLPA100 コントローラの電源とモーター ドライバは高性能システムを実現する能力を備えており、小型パッケージの 4K UHD 高輝度ディスプレイ アプリケーションに最適です。

DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。

DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、『テキサス・インスツルメンツの DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始』をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP470TE 0.47 インチ 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 30日
ユーザー・ガイド DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 9日
ホワイト・ペーパー TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 12日
技術記事 Seeing More with 4K UHD (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 7日
技術記事 How to solve ultra-short throw laser TV design challenges (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 31日
ホワイト・ペーパー TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 31日
アプリケーション・ノート TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 5月 14日
アプリケーション・ノート TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
アプリケーション・ノート 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
証明書 DLP470TEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 17日
製品概要 TI DLP 4K Ultra High Definition (UHD) Display Chipset (Rev. A) PDF | HTML 2023年 8月 17日
アプリケーション・ノート DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) PDF | HTML 2022年 5月 5日
アプリケーション・ノート PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices 2017年 5月 10日
技術記事 Laser focus on the future of TV PDF | HTML 2017年 4月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLP470TEEVM — DLP470TEEVM 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板

DLP® 製品である DLP470TEEVM を DLPC4420AEVM と組み合わせると、DLP 0.47 インチ 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLP470TEEVM は、DLPC4420AEVM とのペアとして設計済みの 0.47 インチ 4K UHD デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を評価するソリューションを実現し、スプラッシュ、テスト パターン、および HDMI ソース (信号源) から受信した動画を DMD に表示することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DLPC4420AEVM — DLPC4420 Altera FPGA 搭載のデュアル コントローラ構成用の評価基板

DLPC4420AEVM コントローラ評価基板 (EVM) を、DLP660TEEVM、DLP780TEEVM、DLP470TEEVM いずれかの DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 評価基板 (EVM) と組み合わせると、2000 ルーメンを上回る DLP 4K UHD システムのプロトタイプ製作期間を短縮できます。DLPC4420AEVM は、4K UHD DMD を駆動すると同時に、カスタム フロント エンド システムをテストするためのソリューションを実現します。DLPC4420AEVM を、これらの 4K UHD DMD 評価基板 (EVM) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ファームウェア

DLP470TE-SW — DLP470TE のファームウェアと GUI

ファームウェアおよびソフトウェアは、DLP ディスプレイ・コントローラおよび DMD とインターフェイスする直感的な方法を提供します。各コントローラの GUI を使うと、Software Programmer’s Guide (英語) に記載されているように、レジスタを読み取り / 書き込みしたり、新しいフラッシュ・シーケンスをダウンロードしたりすることができるようになります。
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLPR063 DLP470TE DMD with FXJ package (Series 410) 3D-CAD Geometry

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLPC131 Series 410 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 410 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLPR113 DLP47X and DLP48X Optical Design Files

Optical design files include reference designs and guidelines for DLP47X and DLP48X family products
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

DLP470TEEVM Board Design Files

DLPR116.ZIP (8683 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-S410 (FXJ) 257 Ultra Librarian