DLP991U

アクティブ

0.99 インチ 4K 高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

製品詳細

Illumination wavelength (min) (nm) 400 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Pattern rate, binary (max) (Hz) 12400 Array diagonal (in) 0.99 Micromirror array size 4096 x 2176 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Micromirror array orientation Corner Rating Catalog Operating temperature range (°C) 45 to 90
Illumination wavelength (min) (nm) 400 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Pattern rate, binary (max) (Hz) 12400 Array diagonal (in) 0.99 Micromirror array size 4096 x 2176 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Micromirror array orientation Corner Rating Catalog Operating temperature range (°C) 45 to 90
DLP-TYPEA.9 (FLV) 321 1777.4656 mm² 42.16 x 42.16
  • 高解像度の 4096 × 2176 マイクロミラー アレイ
    • > 890 万個のマイクロミラー
    • 5.4µm のマイクロミラー ピッチ
    • 対角 0.99 インチのマイクロミラー アレイ
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (水平面に対して)
    • コーナー イルミネーション (対角照射) 対応
    • マイクロミラー ドライバ回路を内蔵
  • 可視光用 (400nm~800nm) に設計
    • ウィンドウ透過率 97% (シングル パス、ウィンドウ表面を 2 回通過)
    • マイクロミラーの反射率 89%
    • 79% の平均明所加重回折および 80% の無加重 (410nm–800nm) 効率 (f/2.4)、明所発光効率 — CIE 086-1990 による
    • オン状態のアレイの充填率:90%
  • 高解像度の 4096 × 2176 マイクロミラー アレイ
    • > 890 万個のマイクロミラー
    • 5.4µm のマイクロミラー ピッチ
    • 対角 0.99 インチのマイクロミラー アレイ
    • マイクロミラー傾斜角:±12° (水平面に対して)
    • コーナー イルミネーション (対角照射) 対応
    • マイクロミラー ドライバ回路を内蔵
  • 可視光用 (400nm~800nm) に設計
    • ウィンドウ透過率 97% (シングル パス、ウィンドウ表面を 2 回通過)
    • マイクロミラーの反射率 89%
    • 79% の平均明所加重回折および 80% の無加重 (410nm–800nm) 効率 (f/2.4)、明所発光効率 — CIE 086-1990 による
    • オン状態のアレイの充填率:90%

890 万個を超えるマイクロミラーを搭載した高解像度 DLP991U デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、入射光の振幅、方向、位相を変調する空間光変調器 (SLM) です。この高度な光制御テクノロジには、産業用、医療用、コンシューマ市場向けに数多くの用途があります。DLP991U と DLPC964 コントローラはストリーミング機能を備えているため、ダイレクト イメージング (LDI) アプリケーション用の非常に高速で連続的なデータ ストリーミングに理想的です。DMD を使用すると、さまざまな 3D プリント アプリケーションで、大きな造形サイズと超高解像度を実現できます。高分解能は、3D マシン ビジョン アプリケーションで大型の物体をスキャンする際に直接的な利点があります。

890 万個を超えるマイクロミラーを搭載した高解像度 DLP991U デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、入射光の振幅、方向、位相を変調する空間光変調器 (SLM) です。この高度な光制御テクノロジには、産業用、医療用、コンシューマ市場向けに数多くの用途があります。DLP991U と DLPC964 コントローラはストリーミング機能を備えているため、ダイレクト イメージング (LDI) アプリケーション用の非常に高速で連続的なデータ ストリーミングに理想的です。DMD を使用すると、さまざまな 3D プリント アプリケーションで、大きな造形サイズと超高解像度を実現できます。高分解能は、3D マシン ビジョン アプリケーションで大型の物体をスキャンする際に直接的な利点があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP991U 産業用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPLCR99EVM — 0.99 インチ、4K、Type-A DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板

DLPLCR99EVM は、0.99 インチの 4K Type-A DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) を搭載した DMD ボード EVM (評価基板) であり、5.4µm のピッチで配列した 4,096 x 2,176 個のマイクロミラーを実装しています。DLP991U DMD は、約 8.9M ピクセルの高解像度で、広い露光面積を実現します。DLPLCRC964EVM と組み合わせると、各種産業用アプリケーションの必要に応じて、さまざまなビット深度と露光時間で高速なパターン レートを実現することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™ の評価基板

DLPC964 DLP® LightCrafter™ 評価基板 (EVM) は、DLP991U DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) のサポートを目的とし、DLPC964 コントローラ アーキテクチャの開発サイクル短縮に役立つリファレンス デザインを提示します。このプラットフォームは、外部 FPGA ボードから高速なビット プレーン データを受信し、そのビット プレーン データを適切な形式に変換した後、DLPLCR99EVM に渡し、DLP991U DMD を使用して表示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
開発キット

INV-3P-DLP991U — インビジョン ハイスピード DLP991U 開発キット

DLP991U 開発キットは、光学精度の限界に挑戦する OEM、エンジニア、研究者向けにカスタマイズされた、プログラマブルかつ包括的な最新の DLP 評価キットです。0.99 インチ 4K DLP チップ向けの設計により、高度リソグラフィー、3D 計測、生体医用画像処理などのアプリケーションで、比類のない解像度、フレーム レート、パターン制御を実現します。Open FPGA 構造により、独自のコードで付加価値を生成したい開発者にとって理想的なソリューションとなります。

オプションの光学 PCIe 3.0 x4 インターフェイスにより、最大 2891fps (...)

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DLPLCRC964EVM-SW DLPC964 reference software for the DLPLCRC964EVM

The TI DLP® DLPC964 GUI allows user to evaluate the DLPLCRC964EVM (DLPC964 controller board), DLPLCR99EVM (DLP991U DMD board) and Apps FPGA (AMD Virtex-7 FPGA VC707 Evaluation Kit) applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

詳細はこちら ダウンロードオプション
3D DMD の機械的ジオメトリ

DLPM074 DLP991U/UUV with FLV package (9Type-A) 3D-CAD Geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DMD マウント設計

DLPM076 9Type-A DMD (305i) Mounting and Electrical Interconnect Information

This file includes drawings and 3D-CAD models for 9Type-A DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DLPR116 DLPLCR99EVM Design Files

Design files include the Schematic, BOM, and PCB layout of the DLPLCR99EVM board.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

DLP991U-DLP991UUV-SIM-TOOL DLP991U/UV IBIS Model

DLP991U/UV IBIS Model
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DLP-TYPEA.9 (FLV) 321 Ultra Librarian