DLP5532-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
- DLP5532-Q1 車載用チップセットには以下のものが含まれます。
- DLP5532-Q1 DMD
-
DLPC230-Q1 DMD コントローラ
-
TPS99000-Q1 システム管理および照明コントローラ
- 対角 0.55 インチのマイクロミラー・アレイ
- 7.6µm のマイクロミラー・ピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- 底面照明による最良の効率と光学エンジン・サイズ
- 1152 × 576 の入力解像度をサポート
- 外部 GPU ベースのダイヤモンド型前処理により、最大 2304 × 1152 の解像度
- LED またはレーザー照明に対応可能
- 600MHz の Sub-LVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
- 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ・レートを維持
- DMD メモリ・セルのセルフ・テストを内蔵
- ウィンドウ・ディスプレイや他の車内ディスプレイ向けに最適化された画像性能
DLP5532-Q1 車載用 DMD を DLPC230-Q1 DMD コントローラおよび TPS99000-Q1 システム管理および照明コントローラと組み合わせることで、特殊なウィンドウ・フィルム面に照明を当てた場合に高性能の車載用ウィンドウ・ディスプレイを実現できます。2:1 のアスペクト比は非常に広いアスペクト比の設計をサポートし、130 万個のネイティブ・ピクセルは高解像度のコンテンツを実現します。 DLP5532-Q1 の光学スループットは前世代の DLP3030-Q1 車載用 DMD の 3 倍以上であるため、より高輝度で大型のディスプレイによる優れた表示体験を実現できます。このチップセットを LED やプロジェクタと組み合わせると、125% NTSC の深い飽和色、1,000 ルーメンを超える非常に高い輝度、100:1を超える調光比を実現できます。 DLP5532-Q1 車載用 DMD マイクロミラー・アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な底面照明用に構成されています。S450 パッケージは、DMD アレイへの熱抵抗が小さいため、より効率的なサーマル・ソリューションを実現できます。
DLP テクノロジーをベースとする車載認定プロジェクタの設計と製造を支援するために、多数の光学モジュール・メーカーと設計業者が確立されており、それらを活用して、お客様の設計をサポートできます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLP5532-Q1 車載用ディスプレイ向け、0.55 インチ、1.3 メガピクセル DMD データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 11月 16日 |
| ユーザー・ガイド | DMD Diffraction Efficiency Calculator (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
| ユーザー・ガイド | DLP5532HBQ1EVM Evaluation Module | PDF | HTML | 2022年 5月 20日 | |||
| 証明書 | DLP5532PROJHBQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 5月 18日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Turn Any Automotive Window Into a Bright, Colorful Display | PDF | HTML | 2022年 3月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP5532PROJHBQ1EVM — DLP5532-Q1 高輝度車内プロジェクタの評価基板
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
ポータブル / コンシューマ向け DMD
UV (420nm 未満) 対応 DMD
Pro-AV および大規模会場向け DMD
車外照明 / 投影用 DMD
NIR (700nm 超) 対応 DMD
車内ディスプレイ用 DMD
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP コントローラとドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
サポート・ソフトウェア
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車外照明 / 投影用 DMD
車内ディスプレイ用 DMD
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD
ポータブル / コンシューマ向け DMD
UV (420nm 未満) 対応 DMD
Pro-AV および大規模会場向け DMD
車外照明 / 投影用 DMD
NIR (700nm 超) 対応 DMD
車内ディスプレイ用 DMD
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP コントローラとドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
サポート・ソフトウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DLP-S450 (FYS) | 149 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。