DLPC300
- 用于确保 DLP3000 数字微镜器件 (DMD) 可靠运行
- 多模式,24 位输入端口:
- 支持最高像素时钟为 33.5MHz 的并行 RGB 和 3 个输入颜色位深选项:
- 24 位 RGB8888 或者 4:4:4 YCrCb888
- 18 位 RGB666 或者 4:4:4 YCrCb666
- 16 位 RGB565 或者 4:2:2 YCrCb565
- 支持最高像素时钟为 33.5MHz 的 8 位 BT.656 总线模式
- 支持最高像素时钟为 33.5MHz 的并行 RGB 和 3 个输入颜色位深选项:
- 支持的输入分辨率包括 608 × 684、864 × 480、854 × 480 (WVGA)、640 × 480 (VGA)、320 × 240 (QVGA)
- 样式输入模式
- 输入数据到微镜的一到一映射
- 1 位二进制模式速率高达 4000Hz
- 高达 120Hz 的最高 8 位灰度样式速率
- 具有像素数据处理功能的视频输入模式
- 支持 1Hz 至 60Hz 的帧速率
- 可编程后期色彩校正 (Degamma)
- 空间-时间复用(抖动显示)
- 自动增益控制
- 颜色空间转换
- 输出触发信号,用于同步摄像机、传感器等外设
- 系统控制:
- 器件配置的 I2C 控制
- 高达 3 LED 的可编程电流控制
- 集成的 DMD 复位驱动器控制
- DMD 水平和垂直显示图像抖动
- 低功耗:低于 93mW(典型值)
- 支持外部存储器:
- 166MHz 移动 DDR SDRAM
- 33.3MHz 串行闪存
- 176 引脚、7mm × 7mm、0.4mm 间距、NFBGA 封装
应用
- 3D 计量
- 3D 扫描
- 工厂自动化
- 指纹识别
- 条纹投影
- 工业联机检验
- 机器人视觉
- 立体视觉
- 化学检测
- 移动传感
- 光谱分析
- 扩增实境
- 信息叠加
- 医疗仪器
- 虚拟量规
All trademarks are the property of their respective owners.
DLPC300 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,支持高速模式速率(最高可达 4kHz,二进制模式)并提供 LED 控制和数据格式化,适用于多种输入分辨率。DLPC300 数字控制器属于 DLP3000 芯片组,用于支持 DLP3000 DMD 的可靠运行。DLPC300 还提供输出触发信号,用于将显示的图案与摄像机、传感器等外设同步。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DLPC300 适用于 DLP3000 DMD 的 DLP® 数字控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 |
| * | 勘误表 | DLP® LightCrafter™ NAND Failures Resolution | 2013年 12月 23日 | |||
| * | 勘误表 | DLP® LightCrafter™ USB Connectivity Solutions (Rev. A) | 2012年 8月 16日 | |||
| 设计指南 | Portable Point Cloud Generation 3D Scanning Using DLP Technology User's Guide (Rev. A) | 2016年 5月 13日 | ||||
| EVM 用户指南 | DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide | 2016年 4月 28日 | ||||
| 应用手册 | 创建用于 DLP® LightCrafter™ 套件的多位深和多色图案序列 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2015年 1月 20日 | |||
| 应用手册 | DLP® LightCrafter™ FPGA Overview | 2013年 8月 27日 | ||||
| 应用手册 | DLP 0.3 WVGA Chipset Data Sheet (Rev. A) | 2013年 7月 31日 | ||||
| 用户指南 | DLPC300 Programmer's Guide (Rev. B) | 2013年 7月 24日 | ||||
| 更多文献资料 | DLP 0.3 WVGA Chipset | 2012年 4月 18日 | ||||
| 白皮书 | Using the DLP LightCrafter to Trigger CCD Cameras from the Imaging Source | 2012年 3月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPR300 — DLPC300 配置和支持固件
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
TIDA-00361 — 用于 3D 扫描的便携式点云生成参考设计(采用 DLP® 技术)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZVB) | 176 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。