ホーム マイコン (MCU) / プロセッサ Microcontrollers 車載マイコン 車載ボディおよびライティング マイコン

TMS320F28054-Q1

アクティブ

車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

製品詳細

CPU 1 C28 Frequency (MHz) 60 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 20 ADC type 12-bit Total processing (MIPS) 60 Features 32-bit CPU timers, PGA, Single zone code security, Watchdog timer UART 3 CAN (#) 1 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 14 Number of ADC channels 16 Direct memory access (Ch) 0 SPI 1 QEP 1 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, I2C, SPI, UART Operating system FreeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 42 Number of I2Cs 1 Security Secure storage Edge AI enabled No
CPU 1 C28 Frequency (MHz) 60 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 20 ADC type 12-bit Total processing (MIPS) 60 Features 32-bit CPU timers, PGA, Single zone code security, Watchdog timer UART 3 CAN (#) 1 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 14 Number of ADC channels 16 Direct memory access (Ch) 0 SPI 1 QEP 1 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, I2C, SPI, UART Operating system FreeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 42 Number of I2Cs 1 Security Secure storage Edge AI enabled No
LQFP (PN) 80 196 mm² 14 x 14
  • 高効率の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
    • 60MHz (サイクル・タイム 16.67ns)
    • 16 × 16 および 32 × 32 の積和 (MAC) 演算
    • 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
    • ハーバード・バス・アーキテクチャ
    • アトミック処理
    • 高速な割り込み応答とプロセッシング
    • 統合メモリ・プログラミング・モデル
    • 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
  • プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
    • 32 ビット浮動小数点演算アクセラレータ
    • メイン CPU と独立にコードを実行
  • デュアル・ゾーンのセキュリティ・モジュール
  • エンディアンネス:リトル・エンディアン
  • 低コストのデバイスとシステム:
    • 3.3V 単一電源
    • 電源シーケンス不要
    • パワー・オン・リセットおよびブラウンアウト・リセットを内蔵
    • 低消費電力
    • アナログ・サポート・ピンなし
  • クロック:
    • 2 つの内部ゼロ・ピン発振器
    • オンチップの水晶発振器と外部クロック入力
    • ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
    • クロック消失検出回路
  • 個別にプログラム可能な最大 42 の多重化された汎用入出力 (GPIO) ピン (入力フィルタ付き)
  • JTAG バウンダリ・スキャンのサポート
    • IEEE 標準 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
  • すべてのペリフェラル割り込みをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
  • 3 つの 32 ビット CPU タイマ
  • 各 ePWM モジュールに独立の 16 ビット・タイマ
  • オンチップ・メモリ
    • フラッシュ、SARAM、メッセージ RAM、OTP、CLA データ ROM、ブート ROM、セキュア ROM を使用可能
  • 128 ビットのセキュリティ・キーおよびロック
    • セキュア・メモリ・ブロックを保護
    • ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
  • シリアル・ポート・ペリフェラル
    • 3 つのシリアル通信インターフェイス (SCI) UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) モジュール
    • 1 つのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) モジュール
    • 1 つの I2C (Inter-Integrated-Circuit) バス
    • 1 つの拡張コントローラ・エリア・ネットワーク (eCAN) バス
  • 拡張制御ペリフェラル
    • 拡張パルス幅変調器 (ePWM) モジュール
    • 拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
    • 拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP) モジュール
  • アナログ・ペリフェラル
    • 1 つの 12 ビット A/D コンバータ (ADC)
    • 1つの発振器補償用オンチップ温度センサ
    • 最大 7 つのコンパレータと、最大 3 つの内蔵 D/A コンバータ (DAC)
    • 1 つのバッファ付き基準 DAC
    • 最大 4 つのプログラム可能ゲイン・アンプ (PGA)
    • 最大 4 つのデジタル・フィルタ
  • 高度なデバッグ機能
    • 分析およびブレークポイント機能
    • ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
  • 80 ピンの PN 薄型クワッド・フラットパック (LQFP)
  • 温度オプション
    • T:–40℃~105℃
    • S:–40℃~125℃
    • Q:–40℃~125℃ (車載アプリケーション用に AEC Q100 認定)
  • 高効率の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
    • 60MHz (サイクル・タイム 16.67ns)
    • 16 × 16 および 32 × 32 の積和 (MAC) 演算
    • 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
    • ハーバード・バス・アーキテクチャ
    • アトミック処理
    • 高速な割り込み応答とプロセッシング
    • 統合メモリ・プログラミング・モデル
    • 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
  • プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
    • 32 ビット浮動小数点演算アクセラレータ
    • メイン CPU と独立にコードを実行
  • デュアル・ゾーンのセキュリティ・モジュール
  • エンディアンネス:リトル・エンディアン
  • 低コストのデバイスとシステム:
    • 3.3V 単一電源
    • 電源シーケンス不要
    • パワー・オン・リセットおよびブラウンアウト・リセットを内蔵
    • 低消費電力
    • アナログ・サポート・ピンなし
  • クロック:
    • 2 つの内部ゼロ・ピン発振器
    • オンチップの水晶発振器と外部クロック入力
    • ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
    • クロック消失検出回路
  • 個別にプログラム可能な最大 42 の多重化された汎用入出力 (GPIO) ピン (入力フィルタ付き)
  • JTAG バウンダリ・スキャンのサポート
    • IEEE 標準 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
  • すべてのペリフェラル割り込みをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
  • 3 つの 32 ビット CPU タイマ
  • 各 ePWM モジュールに独立の 16 ビット・タイマ
  • オンチップ・メモリ
    • フラッシュ、SARAM、メッセージ RAM、OTP、CLA データ ROM、ブート ROM、セキュア ROM を使用可能
  • 128 ビットのセキュリティ・キーおよびロック
    • セキュア・メモリ・ブロックを保護
    • ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
  • シリアル・ポート・ペリフェラル
    • 3 つのシリアル通信インターフェイス (SCI) UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) モジュール
    • 1 つのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) モジュール
    • 1 つの I2C (Inter-Integrated-Circuit) バス
    • 1 つの拡張コントローラ・エリア・ネットワーク (eCAN) バス
  • 拡張制御ペリフェラル
    • 拡張パルス幅変調器 (ePWM) モジュール
    • 拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
    • 拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP) モジュール
  • アナログ・ペリフェラル
    • 1 つの 12 ビット A/D コンバータ (ADC)
    • 1つの発振器補償用オンチップ温度センサ
    • 最大 7 つのコンパレータと、最大 3 つの内蔵 D/A コンバータ (DAC)
    • 1 つのバッファ付き基準 DAC
    • 最大 4 つのプログラム可能ゲイン・アンプ (PGA)
    • 最大 4 つのデジタル・フィルタ
  • 高度なデバッグ機能
    • 分析およびブレークポイント機能
    • ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
  • 80 ピンの PN 薄型クワッド・フラットパック (LQFP)
  • 温度オプション
    • T:–40℃~105℃
    • S:–40℃~125℃
    • Q:–40℃~125℃ (車載アプリケーション用に AEC Q100 認定)

C2000™ リアルタイム制御 MCUは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブソーラー・インバータおよびデジタル電源電気自動車および輸送モーター制御センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCUエントリ性能の MCU が含まれています。

F2805x ファミリのマイクロコントローラ (MCU) は、C28x コアと CLA の能力を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来の C28x ベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。

内蔵の電圧レギュレータにより、シングル・レールでの動作が可能です。内部の 6 ビット基準を持つアナログ・コンパレータが追加されており、直接配線により PWM 出力を制御できます。この ADC は 0~3.3V の固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックな VREFHI/VREFLO 基準電圧をサポートします。ADC インターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。

アナログ・フロント・エンド (AFE) には、最大 7 つのコンパレータと、最大 3 つの内蔵 DAC、1 つの VREFOUT バッファ付き DAC、最大 4 つの PGA、最大 4 つのデジタル・フィルタが含まれています。PGA は、入力信号を 3 つの異なるゲイン・モードで増幅できます。AFE ペリフェラルの実際の数は、TMS320F2805x のデバイス番号によって異なります。詳細については、デバイスの比較をご覧ください。

C2000 MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページをご覧ください。

C2000™ リアルタイム制御 MCUは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブソーラー・インバータおよびデジタル電源電気自動車および輸送モーター制御センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCUエントリ性能の MCU が含まれています。

F2805x ファミリのマイクロコントローラ (MCU) は、C28x コアと CLA の能力を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来の C28x ベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。

内蔵の電圧レギュレータにより、シングル・レールでの動作が可能です。内部の 6 ビット基準を持つアナログ・コンパレータが追加されており、直接配線により PWM 出力を制御できます。この ADC は 0~3.3V の固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックな VREFHI/VREFLO 基準電圧をサポートします。ADC インターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。

アナログ・フロント・エンド (AFE) には、最大 7 つのコンパレータと、最大 3 つの内蔵 DAC、1 つの VREFOUT バッファ付き DAC、最大 4 つの PGA、最大 4 つのデジタル・フィルタが含まれています。PGA は、入力信号を 3 つの異なるゲイン・モードで増幅できます。AFE ペリフェラルの実際の数は、TMS320F2805x のデバイス番号によって異なります。詳細については、デバイスの比較をご覧ください。

C2000 MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TMS320F280025-Q1 アクティブ 車載、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュ搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン This product is from the latest generation of real-time controllers with similar attributes.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
44 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMS320F2805x リアルタイム・マイクロコントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 10月 26日
* エラッタ TMS320F2805x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. F) PDF | HTML 2021年 10月 1日
* ユーザー・ガイド TMS320x2805x Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. E) 2022年 6月 11日
アプリケーション・ノート Serial Flash Programming of C2000 Microcontrollers (Rev. I) PDF | HTML 2025年 8月 14日
ユーザー・ガイド C2000 Real-Time Control Peripheral Reference Guide (Rev. U) PDF | HTML 2025年 7月 11日
製品概要 Safety Package for Automotive and Industrial Real-Time Microcontrollers (Rev. E) PDF | HTML 2025年 6月 23日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート C2000™ MCU JTAG Connectivity Debug (Rev. C) PDF | HTML 2024年 8月 12日
アプリケーション・ノート Development Tool Versions for C2000™ Support (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 26日
アプリケーション・ノート Power Supply and Monitoring Solution for C2000 MCU Automotive Applications PDF | HTML 2024年 4月 17日
製品概要 C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B) 2023年 11月 9日
アプリケーション・ノート Migrating Software From 8-Bit (Byte) Addressable CPU’s to C28x CPU (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 19日
アプリケーション・ノート Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C) PDF | HTML 2021年 12月 14日
ユーザー・ガイド InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 2021年 10月 14日
ユーザー・ガイド TMS320F2805xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 8日
アプリケーション・ノート C2000™ Unique Device Number (Rev. B) PDF | HTML 2020年 9月 17日
アプリケーション・ノート EEPROM Emulation for Gen 2 C2000 Real-Time MCUs (Rev. A) 2020年 7月 23日
ホワイト・ペーパー Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A) 2020年 6月 17日
ユーザー・ガイド SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
アプリケーション・ノート Configurable Error Generator for Controller Area Network PDF | HTML 2019年 12月 19日
アプリケーション・ノート C2000 ADC (Type-3) Performance Versus ACQPS PDF | HTML 2019年 10月 7日
e-Book(PDF) InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications 2019年 7月 22日
アプリケーション・ノート Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors (Rev. B) PDF | HTML 2019年 5月 7日
機能安全情報 C2000™ MCU SafeTI™ control solutions: An introduction to ASIL decomposition 2019年 4月 10日
アプリケーション・ノート MSL Ratings and Reflow Profiles (Rev. A) 2018年 12月 13日
ホワイト・ペーパー Exploring the evolution and optimization of wireless power transfer 2018年 7月 27日
証明書 Certificate of Compliance 2018年 7月 6日
証明書 Certificate of Compliance E352502-20130316 2018年 7月 6日
機能安全情報 VDE Safety Certification Document 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 2018年 4月 17日
アプリケーション・ノート Programming Examples for the TMS320x28xx eCAN (Rev. B) PDF | HTML 2017年 9月 12日
ホワイト・ペーパー 電気自動車向けのインテリジェントなバッテリ管理と充電 (Rev. A 翻訳版) 2017年 4月 6日
アプリケーション・ノート Calculator for CAN Bit Timing Parameters PDF | HTML 2016年 3月 22日
アプリケーション・ノート Using the CAN Piccolo Bootloader at High Temperature 2015年 6月 29日
ユーザー・ガイド TMS320C28x DSP CPU and Instruction Set (Rev. F) 2015年 4月 10日
アプリケーション・ノート Calculating FIT for a Mission Profile 2015年 3月 24日
その他の技術資料 controlSUITE Getting Started Guide (Rev. C) 2015年 2月 9日
ユーザー・ガイド TMS320F2805xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual 2014年 6月 19日
機能安全情報 Safety Manual for C2000 MCUs in IEC60730 Safety Applications (Rev. A) 2013年 8月 21日
ホワイト・ペーパー Developing a multi-channel wireless inductive charger 2012年 8月 24日
アプリケーション・ノート InstaSPIN(tm) BLDC Lab 2011年 11月 15日
アプリケーション・ノート Oscillator Compensation Guide (Rev. A) 2010年 6月 18日
ホワイト・ペーパー HVAC Dual AC Motor Control with Active PFC Implementation Using Piccolo™ MCUs 2010年 4月 15日
アプリケーション・ノート Programming External Nonvolatile Memory Using SDFlash for TMS320C28x Devices 2009年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
ドーター・カード

TMDXCNCD28055ISO — Piccolo F2805x 絶縁型 USB controlCARD

TMDXCNCD28055ISO は、DIMM100 controlCARD をベースとする、Piccolo F2805x シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARD とは、ボード・レベルの包括的なモジュールであり、2 種類の標準的なフォーム・ファクタ (100 ピン DIMM と 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現するのに役立ちます。

最初に評価を行う場合、通常は controlCARD とドッキング・ステーションのバンドル、または controlCARD (...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

C2000WARE C2000 マイコン向け C2000Ware

C2000Ware is a cohesive set of software and documentation created to minimize development time. It includes device-specific drivers, libraries, and peripheral examples.

  • Hardware design schematics, BOM, gerber files, and documentation for C2000 controlCARDS, Experimenter Kits, and LaunchPads.
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

INSTASPIN-BLDC — InstaSPIN-BLDC ソリューション

InstaSPIN-BLDCは、モーター制御をより使いやすくするモーター制御テクノロジーです。低コストの BLDC アプリケーションを対象とした InstaSPIN-BLDC は、「シンプルな方が良い」という理念のセンサレス制御技術です。50 種類を超えるモーターを使用したフィールド・テストでは、InstaSPIN-BLDC はどのモーターも 20 秒未満で起動し、動作させることができました。堅牢性の理由として、InstaSPIN-BLDC では、1 つのチューニング値を調整するだけで、操作するモーター・パラメータに関する知識が不要ということが挙げられます。

(...)

ドライバまたはライブラリ

C2000-DIGITAL-CONTROL-LIBRARY — C2000 デジタル コントローラ ライブラリ

C2000 デジタル制御ライブラリ (DCL) は、テキサス インスツルメンツの C2000 MCU プラットフォームを使用してデジタル制御アプリケーションの開発者向けの堅牢なソフトウェア機能のスイートを提供します。ライブラリ内のすべての機能は、C またはアセンブリのソース コードの形式で提供されています。DCL バージョン 3.0 には、167 コントローラとサポート機能が含まれています。コントローラには、5 つの PID タイプと 5 つの「ダイレクト フォーム」タイプの計 10 種類があります。このライブラリには、リニアおよびノンリニアのゲイン (...)
ドライバまたはライブラリ

CONTROLSUITE — controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

C2000™ マイコン用の controlSUITE™ は、システム開発時間を最小限に抑えるために設計された、ソフトウェア インフラストラクチャ、ツール、およびドキュメントの統合セットです。デバイス固有のドライバとサポート ソフトウェアから、高度なシステム アプリケーションの完全な例まで、controlSUITE™ には開発と評価の各段階で必要なリソースがそろっています。


デジタル電源設計者向けの powerSUITE と、産業用ドライブ設計者向けの DesignDRIVE を追加しました!

注: 新しいPiccolo F28004xシリーズのソフトウェア サポートは、 C2000Ware (...)

ドライバまたはライブラリ

IEC60730SWPACKAGES — C2000 SafeTI™ 60730 SW (ソフトウェア) パッケージ

C2000 マイコン SafeTI-60730 ソフトウェア・パッケージには、C2000™ リアルタイム制御マイコン (MCU) を使用してコンシューマ向けの機能安全アプリケーションの設計の簡素化と迅速化を実現する UL 認証済みコンポーネントの SafeTI™ ソフトウェア・パッケージが収録されています。この SafeTI ソフトウェア・パッケージに収録されたソフトウェアは、UL 1998:2008 Class 1 規格に関するレコグナイズド・コンポーネントとして UL 認証済みであり、IEC 60730-1:2010 Class B (...)
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV C2000™ および CLA 安全コンパイラ認証キット(コンパイラのリリース検証機能を利用)

The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

The Safety Compiler Qualification Kit:

  • is free of charge for TI customers
  • does (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

C6000-SAFETI-CQKIT-RV C6000 安全コンパイラ認証キット(コンパイラのリリース検証機能を利用)

The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

The Safety Compiler Qualification Kit:

  • is free of charge for TI customers
  • does (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

C7000-SAFETI-CQKIT-RV C7000 安全コンパイラ認証キット(コンパイラのリリース検証機能を利用)

The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

The Safety Compiler Qualification Kit:

  • is free of charge for TI customers
  • does (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

F28055, F28054, F28053, F28052, F28051, F28050 PN BSDL Model

SPRM741.ZIP (1 KB) - BSDL Model
設計ツール

C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の C2000 デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 C2000 デバイスを使用した量産へと至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

このツールは、Applications (アプリケーション) および Flash programming (フラッシュ書き込み) という、ソリューションやサービスに関する 2 種類の大分類を使用しています。

Applications (...)

リファレンス・デザイン

TIDM-1AXISMTR-PFC-5X — 力率改善機能内蔵、1 軸モーター制御のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1 軸モーター制御と力率補正 (PFC) を 1 個のマイコンに統合するためのベスト プラクティスを提示します。この手法は、可変周波数コンプレッサ、特に HVAC (エアコン) システムの設計で一般的に使用されています。この実装は、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) アルゴリズムを使用して TMS320F2805x マイコンの PMSM (永久磁石同期モーター) と 2 相インターリーブ PFC を駆動する目的で最適化済みです。この FOC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian