CC3130
- Wi-Fi とインターネット プロトコルを統合
- BLE 無線との共存 (CC13x2/CC26x2)
- 豊富な IoT セキュリティ機能により、確実なデータ保護が可能
- バッテリ駆動アプリケーション用の低消費電力モード
- ネットワーク支援型ローミング
- 産業用温度範囲:-40℃~+85℃
- 転送可能な Wi-Fi Alliance 認証
- Wi-Fi ネットワーク プロセッサ サブシステム
- Wi-Fi コア
- 802.11b/g/n 2.4GHz
- モード:
- アクセス ポイント (AP)
- ステーション (STA)
- Wi-Fi Direct
- セキュリティ:
- WEP
- WPA™/WPA2™ PSK
- WPA2 エンタープライズ
- WPA3™ パーソナル
- WPA3™ エンタープライズ
- インターネットおよびアプリケーション プロトコル:
- HTTPs サーバー、mDNS、DNS-SD、DHCP
- IPv4 および IPv6 TCP/IP スタック
- 16 の BSD ソケット (完全にセキュリティ保護された TLS v1.2 および SSL 3.0)
- パワー マネージメント サブシステム内蔵:
- 低消費電力プロファイルを構成可能 (常時、断続的、タグ)
- 高度な低消費電力モード
- DC/DC レギュレータを内蔵
- Wi-Fi コア
- マルチレイヤのセキュリティ機能:
- 独立した実行環境
- ネットワーク セキュリティ
- デバイス ID およびキー
- ハードウェア アクセラレータ暗号化エンジン (AES、DES、SHA/MD5、CRC)
- ファイルシステムのセキュリティ (暗号化、認証、アクセス制御)
- 初期のセキュア プログラミング
- ソフトウェアの改ざん検出
- 認証署名要求 (CSR)
- デバイスごとに固有のキーのペア
- アプリケーションのスループット:
- UDP:16Mbps、TCP:13Mbps
- ピーク:72Mbps
- パワー マネジメント サブシステム:
- 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
- VBAT 広電圧範囲モード:2.1V~3.6V
- VIO は常に VBAT と連動
- 高度な低消費電力モード:
- シャットダウン:1µA、ハイバネーション:4µA
- 低消費電力ディープ スリープ (LPDS):120µA
- アイドル接続時 (MCU が LPDS の場合):710µA
- RX トラフィック (MCU がアクティブ時):53mA
- TX トラフィック (MCU がアクティブ時):223mA
- 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
- Wi-Fi TX 出力:
- 1DSSS で 18.0dBm
- 54OFDM で 14.5dBm
- Wi-Fi RX 感度:
- 1DSSS で -96dBm
- 54OFDM で -74.5dBm
- クロック ソース:
- 40.0MHz の水晶振動子と内部発振器
- 32.768kHz の水晶振動子または外部 RTC
- RGK パッケージ
- 64 ピン、9mm × 9mm の VQFN (Very Thin Quad Flat Nonleaded) パッケージ、0.5mm ピッチ
- SimpleLink™ MCU プラットフォームの開発者エコシステムをサポート
テキサス・インスツルメンツの CC3130 デバイスで、どのような MCU も IoT に接続します。SimpleLink™ Wi-Fi CC3130 Internet-on-a chip™ デバイスには、Wi-Fi® およびインターネット プロトコル専用の ARM Cortex-M3 MCU が搭載されており、ホスト MCU からネットワーク アクティビティをオフロードします。このサブシステムには、802.11b/g/n 無線、ベースバンド、MAC、そして 256 ビット暗号化を使用して、高速でセキュアなインターネット接続が可能な、強力な暗号エンジンが搭載されており、クラス最高の低消費電力性能を実現するパワー マネージメントが内蔵されています。
Wi-Fi CERTIFIED® CC3130 デバイス は、統合型 Wi-Fi Alliance® IoT 低消費電力機能を用いて、低消費電力の実装を大幅に簡素化します。
この世代では、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。主要な新機能は次のとおりです。
- Bluetooth Low Energy および Wi-Fi 2.4GHz 無線の共存 (CC13x2/CC26x2)
- アンテナの選択
- 最大 16 の同時セキュア ソケット
- 認証署名要求 (CSR)
- オンライン認証ステータス プロトコル (OCSP)
- Wi-Fi Alliance 認定済みの IoT 省電力機能 (BSS 最大アイドル、DMS、プロキシ ARP など)
- テンプレート パケットの転送負荷から解放するためのホストレス モード
- ネットワーク支援型ローミング
CC3130 には、薄くて使いやすいホスト ドライバが付いており、ネットワーク アプリケーションの統合や開発を簡単に行えます。ホスト ドライバは、ほとんどのプラットフォームとオペレーティング システム(OS)に簡単に移殖できます。メモリのフットプリントが小さく、8/16/32 ビット マイクロコントローラとして可能な任意のクロック速度 (処理性能や実時間依存性に影響なく) で動作できます。
CC3130 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの製品であり、この共通の使いやすい開発環境は、中心となる単一のソフトウェア開発キット (SDK)、豊富なツール セット、リファレンス デザイン、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートする E2E™ コミュニティをベースにしています。詳細については、www.ti.com/simplelink をご覧ください。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-CC3135 — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 デュアル バンド ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール
WIFISTARTERPRO — SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro
Google Play からダウンロードします
SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Proモバイル アプリは、SimpleLinkのプロビジョニング用の新しいモバイル アプリです。組み込み用プロビジョニング ライブラリと、デバイス側で実行されるサンプルが含まれています。新しいプロビジョニング リリースは、SimpleLink Wi-Fi製品を使用するWi-Fiプロビジョニング用にTIが推奨するものです。高度なAPモード プロビジョニングを実装しているほか、正しいプロセスを保証するためのフィードバックとフォールバック (...)
CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール
IoT (モノのインターネット) を想定して製作した SimpleLink Wi-Fi CC31xx と CC32xx の各デバイスは、オンチップ Wi-Fi (...)
CCSTUDIO — CCStudio™ integrated development environment (IDE)
TI-RTOS-MCU — TI-RTOS:マイコン (MCU) 向け、リアルタイム オペレーティング システム (RTOS)
TI-RTOS の採用によるマイコン アプリケーションの迅速な開発
TI-RTOS を使用すると、システム・ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、開発スケジュールの迅速化が可能になります。TI-RTOS は、リアルタイム マルチタスキング カーネルである TI-RTOS カーネルから、付加的なミドルウェア コンポーネント、デバイス (...)
SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN — SimpleLink™ ソフトウェア開発キット(SDK)Wi-Fi® プラグイン
The SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-in contains drivers, many sample applications for Wi-Fi features and internet, and documentation needed to use the CC3120 or CC3135 Internet-on-a-chip™ solutions. This Plug-in is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard (...)
サポート対象の製品とハードウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
CC3x20 SimpleLink™ Wi-Fi® and Internet of Things Design Checklist (Rev. F)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGK) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。