TMS320F28044
- High-performance 100-MHz (10-ns cycle time) processor
- TMS320C28x 32-bit CPU
- Single-cycle 16 × 16 and 32 × 32 multiply-accumulate (MAC) operations
- Dual 16 × 16 MAC
- Fast interrupt response
- Unified memory programming model
- On-chip memory
- 64K × 16 flash
- 10K × 16 SARAM
- 1K × 16 OTP
- 4K × 16 Boot ROM
- Code Security Module protects against unauthorized memory access
- Clocking
- On-chip oscillator
- Clock-Fail-Detect mode
- Interrupts
- Support for up to three external core interrupts
- Peripheral Interrupt Expansion (PIE) block that supports all peripheral interrupts
- High-speed, 12-bit ADC
- 80-ns (12.5-MSPS) conversion rate
- 16 channels
- Two sample-and-hold
- Single/simultaneous conversions
- Internal or external reference
- High-resolution PWM
- 16 outputs with 150-ps resolution
- 14.8 bits at 200-kHz switching
- 13.4 bits at 500-kHz switching
- 12.4 bits at 1-MHz switching
- Endianness: Little endian
- Communications port peripherals
- Serial Peripheral Interface (SPI) module
- Serial Communications Interface (SCI)
- Inter-Integrated Circuit (I2C) bus
- Timers
- Three 32-bit CPU timers
- Up to 16 16-bit timers
- Watchdog Timer module
- Up to 35 General-Purpose Input/Output (GPIO) pins with input filtering
- On-chip JTAG emulation with real-time debug via hardware
- JTAG boundary scan support
- IEEE Standard 1149.1-1990 Standard Test Access Port and Boundary Scan Architecture
- Low-power IDLE, STANDBY, and HALT modes
- Development tools
- Code Composer Studio™ IDE with flash programming plug-in
- C28x-optimized ANSI C/C++ compiler/assembler/linker
- SYS/BIOS real-time operating system
- USB-based JTAG debug probes
- IEEE Standard 1149.1-1990 Standard Test Access Port and Boundary Scan Architecture
- Available Software
- C2000™ Digital Power Supply Software Library
- C28x IQ Math Library
- C28x header files with example programs for all peripherals
- C28x DSP Library
- C28x Digital Motor Control Software Library
- Package options
- 100-pin Low-Profile Quad Flatpack (PZ)
- 100-pin MicroStar BGA™ (GGM, ZGM)
- RoHS-compliant, Green packaging
- Temperature range:
A: –40°C to 85°C (PZ, GGM, ZGM)
The TMS320F28044 device, member of the TMS320C28x DSP generation, is a highly integrated, high-performance solution for demanding control applications.
Throughout this document, TMS320F28044 is abbreviated as F28044.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ
μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。
スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。
そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。
TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ
XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。
(...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ
XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。
すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。
(...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット
The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).
The (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ
WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。
C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C2000™ および CLA 安全コンパイラ認証キット(コンパイラのリリース検証機能を利用)
The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.
The Safety Compiler Qualification Kit:
- is free of charge for TI customers
- does (...)
サポート対象の製品とハードウェア
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SOLUTION_ADAPTER — powerSUITE デジタル電源ソリューション、アダプタ・ツール、C2000™ MCU 用
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SPRC324 — C2804x C/C++ Header Files and Peripheral Examples (including F2804x)
サポート対象の製品とハードウェア
SPRC325 — Download: TMS320F2804x Flash APIs
Are you looking to integrate flash programming into your project?
If so the TMS320F28044 Flash API Release is what you're looking for. This download contains complete example projects and documentation to get you on your way.
Embedded Flash programming offers several opportunities to the system (...)
サポート対象の製品とハードウェア
C2000-3P-SEARCH — 3P search tool
このツールは、Applications (アプリケーション) および Flash programming (フラッシュ書き込み) という、ソリューションやサービスに関する 2 種類の大分類を使用しています。
Applications (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点