CC3135MOD

アクティブ

SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3、デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス ネットワーク プロセッサ モジュール

製品詳細

Processor External MCU Type Module, Wireless network processor Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 16 secure sockets, 2.4-GHz coexistence, 4 STAs, 802.11abgn, IPv4 & IPv6 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, FIPS 140-2 Level 1, Secure communication, Secure firmware & software update, Secure storage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Processor External MCU Type Module, Wireless network processor Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 16 secure sockets, 2.4-GHz coexistence, 4 STAs, 802.11abgn, IPv4 & IPv6 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, FIPS 140-2 Level 1, Secure communication, Secure firmware & software update, Secure storage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
QFM (MOB) 63 358.75 mm² 20.5 x 17.5
  • 必要なクロック、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) フラッシュ、受動部品をすべて内蔵した完全統合型グリーン / RoHS モジュール
  • Wi-Fi® およびインターネット プロトコルを搭載
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5GHz
  • FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC 認定済み
  • FIPS 140-2 レベル 1 検証済みの IC を内蔵
  • 豊富な IoT セキュリティ機能により、確実なデータ保護が可能
  • バッテリ駆動アプリケーション用の低消費電力モード
  • 2.4GHz 無線と共存可能
  • 産業用温度範囲:-40℃~+85℃
  • Wi-Fi ネットワーク プロセッサ サブシステム
    • Wi-Fi コア
      • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz および 5GHz
      • モード:
        • アクセス ポイント (AP)
        • ステーション (STA)
        • Wi-Fi Direct (2.4GHz でのみサポート)
      • セキュリティ:
        • WEP
        • WPA™/WPA2™ PSK
        • WPA2 エンタープライズ
        • WPA3™ パーソナル
        • WPA3™ エンタープライズ
    • インターネットおよびアプリケーション プロトコル:
      • HTTPs サーバー、mDNS、DNS-SD、DHCP
      • IPv4 および IPv6 TCP/IP スタック
      • 16 の BSD ソケット (完全にセキュリティ保護された TLS v1.2 および SSL 3.0)
    • パワー マネージメント サブシステム内蔵:
      • 低消費電力プロファイル (常時オン、断続的に接続、タグ) を構成可能
      • 高度な低消費電力モード
      • DC/DC レギュレータを内蔵
  • アプリケーションのスループット
    • UDP:16Mbps
    • TCP:13Mbps
  • マルチレイヤのセキュリティ機能
    • 独立した実行環境
    • ネットワーク セキュリティ
    • デバイス ID およびキー
    • ハードウェア アクセラレータ暗号化エンジン (AES、DES、SHA/MD5、CRC)
    • ファイル システムのセキュリティ (暗号化、認証、アクセス制御)
    • 初期のセキュア プログラミング
    • ソフトウェアの改ざん検出
    • セキュア ブート
    • 認証署名要求 (CSR)
    • デバイスごとに固有のキーのペア
  • 回復機構:出荷時デフォルトに回復可能
  • パワー マネージメント サブシステム:
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
      • 電圧範囲が広い単一電源、VBAT:2.3V~3.6V
    • 高度な低消費電力モード:
      • シャットダウン:1µA、ハイバネーション:5.5µA
      • 低消費電力ディープ スリープ (LPDS):115µA
      • アイドル接続時 (MCU が LPDS の場合):710µA
      • RX トラフィック (MCU がアクティブ時):53mA
      • TX トラフィック (MCU がアクティブ時):223mA
  • Wi-Fi TX 出力
    • 2.4GHz:1DSSS で 16dBm
    • 5GHz:6 OFDM で 15.1dBm
  • Wi-Fi RX 感度
    • 2.4GHz:1 DSSS で -94.5dBm
    • 5GHz:6 OFDM で –89dBm
  • モジュールに内蔵の追加コンポーネント
    • 40.0MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 32.768kHz の水晶振動子 (RTC)
    • 32Mbit SPI シリアル フラッシュ
    • RF フィルタ、ダイプレクサ、受動部品
  • QFM パッケージ
    • 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 1.27mm ピッチ、63 ピン、20.5mm × 17.5mm の QFM パッケージ
  • SimpleLink 開発者エコシステムによるサポート
  • 必要なクロック、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) フラッシュ、受動部品をすべて内蔵した完全統合型グリーン / RoHS モジュール
  • Wi-Fi® およびインターネット プロトコルを搭載
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5GHz
  • FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC 認定済み
  • FIPS 140-2 レベル 1 検証済みの IC を内蔵
  • 豊富な IoT セキュリティ機能により、確実なデータ保護が可能
  • バッテリ駆動アプリケーション用の低消費電力モード
  • 2.4GHz 無線と共存可能
  • 産業用温度範囲:-40℃~+85℃
  • Wi-Fi ネットワーク プロセッサ サブシステム
    • Wi-Fi コア
      • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz および 5GHz
      • モード:
        • アクセス ポイント (AP)
        • ステーション (STA)
        • Wi-Fi Direct (2.4GHz でのみサポート)
      • セキュリティ:
        • WEP
        • WPA™/WPA2™ PSK
        • WPA2 エンタープライズ
        • WPA3™ パーソナル
        • WPA3™ エンタープライズ
    • インターネットおよびアプリケーション プロトコル:
      • HTTPs サーバー、mDNS、DNS-SD、DHCP
      • IPv4 および IPv6 TCP/IP スタック
      • 16 の BSD ソケット (完全にセキュリティ保護された TLS v1.2 および SSL 3.0)
    • パワー マネージメント サブシステム内蔵:
      • 低消費電力プロファイル (常時オン、断続的に接続、タグ) を構成可能
      • 高度な低消費電力モード
      • DC/DC レギュレータを内蔵
  • アプリケーションのスループット
    • UDP:16Mbps
    • TCP:13Mbps
  • マルチレイヤのセキュリティ機能
    • 独立した実行環境
    • ネットワーク セキュリティ
    • デバイス ID およびキー
    • ハードウェア アクセラレータ暗号化エンジン (AES、DES、SHA/MD5、CRC)
    • ファイル システムのセキュリティ (暗号化、認証、アクセス制御)
    • 初期のセキュア プログラミング
    • ソフトウェアの改ざん検出
    • セキュア ブート
    • 認証署名要求 (CSR)
    • デバイスごとに固有のキーのペア
  • 回復機構:出荷時デフォルトに回復可能
  • パワー マネージメント サブシステム:
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
      • 電圧範囲が広い単一電源、VBAT:2.3V~3.6V
    • 高度な低消費電力モード:
      • シャットダウン:1µA、ハイバネーション:5.5µA
      • 低消費電力ディープ スリープ (LPDS):115µA
      • アイドル接続時 (MCU が LPDS の場合):710µA
      • RX トラフィック (MCU がアクティブ時):53mA
      • TX トラフィック (MCU がアクティブ時):223mA
  • Wi-Fi TX 出力
    • 2.4GHz:1DSSS で 16dBm
    • 5GHz:6 OFDM で 15.1dBm
  • Wi-Fi RX 感度
    • 2.4GHz:1 DSSS で -94.5dBm
    • 5GHz:6 OFDM で –89dBm
  • モジュールに内蔵の追加コンポーネント
    • 40.0MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 32.768kHz の水晶振動子 (RTC)
    • 32Mbit SPI シリアル フラッシュ
    • RF フィルタ、ダイプレクサ、受動部品
  • QFM パッケージ
    • 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 1.27mm ピッチ、63 ピン、20.5mm × 17.5mm の QFM パッケージ
  • SimpleLink 開発者エコシステムによるサポート

CC3135MOD は、インターネット コネクティビティの実装を大幅に簡略化する FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC、Wi-Fi CERTIFIED™ 認定済みモジュールです。このデュアルバンド Wi-Fi ネットワーク プロセッサは任意の低コスト、低消費電力のマイクロコントローラ ユニット (MCU) に追加できます。Wi-Fi® およびインターネット用のすべてのプロトコルを内蔵しているため、ホスト MCU のソフトウェア要件を大幅に軽減できます。

この ROM ベースのサブシステムには、802.11 a/b/g/n のデュアルバンド 2.4GHz および 5GHz 無線、ベースバンド、強力なハードウェア暗号化エンジン付きの MAC が含まれています。セキュリティ プロトコルを内蔵した CC3135MOD ソリューションは、堅牢でシンプルなセキュリティ環境を実現します。CC3135MOD は LGA パッケージで供給され、すべての必要な部品 (例:シリアル フラッシュ、RF フィルタ、ダイプレクサ、水晶振動子、受動部品) を完全に統合しているため簡単にレイアウトできます。

この世代では、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。CC3135MOD の主な新機能を次に示します。

  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5 GHz のサポート
  • Bluetooth Low Energy 無線との 2.4GHz の共存
  • アンテナ ダイバーシティ
  • FIPS 140-2 レベル 1 検証済み IC の内蔵による拡張セキュリティ:認定
  • 多くのセキュア ソケットを同時に使用可能、最大 16
  • 証明書署名要求 (CSR) を生成できる固有のデバイス識別子
  • オンライン認証ステータス プロトコル (OCSP)
  • Wi-Fi Alliance により IoT 低消費電力性能を認証済み
  • テンプレート パケットの転送負荷から解放するためのホストレス モード
  • 高速スキャンの改良

CC3135MOD デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。SimpleLink MCU プラットフォームは、豊富なツールセットとリファレンス デザインを備えた、シングルコア ソフトウェア開発キット (SDK) に基づく一般的で使いやすい開発環境です。E2E™ コミュニティは、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.tij.co.jp/SimpleLink をご覧ください。

CC3135MOD は、インターネット コネクティビティの実装を大幅に簡略化する FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC、Wi-Fi CERTIFIED™ 認定済みモジュールです。このデュアルバンド Wi-Fi ネットワーク プロセッサは任意の低コスト、低消費電力のマイクロコントローラ ユニット (MCU) に追加できます。Wi-Fi® およびインターネット用のすべてのプロトコルを内蔵しているため、ホスト MCU のソフトウェア要件を大幅に軽減できます。

この ROM ベースのサブシステムには、802.11 a/b/g/n のデュアルバンド 2.4GHz および 5GHz 無線、ベースバンド、強力なハードウェア暗号化エンジン付きの MAC が含まれています。セキュリティ プロトコルを内蔵した CC3135MOD ソリューションは、堅牢でシンプルなセキュリティ環境を実現します。CC3135MOD は LGA パッケージで供給され、すべての必要な部品 (例:シリアル フラッシュ、RF フィルタ、ダイプレクサ、水晶振動子、受動部品) を完全に統合しているため簡単にレイアウトできます。

この世代では、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。CC3135MOD の主な新機能を次に示します。

  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5 GHz のサポート
  • Bluetooth Low Energy 無線との 2.4GHz の共存
  • アンテナ ダイバーシティ
  • FIPS 140-2 レベル 1 検証済み IC の内蔵による拡張セキュリティ:認定
  • 多くのセキュア ソケットを同時に使用可能、最大 16
  • 証明書署名要求 (CSR) を生成できる固有のデバイス識別子
  • オンライン認証ステータス プロトコル (OCSP)
  • Wi-Fi Alliance により IoT 低消費電力性能を認証済み
  • テンプレート パケットの転送負荷から解放するためのホストレス モード
  • 高速スキャンの改良

CC3135MOD デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。SimpleLink MCU プラットフォームは、豊富なツールセットとリファレンス デザインを備えた、シングルコア ソフトウェア開発キット (SDK) に基づく一般的で使いやすい開発環境です。E2E™ コミュニティは、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.tij.co.jp/SimpleLink をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
36 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SimpleLink™ Wi-Fi CC3135MOD デュアルバンド・ネットワーク・プロセッサ・モジュール データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 1月 6日
* 放射線と信頼性レポート CC3135MOD Reliability Data – Reliability Estimate 2019年 6月 25日
アプリケーション・ノート CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 20日
アプリケーション・ノート Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
セレクション・ガイド Leitfaden zur Auswahl drahtloser Kommunikationstechnologie (Rev. B) 2022年 3月 7日
セレクション・ガイド ワイヤレス・コネクティビティ技術セレクション・ガイド (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2022年 3月 7日
セレクション・ガイド 無線連線技術選擇指南 (Rev. B) 2022年 3月 7日
セレクション・ガイド 무선 연결 기술 선택 가이드 (Rev. B) 2022年 3月 7日
サイバー セキュリティ報告書 TI-PSIRT-2021-100117 Integrated HTTP Server Ping Utility Vulnerability PDF | HTML 2022年 1月 15日
アプリケーション・ノート TI Wi-Fi Test Strategy Overview (Rev. A) 2021年 7月 1日
証明書 CC3135MODRNMMOB EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 3月 3日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Network Processor (Rev. M) PDF | HTML 2020年 9月 30日
アプリケーション・ノート CC3x20, CC3x35 SimpleLink™ Wi-Fi® Internet-on-a chip™ Solution Built-In Security (Rev. C) 2020年 9月 29日
アプリケーション概要 Wi-Fi® Enabled Electronic Smart Lock Security Application Brief (Rev. A) 2020年 9月 29日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Device Provisioning (Rev. C) PDF | HTML 2020年 9月 18日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Over-the-Air Update (Rev. B) 2020年 9月 17日
アプリケーション・ノート CE Compliance Test Procedure for TI’s WiFi Devices PDF | HTML 2020年 8月 19日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC313x, CC323x BLE Coexistence (Rev. A) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 and CC3x3x Provisioning for Mobile Applications (Rev. B) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Radio Tool User Guide (Rev. B) 2020年 8月 17日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x Networking Subsystem Power Management (Rev. A) 2020年 8月 17日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x Serial Flash (Rev. B) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド UniFlash CC3x20, CC3x3x SimpleLink™ Wi-Fi® and IoC™ Solution ImageCreator (Rev. H) 2020年 8月 17日
証明書 Product Information for CC3xxx Devices as Per Annex-E of EN 300 328 2020年 8月 10日
証明書 Product Information for CC3xxx Devices as Per Annex-G of EN 301 893 2020年 8月 10日
ユーザー・ガイド CC3x35 Hardware Design Checklist (Rev. A) 2020年 2月 17日
アプリケーション・ノート Module Reliability for CC2xxxMODx, CC3xxxMODx, CC3xxxMODAx, and WL18xxMOD (Rev. A) 2020年 2月 6日
アプリケーション・ノート Transfer of TI Wi-Fi® Alliance Certifications to Products Using WFA Cert Policy (Rev. F) PDF | HTML 2020年 1月 30日
アプリケーション・ノート FIPS Compliant vs. FIPS Validated (Rev. A) 2019年 6月 26日
ホワイト・ペーパー Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019年 5月 23日
ホワイト・ペーパー A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019年 1月 31日
アプリケーション・ノート CC3135MOD Production Line Guide 2018年 12月 12日
アプリケーション・ノート CC3135MOD BoosterPack Hardware Design Files 2018年 9月 12日
ユーザー・ガイド CC3135MOD OEM Integrator’s Guide 2018年 9月 12日
アプリケーション・ノート CC313x and CC323x Simplelink™ Wi-Fi® Embedded Programming User's Guide 2018年 3月 21日
ユーザー・ガイド CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® BoosterPack™ Plug-in Module Hardware User’s Guide 2018年 3月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-CC3135 — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 デュアル バンド ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 ワイヤレス ネットワーク プロセッサは任意のマイコン(MCU)に Wi-Fi を追加するフレキシビリティを提供します。CC3135 BoosterPack™ プラグイン モジュール(BOOSTXL-CC3135)は TI のマイコン Launchpad キットに簡単に接続できるボードで(MSP-EXP432P401R 向けサンプル ソフトウェアが付属)、迅速なソフトウェア開発を可能にします。BOOSTXL-CC3135 は Advanced Emulation ブースタパック (CC31xxEMUBOOST) (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

CC31XXEMUBOOST — 高性能エミュレーション・ブースタパック、SimpleLink Wi-Fi CC3100 ブースタパック用

 

This advanced emulation BoosterPack™ plug-in module is an accessory for the SimpleLink™ Wi-Fi® CC31xx wireless network processor BoosterPack plug-in modules

This accessory can be used for:

  1. Flashing updates to the CC31xxBOOST
  2. Using the CC3xxx radio tool for RF performance evaluation
  3. Using (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

WIFISTARTERPRO — SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro

iTunes App Store からダウンロードします
Google Play からダウンロードします

SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Proモバイル アプリは、SimpleLinkのプロビジョニング用の新しいモバイル アプリです。組み込み用プロビジョニング ライブラリと、デバイス側で実行されるサンプルが含まれています。新しいプロビジョニング リリースは、SimpleLink Wi-Fi製品を使用するWi-Fiプロビジョニング用にTIが推奨するものです。高度なAPモード プロビジョニングを実装しているほか、正しいプロセスを保証するためのフィードバックとフォールバック (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール

SimpleLink™ Wi-Fi®無線テスト ツールは、SimpleLink Wi-Fi CC31xxおよびCC32xxの設計の開発および認定時にRF評価およびテストを行うための、Windowsベースのソフトウェア ツールです。  このツールにより、無線を手動で送信または受信モードに設定して、低水準の無線テストを実行できます。このツールを使用するには、無線回路の理論と無線試験手法に関する習熟と知識が必要となります。

IoT (モノのインターネット) を想定して製作した SimpleLink Wi-Fi CC31xx と CC32xx の各デバイスは、オンチップ Wi-Fi (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — CCStudio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX SimpleLink™ Academy for CC32xx

SimpleLink Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for the SimpleLink Wi-Fi® evaluation platforms and software.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

プラグイン

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN SimpleLink™ ソフトウェア開発キット(SDK)Wi-Fi® プラグイン

The SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-in contains drivers, many sample applications for Wi-Fi features and internet, and documentation needed to use the CC3120 or CC3135 Internet-on-a-chip™ solutions. This Plug-in is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

EMBEDDED-PROGRAMMING — SimpleLink™ Wi-Fi® 組み込みプログラミング

オンボードに CC3120/CC3220 デバイスを組み込んだ各製品は、シリアル フラッシュ デバイスも接続する必要があります。シリアル フラッシュはフォーマット化し、少なくとも、必要なソフトウェア アップデートと追加機能を含むサービスパックでプログラムする必要があります。CC3220 の場合、内部 MCU プロセッサで実行されるバイナリ イメージもプログラムする必要があります。シリアルフラッシュプログラミングには、いくつかの既存のオプションがあります:
  • Uniflash イメージの作成とプログラミングを提供する PC ベースのユーティリティ。コンテンツは UART (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
認証

SIMPLELINK-CC31XX-REPORTS Reports: CC31xx Regulatory Certification

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

認証

SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION — SimpleLink™ CC3XXX の無線認証

CC3XXX の認証取得のサポートをご希望ですか?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION は、CC31XX、CC32XX および CC33XX 製品の認証取得のための関連情報とサポートを提供します。このページで、TI のモジュールに関する最新の認証レポートと、現時点でチップ ダウン ソリューション (一体型モジュールではなく複数のチップを採用するソリューション) を使用して設計を行っているお客様向けの評価ボードが見つかります。
設計ツール

SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ Wi-Fi デバイス向けハードウェア設計レビュー

CC3XXX Wi-Fi ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせを開始します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で接触し、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。  レビューを依頼する前に、対応する製品ページに掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。製品ページに掲載のリソースを活用すると、設計レビューが不要になることもあります。

Wi-Fi ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOB) 63 Ultra Librarian