TMS320F2811-Q1
- 高性能スタティック CMOS テクノロジ
- 150MHz (サイクル・タイム 6.67ns)
- 低消費電力 (135MHz でコア 1.8V、
150MHz でコア 1.9V、I/O 3.3V) の設計
- JTAG バウンダリ・スキャンのサポート
- IEEE 標準 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
- 高性能の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
- 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
- 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
- ハーバード・バス・アーキテクチャ
- アトミック処理
- 高速な割り込み応答とプロセッシング
- 統合メモリ・プログラミング・ツール
- 4M のリニアなプログラム/データ・アドレス領域
- 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
- TMS320F24x/LF240x プロセッサとソース・コード互換
- オンチップ・メモリ
- 最大 128K × 16 のフラッシュ
(4 つの 8K × 16 と 6 つの 16K × 16 セクタ) - 1K × 16 の OTP ROM
- L0 および L1:2 ブロック、各 4K × 16 のシングル・アクセス RAM (SARAM)
- H0:1 ブロックの 8K × 16 SARAM
- M0 および M1:2 ブロック、各 1K × 16 の SARAM
- 最大 128K × 16 のフラッシュ
- ブート ROM (4K × 16)
- ソフトウェア・ブート・モードあり
- 標準演算テーブル
- 外部インターフェイス (F2812)
- 1M × 16 を超える合計メモリ
- ウェイト状態をプログラム可能
- 読み取り/書き込みのストローブのタイミングをプログラム可能
- 3 つの個別のチップ・セレクト
- リトル・エンディアン
- クロックおよびシステム制御
- オンチップ発振器
- ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
- 3 つの外部割り込み
- 45 のペリフェラル割り込みをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
- 3 つの 32 ビット CPU タイマ
- 128 ビットのセキュリティ・キー/ロック
- フラッシュ/OTP および L0/L1 SARAM を保護
- ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
- モータ制御ペリフェラル
- 2 つのイベント・マネージャ (EVA、EVB)
- 240xA デバイスと互換
- シリアル・ポート・ペリフェラル
- シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
- 2 つのシリアル通信インターフェイス (SCI)、標準 UART
- 拡張コントローラ・エリア・ネットワーク (eCAN)
- マルチチャネルのバッファ付きシリアル・ポート (McBSP)
- 12 ビット ADC、16 チャネル
- 2 × 8 チャネルの入力マルチプレクサ
- 2 つのサンプル・アンド・ホールド
- 単独/同時変換
- 高い変換速度:80ns/12.5MSPS
- 最大 56 の汎用 I/O (GPIO) ピン
- 高度なエミュレーション機能
- 分析およびブレークポイント機能
- ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
- 開発ツール
- ANSI C/C++ コンパイラ/アセンブラ/リンカ
- Code Composer Studio™ IDE
- DSP/BIOS™
- JTAG スキャン・コントローラ
- IEEE 標準 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
- 低消費電力モードとパワー・セービング
- IDLE、STANDBY、HALT モードをサポート
- 個別のペリフェラル・クロックの無効化
- パッケージ・オプション
- 179 ボールの MicroStar BGA™、外部メモリ・インターフェイス搭載 (GHH、ZHH) (F2812)
- 176 ピンの薄型クワッド・フラットパック (LQFP)、外部メモリ・インターフェイス搭載 (PGF) (F2812)
- 128 ピン LQFP、外部メモリ・インターフェイスなし (PBK) (F2810、F2811)
- 温度オプション
- A:-40℃~85℃ (GHH、ZHH、PGF、PBK)
- S:-40℃~125℃ (GHH、ZHH、PGF、PBK)
- Q:-40℃~125℃ (PGF、PBK)
(車載アプリケーション向け AEC-Q100 認定)
TMS320C28x DSP 世代の TMS320F2810、TMS320F2811、TMS320F2812 デバイスは、要求の厳しい制御アプリケーション向けの高集積、高性能のソリューションです。
本書では、TMS320F2810、TMS320F2811、TMS320F2812 を、それぞれ F2810、F2811、F2812 と略記します。3 つのデバイスすべてを指すときは、F281x と表記します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ
μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。
スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。
そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。
TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ
XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。
(...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ
XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。
すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。
(...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット
The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).
The (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ
WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。
C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C2000™ および CLA 安全コンパイラ認証キット(コンパイラのリリース検証機能を利用)
The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.
The Safety Compiler Qualification Kit:
- is free of charge for TI customers
- does (...)
サポート対象の製品とハードウェア
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SOLUTION_ADAPTER — powerSUITE デジタル電源ソリューション、アダプタ・ツール、C2000™ MCU 用
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SPRC097 — C281x C/C++ Header Files and Peripheral Examples (including F281x)
サポート対象の製品とハードウェア
SPRC125 — Download TMS320F2810, TMS320F2811 and TMS320F2812 Flash API
If so the TMS320F281x Flash API Release is what you're looking for. This download contains complete example projects and documentation to get you on your way and works for all revisions of F281x silicon.
Embedded Flash programming (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SPRC180 — Download C Callable Assembly Workaround for eCAN Errata
サポート対象の製品とハードウェア
C2000-3P-SEARCH — 3P search tool
このツールは、Applications (アプリケーション) および Flash programming (フラッシュ書き込み) という、ソリューションやサービスに関する 2 種類の大分類を使用しています。
Applications (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFP (PBK) | 128 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。