ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

OPA2994-Q1

アクティブ

車載対応、デュアル、32V、25MHz、大出力電流 (150mA) のオペアンプ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 24 Slew rate (typ) (V/µs) 35 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.3 Iq per channel (typ) (mA) 1.35 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Features EMI Hardened, Small Size CMRR (typ) (dB) 125 Iout (typ) (A) 0.125 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.035 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.035
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 24 Slew rate (typ) (V/µs) 35 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.3 Iq per channel (typ) (mA) 1.35 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 12 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Features EMI Hardened, Small Size CMRR (typ) (dB) 125 Iout (typ) (A) 0.125 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.035 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.035
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~32V
  • レール ツー レール入出力
  • 広い帯域幅:24MHz GBW、ユニティ ゲインで安定
  • 無制限の容量性負荷駆動能力:
    • 10µF、1MΩ の負荷を駆動した場合の位相マージンは 50°
  • 大出力電流の駆動:±125mA
  • 低いオフセット電圧:±350µV (標準値)
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±2.5µV/℃ (標準値)
  • 低ノイズ:1kHz で 12nV/√Hz
  • 大きい同相除去:125 dB
  • 高いスルーレート:35V/µs
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 1.35mA
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~32V
  • レール ツー レール入出力
  • 広い帯域幅:24MHz GBW、ユニティ ゲインで安定
  • 無制限の容量性負荷駆動能力:
    • 10µF、1MΩ の負荷を駆動した場合の位相マージンは 50°
  • 大出力電流の駆動:±125mA
  • 低いオフセット電圧:±350µV (標準値)
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±2.5µV/℃ (標準値)
  • 低ノイズ:1kHz で 12nV/√Hz
  • 大きい同相除去:125 dB
  • 高いスルーレート:35V/µs
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 1.35mA

OPAx994-Q1 ファミリ (OPA994-Q1 および OPA2994-Q1) は、高電圧 (32V) レール ツー レール入出力 (RRIO) オペアンプのファミリです。これらのデバイスは、24MHz の広いユニティ ゲイン帯域幅と 35V/µs の高いスルーレートを含む優れた AC 性能を実現しながら、チャネルあたり 1.35mA の静止電流しか必要としません。

OPAx994-Q1 ファミリは、広範囲の容量性負荷にわたって安定性を維持するように設計されています。たとえば、OPAx994-Q1 は、1MΩ の負荷抵抗で 10µF の大きな容量性負荷を駆動する場合、50 度の位相マージンを達成できます。OPAx994-Q1 は、大きな容量性負荷に対する持続的なリンギングを軽減する補償アーキテクチャを使用して設計されています。これにより、大規模な、変動する、または未知の容量性負荷を持つシステムに対して、信頼性の高い性能と容易な設計が可能になります。

また、これらのデバイスは、125mA/チャネルの高い短絡出力電流、低いオフセット電圧 (±350µV、標準値)、低いオフセットのドリフト (±2.5µV/℃、標準値)、メイン入力ペア内の高電圧動作に対する 125dB の高い CMRR など、優れた DC 精度を提供します。これにより、OPAx994-Q1 は高電圧車載アプリケーション向けの柔軟で堅牢な高性能オペアンプになっています。

OPAx994-Q1 ファミリ (OPA994-Q1 および OPA2994-Q1) は、高電圧 (32V) レール ツー レール入出力 (RRIO) オペアンプのファミリです。これらのデバイスは、24MHz の広いユニティ ゲイン帯域幅と 35V/µs の高いスルーレートを含む優れた AC 性能を実現しながら、チャネルあたり 1.35mA の静止電流しか必要としません。

OPAx994-Q1 ファミリは、広範囲の容量性負荷にわたって安定性を維持するように設計されています。たとえば、OPAx994-Q1 は、1MΩ の負荷抵抗で 10µF の大きな容量性負荷を駆動する場合、50 度の位相マージンを達成できます。OPAx994-Q1 は、大きな容量性負荷に対する持続的なリンギングを軽減する補償アーキテクチャを使用して設計されています。これにより、大規模な、変動する、または未知の容量性負荷を持つシステムに対して、信頼性の高い性能と容易な設計が可能になります。

また、これらのデバイスは、125mA/チャネルの高い短絡出力電流、低いオフセット電圧 (±350µV、標準値)、低いオフセットのドリフト (±2.5µV/℃、標準値)、メイン入力ペア内の高電圧動作に対する 125dB の高い CMRR など、優れた DC 精度を提供します。これにより、OPAx994-Q1 は高電圧車載アプリケーション向けの柔軟で堅牢な高性能オペアンプになっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx994-Q1 車載用、32V、レール ツー レール入出力、24MHz、125mA 出力電流オペアンプ、無制限の容量性負荷駆動付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 5日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DUAL-DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーに実際のアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。業界標準の SOIC-8 パッケージに封止されたデュアル パッケージのオペアンプ向けに設計されています。この EVM により、反転 / 非反転アンプ、サレンキー型フィルタ、複数のフィードバック フィルタ、リファレンス バッファ付き差動アンプ、デュアル フィードバック付き分離抵抗 Riso、シングルエンド入力から差動出力への変換、差動入力から差動出力への変換、2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA2994 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMCE6A.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ