ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

OPA4991-Q1

アクティブ

車載、クワッド、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 4.5 Slew rate (typ) (V/µs) 21 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.895 Iq per channel (typ) (mA) 0.56 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 10.8 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, High Cload Drive, MUX Friendly, Small Size CMRR (typ) (dB) 130 Iout (typ) (A) 0.075 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.025 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.025
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 低いオフセット電圧:±125µV
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±0.3µV/℃
  • 低ノイズ:1kHz で 10.8nV/√Hz
  • 大きい同相除去:130dB
  • 低いバイアス電流:±10pA
  • レール ツー レール入出力
  • 広い帯域幅:4.5MHz GBW
  • 高いスルーレート:21V/µs
  • 高い容量性負荷駆動能力:1nF
  • 多重化対応 / コンパレータ入力
    • 電源レールまでの差動入力でアンプが動作
    • アンプを開ループで、またはコンパレータとして使用可能
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 560µA
  • 広い電源範囲:±1.35V~±20V、2.7V~40V
  • 堅牢な EMIRR 性能
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 低いオフセット電圧:±125µV
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±0.3µV/℃
  • 低ノイズ:1kHz で 10.8nV/√Hz
  • 大きい同相除去:130dB
  • 低いバイアス電流:±10pA
  • レール ツー レール入出力
  • 広い帯域幅:4.5MHz GBW
  • 高いスルーレート:21V/µs
  • 高い容量性負荷駆動能力:1nF
  • 多重化対応 / コンパレータ入力
    • 電源レールまでの差動入力でアンプが動作
    • アンプを開ループで、またはコンパレータとして使用可能
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 560µA
  • 広い電源範囲:±1.35V~±20V、2.7V~40V
  • 堅牢な EMIRR 性能

OPAx991-Q1 ファミリ (OPA991-Q1、OPA2991-Q1、OPA4991-Q1) は、車載アプリケーション用の高電圧 (40V) 汎用オペアンプのファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レール入出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、低ノイズ (10.8nV/√Hz、1.8µVPP)、4.5MHz の帯域幅など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。

電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/µs)、高い容量性負荷駆動能力 (1nF) などの独自の機能を備えた OPAx991-Q1 は、高電圧車載アプリケーション用の堅牢な高性能オペアンプです。

OPAx991-Q1 ファミリのオペアンプは標準のパッケージ (SOT-23、SC70、SOIC、VSSOP、TSSOP など) で供給され、–40℃~125℃での動作が規定されています。

OPAx991-Q1 ファミリ (OPA991-Q1、OPA2991-Q1、OPA4991-Q1) は、車載アプリケーション用の高電圧 (40V) 汎用オペアンプのファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レール入出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、低ノイズ (10.8nV/√Hz、1.8µVPP)、4.5MHz の帯域幅など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。

電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/µs)、高い容量性負荷駆動能力 (1nF) などの独自の機能を備えた OPAx991-Q1 は、高電圧車載アプリケーション用の堅牢な高性能オペアンプです。

OPAx991-Q1 ファミリのオペアンプは標準のパッケージ (SOT-23、SC70、SOIC、VSSOP、TSSOP など) で供給され、–40℃~125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV9354-Q1 アクティブ 車載対応、クワッド、40V、3.5MHz、低消費電力オペアンプ No rail-to-rail I/O, higher offset voltage (2.5 mV), higher power (0.15 mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx991-Q1 車載 40V レール ツー レール入出力、 低オフセット電圧、低ノイズ オペアンプ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 3月 19日
アプリケーション概要 Charging the Future of HEV/EVs with Operational Amplifiers PDF | HTML 2024年 8月 7日
アプリケーション概要 Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 7日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DYY-AMP-EVM — DYY パッケージ封止のオペアンプの評価基板

DYY-AMP-EVM は、DYY-14 (SOT-23 THN) パッケージ封止済みオペアンプの性能をテストするための評価基板 (EVM) です。この評価基板は反転アンプ、非反転アンプ、差動アンプとして容易に構成できるので、設計コンセプトの評価と検証を迅速に実施できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

OPA2991 PSpice Model (Rev. B)

SBOMB49B.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA2991 TINA-TI Reference Design

SBOMB47.ZIP (12 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA2991 TINA-TI SPICE Model

SBOMB48.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian