ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

OPA2170-Q1

アクティブ

車載グレード、デュアル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
OPA2991-Q1 アクティブ 車載対応、デュアル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ Rail-to-rail I/O, wider supply range (2.7 V to 40 V), higher GBW (4.5 MHz), lower offset voltage (0.895 mV), lower noise (10.8 nV/√Hz)

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 19 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened Input bias current (max) (pA) 15 CMRR (typ) (dB) 120 Iout (typ) (A) 0.017 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.008 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 19 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened Input bias current (max) (pA) 15 CMRR (typ) (dB) 120 Iout (typ) (A) 0.017 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.008 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 電源電圧範囲: 2.7V~36V、±1.35V~±18V
  • 低ノイズ: 19nV/√Hz
  • RFI フィルタ付きの入力
  • 入力範囲は負の電源電圧にも対応
  • 入力範囲は正の電源電圧まで動作
  • レール・ツー・レール出力
  • ゲイン帯域幅: 1.2MHz
  • 低い静止電流: アンプごとに110µA
  • 高い同相除去: 120dB
  • 低い入力バイアス電流: 15pA (最大)
  • チャネル数:
    • OPA170-Q1: 1
    • OPA2170-Q1: 2
    • OPA4170-Q1: 4
  • 業界標準パッケージ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル3A
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 電源電圧範囲: 2.7V~36V、±1.35V~±18V
  • 低ノイズ: 19nV/√Hz
  • RFI フィルタ付きの入力
  • 入力範囲は負の電源電圧にも対応
  • 入力範囲は正の電源電圧まで動作
  • レール・ツー・レール出力
  • ゲイン帯域幅: 1.2MHz
  • 低い静止電流: アンプごとに110µA
  • 高い同相除去: 120dB
  • 低い入力バイアス電流: 15pA (最大)
  • チャネル数:
    • OPA170-Q1: 1
    • OPA2170-Q1: 2
    • OPA4170-Q1: 4
  • 業界標準パッケージ

OPA170-Q1、OPA2170-Q1、OPA4170-Q1デバイス(OPAx170-Q1)は、小型パッケージで2.7V (±1.35V) ~ 36V (±18V)で動作可能な36V単電源低ノイズ・オペアンプのファミリです。低い静止電流で優れたオフセット、ドリフト、帯域幅を提供します。

ほとんどのオペアンプでは1つの電源電圧でしか動作が規定されていないのに対して、OPAx170-Q1ファミリは2.7V~36Vでの動作が規定されています。電源レールの範囲外の入力信号が位相反転を起こすことはありません。OPAx170-Q1ファミリは、最大300pFの容量性負荷で安定です。通常の動作時に、入力は負のレールより100mV下、および正のレールから2V以内で動作できます。これらのデバイスは完全なレール・ツー・レール入力で、正のレールを100mV超えて動作しますが、正のレールから2V以内ではパフォーマンスが低下することに注意してください。OPAx170-Q1オペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。

OPA170-Q1、OPA2170-Q1、OPA4170-Q1デバイス(OPAx170-Q1)は、小型パッケージで2.7V (±1.35V) ~ 36V (±18V)で動作可能な36V単電源低ノイズ・オペアンプのファミリです。低い静止電流で優れたオフセット、ドリフト、帯域幅を提供します。

ほとんどのオペアンプでは1つの電源電圧でしか動作が規定されていないのに対して、OPAx170-Q1ファミリは2.7V~36Vでの動作が規定されています。電源レールの範囲外の入力信号が位相反転を起こすことはありません。OPAx170-Q1ファミリは、最大300pFの容量性負荷で安定です。通常の動作時に、入力は負のレールより100mV下、および正のレールから2V以内で動作できます。これらのデバイスは完全なレール・ツー・レール入力で、正のレールを100mV超えて動作しますが、正のレールから2V以内ではパフォーマンスが低下することに注意してください。OPAx170-Q1オペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx170-Q1 36V、単一電源、低消費電力、車載グレード・オペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 12月 27日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DUAL-DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーに実際のアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。業界標準の SOIC-8 パッケージに封止されたデュアル パッケージのオペアンプ向けに設計されています。この EVM により、反転 / 非反転アンプ、サレンキー型フィルタ、複数のフィードバック フィルタ、リファレンス バッファ付き差動アンプ、デュアル フィードバック付き分離抵抗 Riso、シングルエンド入力から差動出力への変換、差動入力から差動出力への変換、2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA170 PSpice Model (Rev. C)

SBOMAB8C.ZIP (23 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA170 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOM467B.TSC (1103 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian