ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
OPA991 アクティブ シングル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ Rail-to-rail I/O, wider supply range (2.7 V to 40 V), higher GBW (4.5 MHz), lower offset voltage (0.75 mV), lower noise (10.8 nV/√Hz)

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.475 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 14 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, Small Size Input bias current (max) (pA) 15 CMRR (typ) (dB) 120 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.35
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.475 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 14 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features EMI Hardened, Small Size Input bias current (max) (pA) 15 CMRR (typ) (dB) 120 Iout (typ) (A) 0.025 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.35
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 電源電圧範囲:2.7V (±1.35V)~36V (±18V)
  • 低ノイズ:14nV/√ Hz
  • 小さいオフセット ドリフト:±0.3µV/℃ (標準値)
  • RFI フィルタ付きの入力
  • 入力範囲は負の電源電圧にも対応
  • 入力範囲は正の電源電圧まで動作
  • レール ツー レール出力
  • ゲイン帯域幅:3MHz
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 475µA
  • 大きい同相除去:120dB (標準値)
  • 小さい入力バイアス電流:8pA
  • 業界標準パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23
    • 8 ピン SOIC
    • 14 ピン TSSOP
  • 小型パッケージ:
    • シングル:SOT-553
    • デュアルはVSSOP-8
  • 電源電圧範囲:2.7V (±1.35V)~36V (±18V)
  • 低ノイズ:14nV/√ Hz
  • 小さいオフセット ドリフト:±0.3µV/℃ (標準値)
  • RFI フィルタ付きの入力
  • 入力範囲は負の電源電圧にも対応
  • 入力範囲は正の電源電圧まで動作
  • レール ツー レール出力
  • ゲイン帯域幅:3MHz
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 475µA
  • 大きい同相除去:120dB (標準値)
  • 小さい入力バイアス電流:8pA
  • 業界標準パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23
    • 8 ピン SOIC
    • 14 ピン TSSOP
  • 小型パッケージ:
    • シングル:SOT-553
    • デュアルはVSSOP-8

OPA171、OPA2171、OPA4171 (OPAx171) は、2.7V (±1.35V)~36V (±18V) の範囲の電源で動作可能な 36V 単電源低ノイズ オペアンプ ファミリです。microパッケージで供給されるこれらのデバイスは、低オフセット、低ドリフト、必要な帯域幅を小さな静止電流で実現しています。シングル、デュアル、クワッドの各製品で同一の仕様を備え、設計の柔軟性を高めています。

1 つの電源電圧でしか仕様が規定されていないほとんどのオペアンプとは異なり、OPAx171 ファミリは 2.7V~36V で仕様が規定されています。入力信号が電源レールを超えても、位相反転を起こしません。OPAx171 ファミリは、最大 300pF の容量性負荷で安定して動作します。通常の動作時に、入力は負のレールより 100mV 下まで、上限レールから 2V の範囲内で動作可能です。これらのデバイスは、上限レールより100mV上まで完全なレール ツー レール入力で動作できますが、上限レールから2V以内では性能が低下することに注意してください。

OPAx171シリーズのオペアンプは、-40°C~+125°Cでの動作が規定されています。

OPA171、OPA2171、OPA4171 (OPAx171) は、2.7V (±1.35V)~36V (±18V) の範囲の電源で動作可能な 36V 単電源低ノイズ オペアンプ ファミリです。microパッケージで供給されるこれらのデバイスは、低オフセット、低ドリフト、必要な帯域幅を小さな静止電流で実現しています。シングル、デュアル、クワッドの各製品で同一の仕様を備え、設計の柔軟性を高めています。

1 つの電源電圧でしか仕様が規定されていないほとんどのオペアンプとは異なり、OPAx171 ファミリは 2.7V~36V で仕様が規定されています。入力信号が電源レールを超えても、位相反転を起こしません。OPAx171 ファミリは、最大 300pF の容量性負荷で安定して動作します。通常の動作時に、入力は負のレールより 100mV 下まで、上限レールから 2V の範囲内で動作可能です。これらのデバイスは、上限レールより100mV上まで完全なレール ツー レール入力で動作できますが、上限レールから2V以内では性能が低下することに注意してください。

OPAx171シリーズのオペアンプは、-40°C~+125°Cでの動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx171 36V、単一電源、SOT-553、汎用オペアンプ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 7月 1日
アプリケーション概要 Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 7日
回路設計 非反転型アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 6月 10日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート OPA171 EMI Immunity Performance 2016年 3月 29日
その他の技術資料 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015年 1月 13日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート トランスインピーダンス・アンプの直感的な補償方法 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2009年 12月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

OPAx171 Family PSpice Model (Rev. C)

SBOM440C.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPAy171 Family TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOM442C.TSC (357 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPAy171 Family TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOM441B.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060022 — 非反転型アンプ回路

このデザインは 10V/V の信号ゲインを使用し、入力信号 Vi を増幅します。この回路の入力インピーダンスはオペアンプの非常に大きい入力インピーダンス (例:GΩ 単位) によって決まるので、入力信号はインピーダンスの大きい信号源 (例:MΩ 単位) から供給されることがあります。非反転型アンプの同相電圧は入力電圧と同じです。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
設計ツール

SBOC493 Simulation for Noninverting Amplifier Circuit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-EVSE-NFC — EV 充電ステーション(バッテリ)用 NFC 認証のリファレンス デザイン

TIDC-EVSE-NFC リファレンス デザインは、TI の NFC テクノロジーを既存の EVSE プラットフォームに簡単に統合し、ユーザー認証を実現する方法を提示します。NFC 規格は、多数のさまざまなサブテクノロジーとワーキング グループで構成されており、特定のシステムへの統合が困難です。このデザインでは、実績のあるリファレンス デザインと認証済みソフトウェアを活用することで、各種規格を満たしていることを確認するとともに、開発プロセスを簡素化することができます。このデザインでは、オペレーション システムの基本機能のみを搭載していますが、NFC を EVSE (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-EVSE-WIFI — Wi-Fi 対応、レベル 1 & 2 電気自動車サービス機器リファレンス デザイン

TIDC-EVSE-Wi-Fi® 検証済みリファレンス デザインでは、Wi-Fi 機能を追加して、J1772 に準拠するレベル 1 および 2 の電気自動車サービス機器 (EVSE) を実装する方法の詳細を示します。CC3100 ネットワーク プロセッサを使用すると、EVSE などの組み込み度の高い機器を、既存の無線ネットワークに、またはデバイスに直接、簡単に接続できます。このリファレンス デザインは、EVSE にこうした機能を集積しており、接続した電気自動車の充電状態を遠隔から監視および制御可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ