REF2025
- VREF および VREF / 2 という 2 つの出力により、単一電源システムでの使用に便利
- 優れた温度ドリフト性能:
- -40℃~125°Cについて 8ppm/℃ (最大値)
- 高い初期精度:±0.05% (最大値)
- 温度範囲全体にわたる VREF および VBIAS トラッキング:
- -40℃~85°Cについて 6ppm/℃ (最大値)
- -40℃~125°Cについて 7ppm/℃ (最大値)
- 超小型パッケージ:SOT23-5
- 低いドロップアウト電圧:10mV
- 大きい出力電流:±20mA
- 低い静止電流:360µA
- ライン・レギュレーション: 3 ppm/V
- 負荷レギュレーション: 8ppm/mA
- マットスズメッキ・バージョン (REF2025AISDDCR) は、Battelle Class III および同様の過酷な環境で耐腐食性を強化
正の電源電圧のみを使用するアプリケーションでは、入力バイポーラ信号をバイアスするため、多くの場合 A/D コンバータ (ADC) 入力範囲の中間に、追加の安定した電圧が必要になります。REF20xx は、ADC 用の基準電圧 (VREF)、および入力バイポーラ信号をバイアスするために使用する第 2 の高精度電圧 (VBIAS) を供給します。
REF20xx は、VREF および VBIAS の出力に対する温度ドリフト (最大値 8ppm/℃) および初期精度 (0.05%) が非常に優れており、430µA 未満の静止電流で動作します。さらに、VREF および VBIAS 出力は、-40℃~125℃ の温度範囲にわたって、6ppm/℃ (最大値) の精度で相互にトラッキングします。これらの機能すべてによって、信号チェーンの精度向上、基板面積の削減、ディスクリート・ソリューションと比較してシステムのコスト低減を実現します。ドロップアウト電圧が 10mV と非常に低いため、非常に低い入力電圧で動作し、バッテリ動作のシステムでは非常に有用です。
VREF および VBIAS 電圧は、どちらも非常に優れた仕様を備えており、同様に電流を適切にシンクおよびソースできます。長期的な安定性が非常に優れており、ノイズ・レベルが低いため、これらのデバイスは高精度の産業用アプリケーションに最適です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | REF20xx 低ドリフト、低消費電力、デュアル出力、VREF および VREF/2 基準電圧 データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 4月 28日 |
| アプリケーション・ノート | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |||
| e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems | 2020年 10月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Precision Current Sources and Sinks Using Voltage References | 2020年 6月 30日 | ||||
| アプリケーション概要 | Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives | 2019年 7月 29日 | ||||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP23069 — 最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
TIDA-00178 — Sin/Cos エンコーダのインターフェイス、Sitara AM437x 付き、リファレンス デザイン
この設計は 16 ビットのデュアル サンプル ADC を使用しており、ドロップイン互換性のある 14 ビットまたは 12 ビットのバージョンが利用できるので、性能とコストを最適化できます。TIDA-00178 は、SPI および QEP を使用して Sitara AM437x に直接接続できます。迅速な評価のために、AM437x IDK に直接接続できる 60 ピン (...)
PMP22220 — 1500W AC スイッチ ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
TIDA-01063 — PCB Rogowski コイル センサを使用する高精度 AC 電流測定のリファレンス デザイン
TIDA-00368 — 差動 ADC / マイコンを使用した電流出力ホール センサと CT に対するインターフェイスのリファレンス デザイン
TIDA-00316 — 電流出力ホール センサと CT を擬似差動 ADC/MCU リファレンス デザインとインターフェイス
TIPD156 — 低ドリフト双方向単電源、ローサイド、電流検知リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点