ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

シングル、5.5V、90kHz、低静止電流 (2.9μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV9041 アクティブ シングル、5.5V、350kHz、非常に低い 1.2V の電圧、低静止電流 (10μA)、オペアンプ Higher GBW (350KHz), faster slew rate (0.2V/µs), lower noise (66nV/√Hz)

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.09 Slew rate (typ) (V/µs) 0.03 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.0029 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 80 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.7 Features EMI Hardened Input bias current (max) (pA) 50 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.005 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0055 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.0029 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.09 Slew rate (typ) (V/µs) 0.03 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.0029 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 80 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.7 Features EMI Hardened Input bias current (max) (pA) 50 CMRR (typ) (dB) 100 Iout (typ) (A) 0.005 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.0055 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.0029 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.005 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 低ノイズ:2.8μVPP
  • マイクロ・パワー:5.5μA(max)
  • 低オフセット電圧:1.5mV(max)
  • DC精度:
    • CMRR:100dB
    • PSRR:2μV/V
    • AOL:120dB
  • 広電源電圧範囲:1.8V~5.5V
  • microSizeパッケージ
  • アプリケーション
    • バッテリ駆動機器
    • ポータブル機器
    • 医用機器
    • ハンドヘルド試験機器

  • 低ノイズ:2.8μVPP
  • マイクロ・パワー:5.5μA(max)
  • 低オフセット電圧:1.5mV(max)
  • DC精度:
    • CMRR:100dB
    • PSRR:2μV/V
    • AOL:120dB
  • 広電源電圧範囲:1.8V~5.5V
  • microSizeパッケージ
  • アプリケーション
    • バッテリ駆動機器
    • ポータブル機器
    • 医用機器
    • ハンドヘルド試験機器

マイクロ・パワー、低電圧オペアンプのOPA379ファミリーは、バッテリ駆動のアプリケーション向けに設計されています。これらのアンプは、1.8Vという低い電圧で動作します。OPA379ファミリーは、高性能かつ単電源動作でレール・ツー・レール能力を備えているため、広範なアプリケーションで使用できます。

OPA379のオペアンプ・ファミリーは小型のmicroSizeパッケージに加え、無信号時の消費電流が非常に低い(5.5μA max)にもかかわらず、90kHzの帯域幅、低バイアス電流、および低ノイズ(80nV/√Hz)を特長としています。

OPA379(シングル)は、SC70-5, SOT23-5, およびSO-8パッケージで入手できます。OPA2379(デュアル)は、SOT23-8および SO-8パッケージで提供しています。さらに、OPA4379(クァッド)はTSSOP-14パッケージで提供しています。すべてのバージョンについては-40°Cから+125°Cの温度範囲で動作が規定されていま す。

マイクロ・パワー、低電圧オペアンプのOPA379ファミリーは、バッテリ駆動のアプリケーション向けに設計されています。これらのアンプは、1.8Vという低い電圧で動作します。OPA379ファミリーは、高性能かつ単電源動作でレール・ツー・レール能力を備えているため、広範なアプリケーションで使用できます。

OPA379のオペアンプ・ファミリーは小型のmicroSizeパッケージに加え、無信号時の消費電流が非常に低い(5.5μA max)にもかかわらず、90kHzの帯域幅、低バイアス電流、および低ノイズ(80nV/√Hz)を特長としています。

OPA379(シングル)は、SC70-5, SOT23-5, およびSO-8パッケージで入手できます。OPA2379(デュアル)は、SOT23-8および SO-8パッケージで提供しています。さらに、OPA4379(クァッド)はTSSOP-14パッケージで提供しています。すべてのバージョンについては-40°Cから+125°Cの温度範囲で動作が規定されていま す。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1.8V, 2.9μA, 90kHz, レール・ツー・レール I/O オペアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2008年 4月 23日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート Supplying TPS61200 With a Single Solar Cell (Rev. B) 2011年 9月 6日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA379 PSpice Model (Rev. A)

SBOC126A.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA379 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOC125B.TSC (98 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA379 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM200A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ