TMS320F28035-EP

アクティブ

60MHz、128KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット マイコン

製品詳細

CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 60 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 20 ADC type 12-bit Total processing (MIPS) 120 Features 32-bit CPU timers, Single zone code security, Watchdog timer UART 1 CAN (#) 1 PWM (Ch) 8, 12, 14 Number of ADC channels 13, 14, 16 Direct memory access (Ch) 0 SPI 1, 2 QEP 1 USB No Hardware accelerators Control law accelerator Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product Communication interface CAN, I2C, SPI, UART Operating system FreeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 26, 33, 45 Security Secure storage
CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 60 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 20 ADC type 12-bit Total processing (MIPS) 120 Features 32-bit CPU timers, Single zone code security, Watchdog timer UART 1 CAN (#) 1 PWM (Ch) 8, 12, 14 Number of ADC channels 13, 14, 16 Direct memory access (Ch) 0 SPI 1, 2 QEP 1 USB No Hardware accelerators Control law accelerator Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product Communication interface CAN, I2C, SPI, UART Operating system FreeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 26, 33, 45 Security Secure storage
LQFP (PN) 80 196 mm² 14 x 14
  • 高効率の32ビットCPU (TMS320C28x)
    • 60MHz (サイクル・タイム16.67ns)
    • 16×16および32×32のMAC演算
    • 16×16のデュアルMAC
    • ハーバード・バス・アーキテクチャ
    • アトミック処理
    • 高速な割り込み応答と処理
    • 統合メモリ・プログラミング・モデル
    • 高いコード効率(C/C++およびアセンブリ)
  • プログラム可能な制御補償器アクセラレータ(CLA)
    • 32ビット浮動小数点演算アクセラレータ
    • メインCPUと独立にコードを実行
  • リトル・エンディアン
  • JTAGバウンダリ・スキャンのサポート
    • IEEE標準1149.1-1990標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
  • 低コストのデバイスおよびシステム
    • 3.3V単一電源
    • 電源シーケンシングの要件なし
    • パワー・オン・リセットおよびブラウンアウト・リセットの内蔵
    • 低消費電力
    • アナログ・サポート・ピンなし
  • クロック
    • 2つの内部ゼロ・ピン発振器
    • オンチップの水晶発振器と外部クロック入力
    • ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
    • クロック消失検出回路
  • 最大45の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付きGPIOピン
  • すべてのペリフェラル割り込みをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張(PIE)ブロック
  • 3つの32ビットCPUタイマ
  • それぞれの拡張パルス幅変調器(ePWM)に独立の16ビット・タイマ
  • オンチップ・メモリ
    • フラッシュ、SARAM、OTP、ブートROMを利用可能
  • コード・セキュリティ・モジュール
  • 128ビットのセキュリティ・キーとロック
    • セキュアなメモリ・ブロックを保護
    • ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
  • シリアル・ポート・ペリフェラル
    • 1つのシリアル通信インターフェイス(SCI) UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)モジュール
    • 2つのSPI (Serial Peripheral Interface)モジュール
    • 1つのI2C (Inter-Integrated-Circuit)モジュール
    • 1つのローカル相互接続(LIN)モジュール
    • 1つの拡張コントローラ・エリア・ネットワーク(eCAN)モジュール
  • 拡張制御ペリフェラル
    • ePWM
    • 高分解能PWM (HRPWM)
    • 拡張キャプチャ(eCAP)モジュール
    • 高分解能入力キャプチャ(HRCAP)モジュール
    • 拡張直交エンコーダ・パルス(eQEP)モジュール
    • A/Dコンバータ(ADC)
    • オンチップ温度センサ
    • コンパレータ
  • 高度なエミュレーション機能
    • 分析およびブレークポイント機能
    • ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
  • 80ピンのPN薄型クワッド・フラットパック(LQFP)
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 拡張温度範囲(-55℃~125℃)で使用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • 高効率の32ビットCPU (TMS320C28x)
    • 60MHz (サイクル・タイム16.67ns)
    • 16×16および32×32のMAC演算
    • 16×16のデュアルMAC
    • ハーバード・バス・アーキテクチャ
    • アトミック処理
    • 高速な割り込み応答と処理
    • 統合メモリ・プログラミング・モデル
    • 高いコード効率(C/C++およびアセンブリ)
  • プログラム可能な制御補償器アクセラレータ(CLA)
    • 32ビット浮動小数点演算アクセラレータ
    • メインCPUと独立にコードを実行
  • リトル・エンディアン
  • JTAGバウンダリ・スキャンのサポート
    • IEEE標準1149.1-1990標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
  • 低コストのデバイスおよびシステム
    • 3.3V単一電源
    • 電源シーケンシングの要件なし
    • パワー・オン・リセットおよびブラウンアウト・リセットの内蔵
    • 低消費電力
    • アナログ・サポート・ピンなし
  • クロック
    • 2つの内部ゼロ・ピン発振器
    • オンチップの水晶発振器と外部クロック入力
    • ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
    • クロック消失検出回路
  • 最大45の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付きGPIOピン
  • すべてのペリフェラル割り込みをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張(PIE)ブロック
  • 3つの32ビットCPUタイマ
  • それぞれの拡張パルス幅変調器(ePWM)に独立の16ビット・タイマ
  • オンチップ・メモリ
    • フラッシュ、SARAM、OTP、ブートROMを利用可能
  • コード・セキュリティ・モジュール
  • 128ビットのセキュリティ・キーとロック
    • セキュアなメモリ・ブロックを保護
    • ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
  • シリアル・ポート・ペリフェラル
    • 1つのシリアル通信インターフェイス(SCI) UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)モジュール
    • 2つのSPI (Serial Peripheral Interface)モジュール
    • 1つのI2C (Inter-Integrated-Circuit)モジュール
    • 1つのローカル相互接続(LIN)モジュール
    • 1つの拡張コントローラ・エリア・ネットワーク(eCAN)モジュール
  • 拡張制御ペリフェラル
    • ePWM
    • 高分解能PWM (HRPWM)
    • 拡張キャプチャ(eCAP)モジュール
    • 高分解能入力キャプチャ(HRCAP)モジュール
    • 拡張直交エンコーダ・パルス(eQEP)モジュール
    • A/Dコンバータ(ADC)
    • オンチップ温度センサ
    • コンパレータ
  • 高度なエミュレーション機能
    • 分析およびブレークポイント機能
    • ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
  • 80ピンのPN薄型クワッド・フラットパック(LQFP)
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 拡張温度範囲(-55℃~125℃)で使用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ

F28035 Piccolo™ファミリのマイクロコントローラは、C28xコアと制御補償器アクセラレータ(CLA)を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来のC28xベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。

内蔵の電圧レギュレータにより、シングル・レールでの動作が可能です。HRPWMに拡張が加えられ、デュアル・エッジ制御(周波数変調)が可能になっています。内部の10ビット基準を持つアナログ・コンパレータが追加されており、直接配線によりPWM出力を制御できます。このADCは0~3.3Vの固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックなVREFHI/VREFLO基準電圧をサポートします。ADCインターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。

F28035 Piccolo™ファミリのマイクロコントローラは、C28xコアと制御補償器アクセラレータ(CLA)を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来のC28xベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。

内蔵の電圧レギュレータにより、シングル・レールでの動作が可能です。HRPWMに拡張が加えられ、デュアル・エッジ制御(周波数変調)が可能になっています。内部の10ビット基準を持つアナログ・コンパレータが追加されており、直接配線によりPWM出力を制御できます。このADCは0~3.3Vの固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックなVREFHI/VREFLO基準電圧をサポートします。ADCインターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMS320F28035-EP Piccolo™マイクロコントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 10月 26日
* エラッタ TMS320F2803x Piccolo™ MCUs Silicon Errata (Rev. Q) PDF | HTML 2019年 1月 8日
* ユーザー・ガイド TMS320F2803x Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. A) 2022年 6月 3日
アプリケーション・ノート Serial Flash Programming of C2000 Microcontrollers (Rev. I) PDF | HTML 2025年 8月 14日
ユーザー・ガイド Migration Between TMS320F2802x, TMS320F2803x and F28E12x Guide PDF | HTML 2025年 8月 6日
アプリケーション・ノート Development Tool Versions for C2000™ Support (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 26日
アプリケーション・ノート Power Supply and Monitoring Solution for C2000 MCU Automotive Applications PDF | HTML 2024年 4月 17日
アプリケーション・ノート Migrating Software From 8-Bit (Byte) Addressable CPU’s to C28x CPU (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 19日
アプリケーション・ノート TI の C2000™ CLA (制御補償器アクセラレータ) 固有の能力を提示するソフトウェア・サンプル (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C) PDF | HTML 2021年 12月 14日
アプリケーション・ノート TMS320F2802x/TMS320F2803x to TMS320F28002x Migration Overview 2020年 1月 13日
アプリケーション・ノート Configurable Error Generator for Controller Area Network PDF | HTML 2019年 12月 19日
アプリケーション・ノート C2000 ADC (Type-3) Performance Versus ACQPS PDF | HTML 2019年 10月 7日
アプリケーション・ノート Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors (Rev. B) PDF | HTML 2019年 5月 7日
アプリケーション・ノート MSL Ratings and Reflow Profiles (Rev. A) 2018年 12月 13日
アプリケーション・ノート Programming Examples for the TMS320x28xx eCAN (Rev. B) PDF | HTML 2017年 9月 12日
アプリケーション・ノート Bidirectional DC-AC Solution in Solar Application System based on TMS320F28035 2017年 5月 21日
アプリケーション・ノート Calculator for CAN Bit Timing Parameters PDF | HTML 2016年 3月 22日
アプリケーション・ノート Using the CAN Piccolo Bootloader at High Temperature 2015年 6月 29日
アプリケーション・ノート Calculating FIT for a Mission Profile 2015年 3月 24日
アプリケーション・ノート Modeling Bi-Directional Buck/Boost Converter for Digital Control Using C2000 MCU 2015年 1月 6日
アプリケーション・ノート Scalar (V/f) Control of 3-Phase Induction Motors 2013年 7月 1日
アプリケーション・ノート Oscillator Compensation Guide (Rev. A) 2010年 6月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMDSDOCK28035 — F28035 Piccolo 実験用キット

C2000 検証用キットは、OEM が初期のデバイス検証とテストに使用するには最適な製品です。Piccolo 検証用キットには、オンボード USB JTAG エミュレーション、すべての controlCARD シグナルにアクセスする機能、ブレッドボード領域、および RS-232 と JTAG コネクタを備えたドッキング・ステーションが含まれます。各キットには、28035 controlCARD が含まれます。controlCARD は完全なボード・レベル・モジュールで、業界標準の DIMM (...)
評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
ドーター・カード

TMDSCNCD28035 — F28035 Piccolo controlCARD

この controlCARD を活用した開発のためのステップ:
ステップ 1:controlCARD を購入
ステップ 2:以下の「設計を開始」セクションから開始

TMDSCNCD28035 は、DIMM100 controlCARD をベースとする、F2803x シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARD は包括的なボードレベル・モジュールで、2 種類の標準フォーム・ファクタ(100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC)を使用し、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現します。

最初に評価を行う場合、通常は controlCARD と (...)

ドーター・カード

TMDSCNCD28035ISO — Piccolo TMS320F28035 絶縁型 controlCARD

この controlCARD を活用した開発のためのステップ:
ステップ 1:絶縁型 controlCARD を購入
ステップ 2:以下の「設計を開始」セクションから開始

TMDSCNCD28035ISO は、DIMM100 controlCARD をベースとする、F2803x シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARD は包括的なボードレベル・モジュールで、2 種類の標準フォーム・ファクタ(100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC)を使用し、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現します。

最初に評価を行う場合、通常は (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

C2000WARE C2000 マイコン向け C2000Ware

C2000Ware is a cohesive set of software and documentation created to minimize development time. It includes device-specific drivers, libraries, and peripheral examples.

  • Hardware design schematics, BOM, gerber files, and documentation for C2000 controlCARDS, Experimenter Kits, and LaunchPads.
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

INSTASPIN-BLDC — InstaSPIN-BLDC ソリューション

InstaSPIN-BLDCは、モーター制御をより使いやすくするモーター制御テクノロジーです。低コストの BLDC アプリケーションを対象とした InstaSPIN-BLDC は、「シンプルな方が良い」という理念のセンサレス制御技術です。50 種類を超えるモーターを使用したフィールド・テストでは、InstaSPIN-BLDC はどのモーターも 20 秒未満で起動し、動作させることができました。堅牢性の理由として、InstaSPIN-BLDC では、1 つのチューニング値を調整するだけで、操作するモーター・パラメータに関する知識が不要ということが挙げられます。

(...)

ドライバまたはライブラリ

CONTROLSUITE — controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

C2000™ マイコン用の controlSUITE™ は、システム開発時間を最小限に抑えるために設計された、ソフトウェア インフラストラクチャ、ツール、およびドキュメントの統合セットです。デバイス固有のドライバとサポート ソフトウェアから、高度なシステム アプリケーションの完全な例まで、controlSUITE™ には開発と評価の各段階で必要なリソースがそろっています。


デジタル電源設計者向けの powerSUITE と、産業用ドライブ設計者向けの DesignDRIVE を追加しました!

注: 新しいPiccolo F28004xシリーズのソフトウェア サポートは、 C2000Ware (...)

ドライバまたはライブラリ

SFRA — ソフトウェア周波数応答アナライザ(SRFA)

TI のソフトウェア周波数応答アナライザ(SFRA)を使用することにより、C2000™ リアルタイム・マイコンに制御ループを実装したデジタル・パワー・コンバータの周波数応答を迅速に測定できます。PC ベースの GUI で工場とパワー・コンバータの開ループ周波数応答を参照できます。すべての周波数応答データは Excel スプレッドシートにエクスポートされ、後で補正ループの設計に使用できます。

     

    ユーザー ガイド: PDF | HTML
    はじめに

    TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

    From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

    C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV C2000™ および CLA 安全コンパイラ認証キット(コンパイラのリリース検証機能を利用)

    The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

    The Safety Compiler Qualification Kit:

    • is free of charge for TI customers
    • does (...)
    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ダウンロードオプション
    IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

    CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

    CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    開始 ダウンロードオプション
    IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

    POWERSUITE — powerSUITE

    powerSUITE is a suite of digital power supply design software tools for Texas Instruments' C2000™ real-time microcontroller (MCU) family. powerSUITE(TM) helps power supply engineers drastically reduce development time as they design digitally-controlled power supplies based on C2000™ (...)
    IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

    SOLUTION_ADAPTER — powerSUITE デジタル電源ソリューション、アダプタ・ツール、C2000™ MCU 用

    The Solution Adapter is one of several tools included in the powerSUITE Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ Microcontrollers.  The Solution Adapter allows you to modify existing code examples from TI digital power kits and configure them to run on a custom digital power (...)
    オペレーティング・システム (OS)

    WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

    SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
    シミュレーション・モデル

    F28030, F28031, F28032, F28033, F28034, F28035 PAG IBIS Model

    SPRM396.ZIP (214 KB) - IBIS Model
    シミュレーション・モデル

    F28030, F28031, F28032, F28033, F28034, F28035 PN IBIS Model

    SPRM397.ZIP (214 KB) - IBIS Model
    シミュレーション・モデル

    F28030, F28031, F28032, F28033, F28034, F28035 RSH BSDL Model

    SPRM654.ZIP (3 KB) - BSDL Model
    シミュレーション・モデル

    F28030, F28031, F28032, F28033, F28034, F28035 RSH IBIS Model

    SPRM738.ZIP (184 KB) - IBIS Model
    シミュレーション・モデル

    F28032, F28033, F28034, F28035 PAG BSDL Model

    SPRM395.ZIP (3 KB) - BSDL Model
    シミュレーション・モデル

    F28032, F28033, F28034, F28035 PN BSDL Model

    SPRM394.ZIP (3 KB) - BSDL Model
    設計ツール

    C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

    TI は複数の企業と協力し、TI の C2000 デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 C2000 デバイスを使用した量産へと至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

    このツールは、Applications (アプリケーション) および Flash programming (フラッシュ書き込み) という、ソリューションやサービスに関する 2 種類の大分類を使用しています。

    Applications (...)

    パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
    LQFP (PN) 80 Ultra Librarian