ADC0802-N
- Compatible With 8080-µP Derivatives – No
Interfacing Logic Needed – Access Time 135 ns - Easy Interface to All Microprocessors, or Operates
as a Stand-Alone Deivce - Differential Analog Voltage Inputs
- Logic Inputs and Outputs Meet Both MOS and
TTL Voltage-Level Specifications - Works With 2.5-V (LM336) Voltage Reference
- On-Chip Clock Generator
- 0-V to 5-V Analog Input Voltage Range With
Single 5-V Supply - No Zero Adjust Required
- 0.3-Inch Standard Width 20-Pin DIP Package
- 20-Pin Molded Chip Carrier or Small Outline
Package - Operates Ratiometrically or With 5 VDC, 2.5 VDC,
or Analog Span Adjusted Voltage Reference - Key Specifications
- Resolution: 8 Bits
- Total Error: ±1/4 LSB, ±1/2 LSB and ±1 LSB
- Conversion Time: 100 µs
The ADC0801, ADC0802, ADC0803, ADC0804, and ADC0805 devices are CMOS 8-bit successive approximation converters (ADC) that use a differential potentiometric ladder – similar to the 256R products. These converters are designed to allow operation with the NSC800 and INS8080A derivative control bus with Tri-state output latches directly driving the data bus. These ADCs appear like memory locations or I/O ports to the microprocessor and no interfacing logic is needed.
Differential analog voltage inputs allow increasing the common-mode rejection and offsetting the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC080x 8-Bit, µP-Compatible, Analog-to-Digital Converters データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 6月 29日 | ||
| e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。