ADS125H02

アクティブ

±20V 入力対応、PGA、複数の IDAC、複数の GPIO、VREF 搭載の 24 ビット、40kSPS、2 チャネル デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 15.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 Analog supply voltage (min) (V) -18, 0 Analog supply voltage (max) (V) 18, 36 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 15.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 Analog supply voltage (min) (V) -18, 0 Analog supply voltage (max) (V) 18, 36 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • ±20V の入力範囲、24 ビットのデルタ・シグマ ADC
  • データ・レートをプログラム可能:2.5SPS~40kSPS
  • 高電圧、高インピーダンスの PGA
    • 差動入力範囲:最大±20V
    • プログラム可能ゲイン:0.125~128
    • 同相入力電圧:最大±15.5V
    • 入力インピーダンス:1GΩ (最小値)
  • 高性能 ADC
    • 入力ノイズ:45nVRMS (20SPS)
    • CMRR: 105dB
    • 50Hz、60Hz での通常モード除去:95dB
    • オフセット・ドリフト係数:5nV/°C
    • ゲイン・ドリフト係数:1ppm/°C
    • INL: 2ppm
  • 搭載機能および診断能力
    • 2.5V の基準電圧:ドリフト係数 3ppm/°C
    • クロック発振器:誤差 2.5% (最大値)
    • 励起電流源
    • GPIO による外部マルチプレクサ駆動
    • 信号および基準電圧モニタ
    • 巡回冗長性検査 (CRC)
  • 電源
    • AVDD:4.75V~5.25V
    • DVDD:2.7V~5.25V
    • HVDD:±5V~±18V
  • 動作温度範囲:-40°C~+125°C
  • 5mm × 5mm VQFN パッケージ
  • ±20V の入力範囲、24 ビットのデルタ・シグマ ADC
  • データ・レートをプログラム可能:2.5SPS~40kSPS
  • 高電圧、高インピーダンスの PGA
    • 差動入力範囲:最大±20V
    • プログラム可能ゲイン:0.125~128
    • 同相入力電圧:最大±15.5V
    • 入力インピーダンス:1GΩ (最小値)
  • 高性能 ADC
    • 入力ノイズ:45nVRMS (20SPS)
    • CMRR: 105dB
    • 50Hz、60Hz での通常モード除去:95dB
    • オフセット・ドリフト係数:5nV/°C
    • ゲイン・ドリフト係数:1ppm/°C
    • INL: 2ppm
  • 搭載機能および診断能力
    • 2.5V の基準電圧:ドリフト係数 3ppm/°C
    • クロック発振器:誤差 2.5% (最大値)
    • 励起電流源
    • GPIO による外部マルチプレクサ駆動
    • 信号および基準電圧モニタ
    • 巡回冗長性検査 (CRC)
  • 電源
    • AVDD:4.75V~5.25V
    • DVDD:2.7V~5.25V
    • HVDD:±5V~±18V
  • 動作温度範囲:-40°C~+125°C
  • 5mm × 5mm VQFN パッケージ

ADS125H02 は ±20V 入力、24 ビットのデルタ・シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) であり、低ノイズ・プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、内部リファレンス、クロック発振器、信号/リファレンス・アウトオブレンジ・モニタを搭載しています。

広い入力範囲、±18V PGA、ADC を 1 つのパッケージに統合しているため、ディスクリート・ソリューションよりも基板面積を最高 50% も削減できます。

ゲインを 0.125~128 の範囲でプログラム可能 (±20V~±20mV の等価な入力範囲に対応) なため、外部アッテネータや外部ゲイン段が不要です。1GΩ 以上の入力インピーダンスが、センサの負荷による誤差を低減します。さらに、ノイズが低くドリフトも小さいため、ブリッジ、測温抵抗体 (RTD)、熱電対センサに直接接続できます。

デジタル・フィルタにより、50SPS 以下または 60SPS 以下のデータ・レートについて、50Hz および 60Hz のライン・サイクル・ノイズが減衰し、測定誤差を減らします。さらに、このフィルタは変換データをレイテンシなしで供給するため、チャネルのシーケンシング時に高いデータ・スループットが得られます。

ADS125H02 は 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で仕様が規定されています。

ADS125H02 は ±20V 入力、24 ビットのデルタ・シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) であり、低ノイズ・プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、内部リファレンス、クロック発振器、信号/リファレンス・アウトオブレンジ・モニタを搭載しています。

広い入力範囲、±18V PGA、ADC を 1 つのパッケージに統合しているため、ディスクリート・ソリューションよりも基板面積を最高 50% も削減できます。

ゲインを 0.125~128 の範囲でプログラム可能 (±20V~±20mV の等価な入力範囲に対応) なため、外部アッテネータや外部ゲイン段が不要です。1GΩ 以上の入力インピーダンスが、センサの負荷による誤差を低減します。さらに、ノイズが低くドリフトも小さいため、ブリッジ、測温抵抗体 (RTD)、熱電対センサに直接接続できます。

デジタル・フィルタにより、50SPS 以下または 60SPS 以下のデータ・レートについて、50Hz および 60Hz のライン・サイクル・ノイズが減衰し、測定誤差を減らします。さらに、このフィルタは変換データをレイテンシなしで供給するため、チャネルのシーケンシング時に高いデータ・スループットが得られます。

ADS125H02 は 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS125H01 アクティブ 低ノイズ PGA 搭載、±20V 入力対応、24 ビット、40kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC Lower channel count (1)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 ADS125H18 アクティブ ±5V 入力使用の高電圧入力 (±10V) 内蔵、16 チャネル、24 ビット、1MSPS のデルタ シグマ ADC Increased channel count and common-mode voltage range with additional features including channel sequencer and FIFO.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS125H02 PGA および電圧リファレンス搭載、 ±20V 入力、2 チャネル、40kSPS、24 ビット、デルタ・シグマ ADC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 4月 2日
アプリケーション・ノート A Simple, Java-Based CRC Calculator PDF | HTML 2026年 3月 4日
回路設計 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 12日
回路設計 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 PDF | HTML 2025年 12月 9日
アプリケーション・ノート K-type thermocouple measurement circuit with precision ADC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 20日
回路設計 4-Ch, diff. in., DAQ front-end circuit w/ configurable voltage & current inputs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
製品概要 PLC Analog Input Front-End Architectures PDF | HTML 2022年 7月 31日
アプリケーション・ノート ADS124S08 3-Wire PT100 RTD Measurement Circuit w/ Low-Side Reference and 1 IDAC (Rev. B) 2021年 9月 9日
アプリケーション・ノート Communication Methods for Data Integrity Using Delta-Sigma Data Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs PDF | HTML 2021年 2月 18日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
アプリケーション概要 Simplified ±10 V Analog Input Module Using the ADS125H02 2019年 5月 8日
回路設計 ローサイド・リファレンスと 1 つの IDAC 電流源を使用した 3 線式 PT100 RTD 測定回路 最新英語版 (Rev.B) 2019年 4月 26日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS125H02EVM — ADS125H02 評価基板

ADS125H02 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS125H02 の評価するためのプラットフォームです。ADS125H02 は入力範囲の広い24ビット、19.2kSPS、デルタ シグマ (ΔΣ) ADC で、 PGA、基準電圧、内部故障監視装置を内蔵しています。差動入力電圧範囲は ±20mV ~ ±15.5Vです。このセンサ対応 ADC は、重量計、歪みゲージ センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、非常に要求の厳しい測定向けの高精度ワンチップ測定ソリューションを実現します。

ADS125H02EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

ADS125H02-C-EXAMPLE-CODE ADS125H02 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS125H02
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS125H0X IBIS Model

SBAM384.ZIP (65 KB) - IBIS Model
計算ツール

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAC234 ADS125H02 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian