ADS1000-Q1

アクティブ

車載向け、PGA と発振器と I2C 搭載、12 ビット、128SPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
ADS1013-Q1 アクティブ 発振器、電圧リファレンス、I2C 搭載の車載用、12 ビット、3.3kSPS の 1 チャネル デルタ シグマ ADC 3.3-kSPS with integrated VREF and comparator

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 0.128 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Automotive Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator, PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.21 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 0.128 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Automotive Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator, PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.21 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 小型 SOT-23 パッケージに封止された包括的な 12 ビット・データ・アクイジション・システム
  • 低消費電流:わずか 90µA
  • 積分非直線性:最大 1LSB
  • 単一サイクル変換
  • プログラマブル・ゲイン・アンプ:
    • ゲイン = 1、2、4、または 8
  • データ・レート:128SPS
  • 2 つのアドレスを使用できる I 2C インターフェイス
  • 電源:2.7V~5.5V
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 小型 SOT-23 パッケージに封止された包括的な 12 ビット・データ・アクイジション・システム
  • 低消費電流:わずか 90µA
  • 積分非直線性:最大 1LSB
  • 単一サイクル変換
  • プログラマブル・ゲイン・アンプ:
    • ゲイン = 1、2、4、または 8
  • データ・レート:128SPS
  • 2 つのアドレスを使用できる I 2C インターフェイス
  • 電源:2.7V~5.5V

ADS1000-Q1 は、I 2C 互換のシリアル・インターフェイス A/D コンバータで、差動入力と 12 ビットの分解能を持ち、小型 SOT23-6 パッケージに搭載されています。変換は、電源を基準電圧として使用し、レシオメトリックに実行されます。ADS1000-Q1 は、2.7V~5.5V の単一電源電圧で動作します。

ADS1000-Q1 は、最大 128 サンプル / 秒 (SPS) のレートで変換を実行します。オンボードのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) は最大 8 つのゲインを実現し、小さな信号を高分解能で測定できます。シングル変換モードでは、ADS1000-Q1 は変換後に自動的にパワーダウンするため、アイドル期間中の消費電流を大幅に低減できます。

ADS1000-Q1 は、スペースと消費電力が主要な考慮事項となるアプリケーション向けに設計されています。代表的なアプリケーションとして、ヘッド・ユニット、バッテリ管理システム、オンボード・チャージャ、電磁波センサとガス・センサを挙げることができます。

ADS1000-Q1 は、I 2C 互換のシリアル・インターフェイス A/D コンバータで、差動入力と 12 ビットの分解能を持ち、小型 SOT23-6 パッケージに搭載されています。変換は、電源を基準電圧として使用し、レシオメトリックに実行されます。ADS1000-Q1 は、2.7V~5.5V の単一電源電圧で動作します。

ADS1000-Q1 は、最大 128 サンプル / 秒 (SPS) のレートで変換を実行します。オンボードのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) は最大 8 つのゲインを実現し、小さな信号を高分解能で測定できます。シングル変換モードでは、ADS1000-Q1 は変換後に自動的にパワーダウンするため、アイドル期間中の消費電流を大幅に低減できます。

ADS1000-Q1 は、スペースと消費電力が主要な考慮事項となるアプリケーション向けに設計されています。代表的なアプリケーションとして、ヘッド・ユニット、バッテリ管理システム、オンボード・チャージャ、電磁波センサとガス・センサを挙げることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
ADS1113-Q1 アクティブ 発振器、電圧リファレンス、I2C 搭載の車載用、16 ビット、860SPS の 1 チャネル デルタ シグマ ADC Higher sample rate (0.86 kSPS), higher resolution (16-bit), internal reference mode

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS1000-Q1 車載用、I2C インターフェイス搭載の低消費電力、1 チャネル、128SPS、12 ビット、デルタ・シグマ A/D コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 20日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to I2C PDF | HTML 2022年 11月 8日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
e-Book(PDF) Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs 2015年 3月 19日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 2 2011年 11月 9日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ