ADS1284

アクティブ

地震とジオスペース探査に適した PGA と低消費電力モード搭載、4kSPS、2 チャネル、超高分解能 ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 31 Sample rate (max) (ksps) 4 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 1.15, 3.75 Input voltage range (min) (V) -1.9, 0.7 Features PGA Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 12 Analog supply voltage (min) (V) 0, 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5 SNR (dB) 127 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 31 Sample rate (max) (ksps) 4 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 1.15, 3.75 Input voltage range (min) (V) -1.9, 0.7 Features PGA Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 12 Analog supply voltage (min) (V) 0, 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5 SNR (dB) 127 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
VQFN (RHF) 24 20 mm² 5 x 4
  • 動作モードを選択可能
  • 低消費電力モード:
    • 12mW (PGA = 1、2、4、8)
    • 127dB SNR (250SPS、PGA = 1)
  • 高分解能モード :
    • 18mW (PGA = 1、2、4、8)
    • SNR: 130dB (250SPS、PGA = 1)
  • THD: -122dB
  • CMRR: 110dB
  • 2チャネル・マルチプレクサ
  • 本質的に安定な変調器
  • 高速応答オーバーレンジ検出器
  • 柔軟なデジタル・フィルタ:
    • Sinc + FIR + IIR (選択可能)
    • 線形または最小位相オプション
    • プログラム可能なハイパス・フィルタ
  • オフセットおよびゲインの較正
  • SYNC入力
  • アナログ電源: 5Vまたは±2.5V
  • デジタル電源: 1.8V~3.3V
  • 動作モードを選択可能
  • 低消費電力モード:
    • 12mW (PGA = 1、2、4、8)
    • 127dB SNR (250SPS、PGA = 1)
  • 高分解能モード :
    • 18mW (PGA = 1、2、4、8)
    • SNR: 130dB (250SPS、PGA = 1)
  • THD: -122dB
  • CMRR: 110dB
  • 2チャネル・マルチプレクサ
  • 本質的に安定な変調器
  • 高速応答オーバーレンジ検出器
  • 柔軟なデジタル・フィルタ:
    • Sinc + FIR + IIR (選択可能)
    • 線形または最小位相オプション
    • プログラム可能なハイパス・フィルタ
  • オフセットおよびゲインの較正
  • SYNC入力
  • アナログ電源: 5Vまたは±2.5V
  • デジタル電源: 1.8V~3.3V

ADS1284は高性能なシングルチップのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)であり、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、デルタ・シグマ(ΔΣ)変調器、デジタル・フィルタを搭載しています。このADCは、消費電力と分解能のトレードオフに対応する2つの動作モードをサポートしています。

2チャネル・マルチプレクサは、信号測定とADC信号テストのための入力を備えています。入力を短絡して内部ノイズをテストできるモードもあります。PGAは高入力インピーダンス、低ノイズであるため、ジオフォン・センサやハイドロフォン・センサを直接接続できます。

本質的に安定な4次変調器が優れたノイズ性能と線形性を実現します。変調器の出力は、オンチップ・デジタル・フィルタでフィルタ処理およびデシメーションされ、A/D変換結果が生成されます。

このデジタル・フィルタは250~4000SPSのデータ・レートを実現します。ハイパス・フィルタ(HPF)はコーナー周波数を設定可能です。内蔵するゲイン/オフセット・スケール・レジスタがシステム較正をサポートします。

同期入力によりA/D変換のタイミングを制御できます。パワーダウン入力によりADCをパワーダウン・モードに遷移させることができます。

ADS1284は小型の24リード、5mm×4mm VQFNパッケージで供給されます。–40°C~+85°Cで完全に動作が規定されており、最大動作温度範囲は–50°C~+125°Cです。

ADS1284は高性能なシングルチップのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)であり、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、デルタ・シグマ(ΔΣ)変調器、デジタル・フィルタを搭載しています。このADCは、消費電力と分解能のトレードオフに対応する2つの動作モードをサポートしています。

2チャネル・マルチプレクサは、信号測定とADC信号テストのための入力を備えています。入力を短絡して内部ノイズをテストできるモードもあります。PGAは高入力インピーダンス、低ノイズであるため、ジオフォン・センサやハイドロフォン・センサを直接接続できます。

本質的に安定な4次変調器が優れたノイズ性能と線形性を実現します。変調器の出力は、オンチップ・デジタル・フィルタでフィルタ処理およびデシメーションされ、A/D変換結果が生成されます。

このデジタル・フィルタは250~4000SPSのデータ・レートを実現します。ハイパス・フィルタ(HPF)はコーナー周波数を設定可能です。内蔵するゲイン/オフセット・スケール・レジスタがシステム較正をサポートします。

同期入力によりA/D変換のタイミングを制御できます。パワーダウン入力によりADCをパワーダウン・モードに遷移させることができます。

ADS1284は小型の24リード、5mm×4mm VQFNパッケージで供給されます。–40°C~+85°Cで完全に動作が規定されており、最大動作温度範囲は–50°C~+125°Cです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

追加の設計リソースが入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
ADS1285 アクティブ 地震とジオスペース探査に適した 32 ビット、高分解能、2 チャネルのデルタ シグマ ADC Higher dynamic range, lower power

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS1284 高分解能アナログ/デジタル・コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 4月 6日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHF) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ