ADS8355

アクティブ

シングルエンド入力、16 ビット、1MSPS、2 チャネル同時サンプリング SAR ADC

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 ADS9326 プレビュー 2 チャネル、同時サンプリング、小型パッケージ内の 16 ビット 3MSPS SAR ADC Higher sampling rate (3-MSPS)
新規 ADS9327 アクティブ 2 チャネル、同時サンプリング、小型パッケージ内の 16 ビット 5MSPS SAR ADC Higher sampling rate (5-MSPS)

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 60 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 88 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 60 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 88 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 1MSPS のスループット、レイテンシなしの出力
  • 2 チャネルの同時サンプリング
  • シングルエンドおよび疑似差動入力をサポート
  • 優れた DC および AC 性能
    • 16 ビットの NMC DNL、±1LSB の INL
    • 88dB の SNR、–97dB の THD
  • プログラム可能なデュアル 2.5V 内部基準電圧
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:–40℃~+125℃
  • 小さなフットプリント:
    WQFN-16 (3mm × 3mm)
  • 1MSPS のスループット、レイテンシなしの出力
  • 2 チャネルの同時サンプリング
  • シングルエンドおよび疑似差動入力をサポート
  • 優れた DC および AC 性能
    • 16 ビットの NMC DNL、±1LSB の INL
    • 88dB の SNR、–97dB の THD
  • プログラム可能なデュアル 2.5V 内部基準電圧
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:–40℃~+125℃
  • 小さなフットプリント:
    WQFN-16 (3mm × 3mm)

ADS8355 は、シングル・エンドおよび疑似差動アナログ入力に対応したデュアル、高速、同時サンプリングのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。

このデバイスは、広い電源電圧範囲で動作できる柔軟性の高いシリアル・インターフェイスをサポートしています。この柔軟なインターフェイスにより、多くの種類のホスト・コントローラと簡単に通信できます。デバイスが 2 つの低消費電力モードをサポートしているため、与えられたスループットについて消費電力を最適化できます。このデバイスは拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) で完全に動作が規定されており、16 ピン WQFN (3mm × 3mm) パッケージで供給されます。

ADS8355 は、シングル・エンドおよび疑似差動アナログ入力に対応したデュアル、高速、同時サンプリングのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。

このデバイスは、広い電源電圧範囲で動作できる柔軟性の高いシリアル・インターフェイスをサポートしています。この柔軟なインターフェイスにより、多くの種類のホスト・コントローラと簡単に通信できます。デバイスが 2 つの低消費電力モードをサポートしているため、与えられたスループットについて消費電力を最適化できます。このデバイスは拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) で完全に動作が規定されており、16 ピン WQFN (3mm × 3mm) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS8355 デュアル、16 ビット、1MSPS、同時サンプリングのアナログ / デジタル・コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 30日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ