ADC10738
Key Specifications
| Resolution | 10 bits plus sign |
| Single supply | 5V |
| Power consumption | 37 mW (Max) |
| In power down mode | 18 μW |
| Conversion time | 5μs (Max) |
| Sampling rate | 74 kHz (Max) |
| Band-gap reference | 2.5V ±2% (Max) |
This series of CMOS 10-bit plus sign successive approximation A/D converters features versatile analog input multiplexers, sample/hold and a 2.5V band-gap reference. The 1-, 2-, 4-, or 8-channel multiplexers can be software configured for single-ended or differential mode of operation.
An input sample/hold is implemented by a capacitive reference ladder and sampled-data comparator. This allows the analog input to vary during the A/D conversion cycle.
In the differential mode, valid outputs are obtained even when the negative inputs are greater than the positive because of the 10-bit plus sign output data format.
The serial I/O is configured to comply with the NSC MICROWIRE serial data exchange standard for easy interface to the COPS and HPC families of controllers, and can easily interface with standard shift registers and microprocessors.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC10731/32/34/38 10-Bit + Serial I/O ADC w/Mux, Sample/Hld & Ref (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2008年 9月 18日 | |
| e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。