ADS7138
- Small package size:
- 3-mm × 3-mm WQFN
- 8 channels configurable as any combination of:
- Up to 8 analog inputs, digital inputs, or digital outputs
- GPIOs for I/O expansion:
- Open-drain, push-pull digital outputs
- Analog watchdog:
- Programmable thresholds per channel
- Event counter for transient rejection
- Wide operating ranges:
- AVDD: 2.35 V to 5.5 V
- DVDD: 1.65 V to 5.5 V
- –40°C to +125°C temperature range
- CRC for read/write operations:
- CRC on data read/write
- CRC on power-up configuration
- I2C interface:
- Up to 3.4 MHz (high-speed mode)
- 8 configurable I2C addresses
- Programmable averaging filters:
- Programmable sample size for averaging
- Averaging with internal conversions
- 16-bit resolution for average output
The ADS7138 is an easy-to-use, 8-channel, multiplexed, 12-bit, successive approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The eight channels can be independently configured as either analog inputs, digital inputs, or digital outputs. The device has an internal oscillator for ADC conversion processes.
The ADS7138 communicates via an I2C-compatible interface and operates in either autonomous or single-shot conversion mode. The ADS7138 implements analog watchdog function by event-triggered interrupts per channel using a digital window comparator with programmable high and low thresholds, hysteresis, and an event counter. The ADS7138 has a built-in cyclic redundancy check (CRC) for data read/write operations and the power-up configuration.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS7138 Small, 8-Channel, 12-Bit ADC With I2C Interface, GPIOs, and CRC データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 5月 20日 | ||
| アプリケーション・ノート | A Simple, Java-Based CRC Calculator | PDF | HTML | 2026年 3月 4日 | |||
| 技術記事 | How tiny data converters give you more value per square | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 | |||
| アプリケーション概要 | Resolution-Boosting ADS7138 Using Programmable Averaging Filter | 2019年 12月 1日 | ||||
| ユーザー・ガイド | BP-ADS7128 BoosterPack™ Plug-In Module User's Guide | 2019年 5月 21日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BP-ADS7128 — ADS7128 8チャネル12ビットADC BoosterPack™プラグイン モジュール
BP-ADS7128 BoosterPack™ プラグイン モジュールは、逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)ADS7128デバイスおよびデバイス ファミリの性能を評価するためのプラットフォームです。ADS7128デバイスは、I/Oエクスパンダ付きの8入力チャネルのアナログ、ナノパワーデバイスです。
BP-ADS7128 は、ADS7128 の様々な動作モードを例示するために設計されています。MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™開発キット(別売)と組み合わせて使用します。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SBAR008 — ADS7xx8 CRC Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。