SNAC022 — TinyI2CSPI software and personality files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
- DAC161S055 — 高精度、16 ビット、バッファ内蔵電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
- LMH6517EVAL-R1 — LMH6517 デジタル制御、可変ゲイン・アンプ評価ボード
- SPUSI2 — SPUSI2:USB インターフェイス・ドングル II
The DAC161S055 is a precision 16-bit, buffered voltage output Digital-to-Analog Converter (DAC) that operates from a 2.7V to 5.25V supply with a separate I/O supply pin that operates down to 1.7V. The on-chip precision output buffer provides rail-to-rail output swing and has a typical settling time of 5 µsec. The external voltage reference can be set between 2.5V and VA (the analog supply voltage), providing the widest dynamic output range possible.
The 4-wire SPI compatible interface operates at clock rates up to 20 MHz. The part is capable of Diasy Chain and Data Read Back. An on board power-on-reset (POR) circuit ensures the output powers up to a known state.
The DAC161S055 features a power-up value pin (MZB), a load DAC pin (LDACB) and a DAC clear (CLRB) pin. MZB sets the startup output voltage to either GND or mid-scale. LDACB updates the output, allowing multiple DACs to update their outputs simultaneously. CLRB can be used to reset the output signal to the value determined by MZB.
The DAC161S055 has a power-down option that reduces power consumption when the part is not in use. It is available in a 16-lead LLP package.
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC161S055 Precision 16-Bit, Buffered Voltage-Output DAC データシート (Rev. B) | 2012年 1月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| ユーザー・ガイド | DAC161S055 16-Bit, Low Glitch, Buffered Voltage-Output DAC User's Guide | 2012年 2月 21日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
This is the first release of this tool.