ADS7884

アクティブ

2.7V ~ 5.5V、10 ビット、3MSPS、シリアル ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 10 Sample rate (max) (ksps) 3000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 15 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 10 Sample rate (max) (ksps) 3000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 15 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • サンプリング・レート3MHzのシリアル・デバイス
  • 分解能10ビット— ADS7884
  • 分解能8ビット— ADS7885
  • ゼロ・レイテンシ
  • 48MHzのシリアル・インターフェイス
  • 電源範囲:2.7V~5.5V
  • 低消費電力:
    • 6.8mW(VDD = 3V、2.5MSPS)
    • 15mW(VDD = 5V、3MSPS)
  • INL ±0.3LSB、DNL ±0.3LSB — ADS7884
  • INL ±0.15LSB、DNL ±0.1LSB — ADS7885
  • SINAD 61.7dB、THD –81dB — ADS7884
  • SINAD 49.8dB、THD –68dB — ADS7885
  • ユニポーラ入力範囲:0V~VDD
  • パワーダウン電流:1µA
  • 広帯域入力:30MHz(3dB)
  • 6ピンSOT23パッケージ
  • APPLICATIONS
    • 無線通信用ベース・バンド・コンバータ
    • デジタル・ドライブのモーター電流/バス電圧センサ
    • オプティカル・ネットワーク(DWDM、MEMSベース のスイッチング)
    • オプティカル・センサ
    • バッテリ駆動システム
    • 医療機器
    • 高速データ・アクイジション・システム
    • 高速閉ループ・システム
  • サンプリング・レート3MHzのシリアル・デバイス
  • 分解能10ビット— ADS7884
  • 分解能8ビット— ADS7885
  • ゼロ・レイテンシ
  • 48MHzのシリアル・インターフェイス
  • 電源範囲:2.7V~5.5V
  • 低消費電力:
    • 6.8mW(VDD = 3V、2.5MSPS)
    • 15mW(VDD = 5V、3MSPS)
  • INL ±0.3LSB、DNL ±0.3LSB — ADS7884
  • INL ±0.15LSB、DNL ±0.1LSB — ADS7885
  • SINAD 61.7dB、THD –81dB — ADS7884
  • SINAD 49.8dB、THD –68dB — ADS7885
  • ユニポーラ入力範囲:0V~VDD
  • パワーダウン電流:1µA
  • 広帯域入力:30MHz(3dB)
  • 6ピンSOT23パッケージ
  • APPLICATIONS
    • 無線通信用ベース・バンド・コンバータ
    • デジタル・ドライブのモーター電流/バス電圧センサ
    • オプティカル・ネットワーク(DWDM、MEMSベース のスイッチング)
    • オプティカル・センサ
    • バッテリ駆動システム
    • 医療機器
    • 高速データ・アクイジション・システム
    • 高速閉ループ・システム

ADS7884は、10ビット、3MSPSのADコンバータ(ADC)で す。ADS7885は、8ビット、3MSPSのADコンバータです。こ れらのデバイスは、サンプル・アンド・ホールド機能を内蔵し た、電荷再配分方式の逐次比較型(SAR)ADコンバータです。 各デバイスのシリアル・インターフェイスは、CS信号とSCLK 信号によって制御され、マイクロプロセッサやDSPと容易に 接続できます。入力信号は、CSの立ち下がりエッジでサンプ リングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用さ れます。

各デバイスは、2.7V~5.5Vの広範囲な電源電圧で動作します。 消費電力が小さいため、電池を使用したアプリケーションに最 適です。またパワーダウン機能を持ち、遅い変換速度での動作 時に電力を節約します。

各デバイスへの“High”レベル・デジタル入力は、デバイス のVDDの制限を受けません。つまり、デバイスの電源が2.7Vの 場合に、5.5Vのデジタル入力が可能です。この機能は、電源レ ベルの異なる他の回路からのデジタル信号を処理する場合に役 立ちます。またこれによって、パワーアップ・シーケンスにつ いての制約が緩和されます。

ADS7884およびADS7885は6ピンのSOT23パッケージで供給 され、–40°C~125°Cの範囲で仕様が規定されています。

ADS7884は、10ビット、3MSPSのADコンバータ(ADC)で す。ADS7885は、8ビット、3MSPSのADコンバータです。こ れらのデバイスは、サンプル・アンド・ホールド機能を内蔵し た、電荷再配分方式の逐次比較型(SAR)ADコンバータです。 各デバイスのシリアル・インターフェイスは、CS信号とSCLK 信号によって制御され、マイクロプロセッサやDSPと容易に 接続できます。入力信号は、CSの立ち下がりエッジでサンプ リングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用さ れます。

各デバイスは、2.7V~5.5Vの広範囲な電源電圧で動作します。 消費電力が小さいため、電池を使用したアプリケーションに最 適です。またパワーダウン機能を持ち、遅い変換速度での動作 時に電力を節約します。

各デバイスへの“High”レベル・デジタル入力は、デバイス のVDDの制限を受けません。つまり、デバイスの電源が2.7Vの 場合に、5.5Vのデジタル入力が可能です。この機能は、電源レ ベルの異なる他の回路からのデジタル信号を処理する場合に役 立ちます。またこれによって、パワーアップ・シーケンスにつ いての制約が緩和されます。

ADS7884およびADS7885は6ピンのSOT23パッケージで供給 され、–40°C~125°Cの範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS7885 アクティブ 2.7V ~ 5.5V、8 ビット、3MSPS、シリアル ADC Lower resolution (8-bit)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 10/8 ビット、3MSPS、マイクロパワー、小型逐次比較型 AD コンバータ データシート 英語版 PDF | HTML 2008年 12月 11日
e-Book(PDF) Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015年 5月 21日
アプリケーション・ノート Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 2011年 3月 17日
アプリケーション・ノート Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) 2010年 11月 10日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

ADS7884 IBIS Model

SLAM095.ZIP (50 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ