AFE88201
- 機能安全対応
- 低い静止電流:170µA (標準値)、210µA (最大値)
- 16 ビットまたは 14 ビット、モノリシック高性能 DAC
- DAC 出力範囲:0V~2.5V
- デジタル DAC スルーレート制御
- 16 ビットでの INL、4LSB
- -40℃~+125℃の範囲で TUE が 0.07% FSR (最大値)
- 高度な診断向け、12 ビット、3.84kSPS の ADC (A/D コンバータ)
- 10ppm/℃ (最大値) の内蔵 1.25V リファレンス
- クロック出力付き内蔵 1.2288MHz 発振器
- デジタル インターフェイス:
- シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
- UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
- フォルト検出:CRC ビット エラー チェック、ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、診断 ADC
- 広い動作温度範囲:-55℃~+125℃
16 ビットの AFE88201 および 14 ビットの AFE78201 (AFEx8201) は、プロセス制御およびファクトリ オートメーション アプリケーション向けに設計された、高集積度、高精度、超低消費電力の電圧出力付き D/A コンバータ (DAC) です。
AFEx8201 デバイスには、4mA〜20mA の 3 線式または 4 線式センサ トランスミッタまたはアナログ出力モジュールを設計するために必要な構成要素のほとんどが含まれています。AFEx8201 には、高精度な DAC に加えて、10ppm/℃の電圧リファレンスと診断用 A/D コンバータ (ADC) が内蔵されています。内在的および機能安全上の問題に対応するには、外部の電圧電流変換と、電源のレギュレーションが必要です。
内蔵の診断 ADC は複数の内部ノードに多重化されており、自動的な自己ヘルス チェックを可能にしています。このチェックにより、内蔵のバイアス源や電源レギュレータ、電圧リファレンス、DAC 出力、ダイ温度に関するエラーや故障を検出でき、さらにオプションとして外部電圧源の問題も検出できます。診断用 ADC、CRC フレーム エラー チェック、あるいはウィンドウ付きのウォッチドッグ タイマから、いずれかの障害が検出された場合、本デバイスは (オプションとして) 割り込みの発行、あるいはユーザー指定のフェイルセーフ状態への遷移、またはその両方を開始できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFEx8201 低電力アプリケーション向け、電圧リファレンスと診断 ADC 内蔵 16 ビットおよび 14 ビット D/A コンバータ (DAC) データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 21日 |
| アプリケーション・ノート | A Simple, Java-Based CRC Calculator | PDF | HTML | 2026年 3月 4日 | |||
| 機能安全情報 | AFE78201 and AFE88201 FS FIT Rate FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 8月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE882H1EVM — AFE882H1 16ビット、電圧出力、高精度 DAC および 16ビット ADC 用の評価基板
AFE882H1EVM 評価基板 (EVM) は、AFE882H1 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、電圧出力を採用した、高集積、高精度、低消費電力の 16 ビット D/A コンバータ (DAC) であり、HART 対応のセンサ トランスミッタ アプリケーションとアナログ出力モジュールに適した設計を採用しています。このデバイスは、CRC による故障検出機能と、高度な診断を目的とした 12 ビット、1kSPS の ADC も搭載しています。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (RRU) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点