DAC8742H
- HART準拠の物理レイヤ・モデム
- 1200/2200HzのHART FSK正弦波
- TX 信号の振幅をレジスタでプログラム可能
(DAC8741H / DAC8742H のみ) - 内蔵のRX復調器とバンドパス・フィルタにより外付け部品数を最小化
- FOUNDATION Fieldbus 互換の H1 コントローラおよび MAU (Medium Attachment Unit)
- マンチェスター符号化バス駆動(MBP)をベースとする31.25kbit/sの通信
- マンチェスター・エンコーダおよびデコーダを内蔵
- PROFIBUS PAと互換
- 低い静止電流: 標準の産業用動作温度範囲(-40℃~85℃)において最大180uA
- 1.5Vの基準電圧を内蔵
- 柔軟なクロック・オプション
- オシレータを内蔵
- 外付け水晶発振器
- 外付けCMOSクロック
- デジタル・インターフェイス
- DAC8742H: UART および SPI
- 信頼性: CRC ビット・エラー・チェック、ウォッチドッグ・タイマ
- 広い動作温度範囲: -55°C~125°C
- 5mm×5mm の TQFP パッケージ
DAC8742H は HART®、 FOUNDATION Fieldbus™、および PROFIBUS PA 互換の低消費電力モデムで、産業用プロセス制御および産業用オートメーション・アプリケーション向けに設計されています。
HART モードでは、DAC8742H には半二重 HART 物理層モデムとしてスレーブまたはマスタ構成で動作するために必要なすべての回路が内蔵され、フィルタ処理用の外付け部品は最小限で済みます。FOUNDATION Fieldbus モードでは、DAC8742H には半二重 FOUNDATION Fieldbus 互換の H1 コントローラおよび MAU として動作するために必要なすべての回路が内蔵されています。
HART、FOUNDATION Fieldbus、またはPROFIBUS PAでは、マイクロコントローラからのデータ・ストリームをUARTインターフェイス経由、またはSPIインターフェイスでアクセス可能な内蔵FIFO経由で転送可能です。SPIインターフェイスには、デイジーチェーンのサポート、各種の割り込み、および他の拡張機能用のSDOピンが含まれています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC8742H HART および FOUNDATION Fieldbus / PROFIBUS PA 用モデム データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018年 12月 7日 |
| アプリケーション・ノート | A Simple, Java-Based CRC Calculator | PDF | HTML | 2026年 3月 4日 | |||
| 回路設計 | DAC8740H を使用して HART® モデム デバイスの競合他社製品 を置き換える回路 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 2月 4日 | |
| アプリケーション・ノート | HART-Enabled Transmitter Based on an Evaluation Module Design | PDF | HTML | 2025年 3月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | Design and Test of a HART-Enabled Field Transmitter for 4-20mA Loops | PDF | HTML | 2024年 10月 17日 | |||
| アプリケーション・ノート | A Basic Guide to the HART Protocol | PDF | HTML | 2023年 11月 9日 | |||
| アプリケーション概要 | Designing Foundation Fieldbus and Profibus PA Devices with the DAC874xh Modem Fa | 2019年 3月 4日 | ||||
| アプリケーション概要 | Implementing HART in PLC Analog Input Modules for Real-Time Communication | 2018年 11月 5日 | ||||
| アプリケーション概要 | Implementing HART in 2-Wire Field Sensor-Transmitters | 2018年 10月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC8742HEVM — DAC8742H 評価基板
DAC8742H 評価基板 (EVM) は、DAC8742H デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC8740H、DAC8741H、DAC8742Hは、HART®、FOUNDATION Fieldbus™、PROFIBUS PA に準拠した低消費電力モデムです。DAC8742HEVM は、産業用プロセス制御と産業用オートメーションの各アプリケーション向けの設計を採用した、包括的な評価キットであり、USB2ANY と評価ソフトウェアを搭載しています。Microsoft Windows®XP や Windows®7/8/10 の各オペレーティング (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。