ADS1219

アクティブ

I2C インターフェイス搭載、外部 Vref(電圧リファレンス)入力対応、24 ビット、1kSPS、4 チャネル、汎用デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1 Number of input channels 4 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1 Analog supply voltage (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1 Number of input channels 4 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1 Analog supply voltage (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.5
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 設定するレジスタが1つだけで使いやすい
  • 消費電流はわずか315µA (標準値)
  • 広い電源電圧範囲: 2.3V~5.5V
  • レール・ツー・レール入力バッファにより高い入力インピーダンスを実現
  • プログラマブル・ゲイン: 1、4
  • プログラマブル・データレート: 最高1kSPS
  • 最大20ビットの有効分解能
  • シングルサイクル安定化デジタル・フィルタにより20SPSで50Hzおよび60Hzの同時除去 
  • 2つの差動入力または4つのシングルエンド入力
  • 内部リファレンス:2.048V、ドリフト(標準値):5ppm/℃
  • 精度2%の内部発振器
  • I2C互換インターフェイス
  • サポートされるI2Cバス速度モード:
    Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus
  • 16のI2Cアドレスをピンで設定可能
  • パッケージ:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN
  • 設定するレジスタが1つだけで使いやすい
  • 消費電流はわずか315µA (標準値)
  • 広い電源電圧範囲: 2.3V~5.5V
  • レール・ツー・レール入力バッファにより高い入力インピーダンスを実現
  • プログラマブル・ゲイン: 1、4
  • プログラマブル・データレート: 最高1kSPS
  • 最大20ビットの有効分解能
  • シングルサイクル安定化デジタル・フィルタにより20SPSで50Hzおよび60Hzの同時除去 
  • 2つの差動入力または4つのシングルエンド入力
  • 内部リファレンス:2.048V、ドリフト(標準値):5ppm/℃
  • 精度2%の内部発振器
  • I2C互換インターフェイス
  • サポートされるI2Cバス速度モード:
    Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus
  • 16のI2Cアドレスをピンで設定可能
  • パッケージ:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN

ADS1219は高精度の24ビット、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、電源電圧、電流、および温度監視など、最も一般的なシステム監視機能の実装に必要な機能をすべて搭載しています。柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を介した2つの差動入力または4つのシングルエンド入力を特長とし、レール・ツー・レール入力バッファ、プログラマブル・ゲイン段、基準電圧、発振器を備えています。

バッファを搭載しているため、高インピーダンス・ソースを直接接続できます。ゲイン段はバッファに追従し、1および4のゲインを選択可能です。ADS1219はシングルサイクル安定化により、最高1000サンプル/秒(SPS)のデータレートで変換を実行できます。雑音の多い産業用途では、20SPSで、デジタル・フィルタにより50Hzおよび60Hzの同時除去を実現します。

ADS1219は2線式のI2C互換インターフェイスを搭載しており、最高1MbpsのI2Cバス速度に対応します。2本のアドレス・ピンを介して、16種類のI2Cアドレスを選択することが可能です。

ADS1219は、16ピンのリードレスWQFNパッケージ、または16ピンTSSOPパッケージで供給され、-40℃ ~ +125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ADS1219は高精度の24ビット、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、電源電圧、電流、および温度監視など、最も一般的なシステム監視機能の実装に必要な機能をすべて搭載しています。柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を介した2つの差動入力または4つのシングルエンド入力を特長とし、レール・ツー・レール入力バッファ、プログラマブル・ゲイン段、基準電圧、発振器を備えています。

バッファを搭載しているため、高インピーダンス・ソースを直接接続できます。ゲイン段はバッファに追従し、1および4のゲインを選択可能です。ADS1219はシングルサイクル安定化により、最高1000サンプル/秒(SPS)のデータレートで変換を実行できます。雑音の多い産業用途では、20SPSで、デジタル・フィルタにより50Hzおよび60Hzの同時除去を実現します。

ADS1219は2線式のI2C互換インターフェイスを搭載しており、最高1MbpsのI2Cバス速度に対応します。2本のアドレス・ピンを介して、16種類のI2Cアドレスを選択することが可能です。

ADS1219は、16ピンのリードレスWQFNパッケージ、または16ピンTSSOPパッケージで供給され、-40℃ ~ +125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS1219 4チャネル、1kSPS、24ビット、I2Cインターフェイス搭載デルタ・シグマADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 1月 7日
アプリケーション・ノート K-type thermocouple measurement circuit with precision ADC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 20日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
ユーザー・ガイド BOOSTXL-ADS1219 BoosterPack User's Guide 2018年 8月 3日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-ADS1219 — ADS1219 24 ビット、1kSPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

ADS1219 BoosterPack™ プラグイン モジュールは、A/D コンバータ (ADC) である ADS1219 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1219 は 24 ビット、1kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに I2C インターフェイスを搭載しています。また、ADS1219 は発振器、基準電圧、およびプログラマブル ゲイン 1 および 4 を内蔵しており、広い範囲の入力信号を測定できます。この BoosterPack フォーム ファクタには、ハードウェア評価基板で構成された TI (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ADS1219 IBIS Model

SBAM383.ZIP (39 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ