ADC081S021
- 複数のサンプリング・レートについて特性および仕様を規定
- 6ピンのWSONおよびSOT-23パッケージ
- 可変電力管理
- 2.7V~5.25Vの範囲の単一電源
- 対応規格: SPI、 QSPI、 MICROWIRE、およびDSP
- DNL: +0.04/-0.03 LSB (標準値)
- INL: +0.04/–0.03 LSB (標準値)
- SNR: 49.6dB (標準値)
- 消費電力:
- 3.6V電源: 1.3mW (標準値)
- 5.25V電源: 7.7mW (標準値)
アプリケーション
- ポータブル・システム
- リモート・データ収集
- 計測および制御システム
All trademarks are the property of their respective owners.
ADC081S021デバイスは低消費電力のシングル・チャネルCMOS 8ビットA/Dコンバータで、高速のシリアル・インターフェイスが搭載されています。単一のサンプリング・レートのみでパフォーマンスを規定する従来の手法とは異なり、ADC081S021は50ksps~200kspsのサンプリング・レート範囲全体にわたって完全に規定されています。コンバータは逐次比較型のアーキテクチャをベースとし、内部的なトラック・アンド・ホールド回路を使用します。
出力のシリアル・データはストレート・バイナリで、SPI、QSPI、MICROWIREなどいくつかの標準、および多くの一般的なDPSシリアル・インターフェイスと互換性があります。
ADC081S021は2.7V~5.25Vの範囲の単一電源で動作します。3.6Vまたは5.25V電源を使用するときの通常の消費電力は、それぞれ1.3mWおよび7.7mWです。
パワーダウン機能により、消費電力は5.25V電源の使用時に約2.6µWまで削減されます。
ADC081S021は、6ピンのWSONおよびSOT-23パッケージで提供されます。工業用温度範囲の-40°C~85℃での動作が保証されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC081S021シングル・チャネル、50ksps~200ksps、8ビットA/Dコンバータ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2016年 6月 22日 |
| e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (NGF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。