ADS1235-C-EXAMPLE-CODE — ADS1235 example C code
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
- ADS1235 — PGA と AC 励起搭載、ブリッジ センサ向け、24 ビット、7.2kSPS、3 チャネル、差動デルタ シグマ ADC
- ADS1235-Q1 — 車載向け、PGA と AC 励起搭載、24 ビット、7.2kSPS、3 チャネル、差動入力、デルタ シグマ ADC
ADS1235-Q1 は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) を内蔵する高精度の 7200SPS、デルタ・シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。PGAオーバーレンジ/基準電圧モニタといった診断機能も備えており、重量計、歪みゲージ、抵抗式圧力センサなどの高精度機器のための高精度のゼロドリフト変換データを提供します。
このADCは、3組の差動信号入力と2つの基準電圧入力をサポートする信号と基準電圧のマルチプレクサを備えています。また、ゲインを1、64、128から選択できる低ノイズPGA、24ビットΔΣ変調器、プログラマブル・デジタル・フィルタも内蔵しています。
PGAの入力インピーダンスが高い(1GΩ)ため、センサの負荷に起因する測定誤差を低減できます。
このADCは、センサ配線によるドリフト誤差を排除するためにACブリッジ励起をサポートしており、AC励起動作のためのクロック制御信号を出力できます。
柔軟性の高いデジタル・フィルタはシングルサイクル・セトリング変換用に設定可能であり、50Hz/60Hzライン・サイクル除去を同時に実現します。
ADS1235-Q1 は 5mm × 5mm の VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS1235-Q1車載用、ブリッジ・センサ向け、高精度、3 チャネル、 差動入力、7200SPS、24 ビット・デルタ・シグマ ADC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2019年 10月 22日 |
| アプリケーション・ノート | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | Communication Methods for Data Integrity Using Delta-Sigma Data Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 23日 | |||
| e-Book(PDF) | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) | 2020年 6月 19日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Automotive On-Board Weighing with ADS1261-Q1 | 2019年 1月 9日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1235 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS1235 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1235 は低ドリフト、24 ビット、7200-SPS、6 チャネルのデルタ シグマ (Δ Σ) ADC で、低ノイズのブリッジ測定用に PGA を内蔵しています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ センサ、高分解能の圧力測定器など、最も要求の厳しいテストおよび測定用機器に適した、高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。
ADS1235EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFNP (RHM) | 32 | Ultra Librarian |
Desktop software installer
General calculator tool for analog design support.
Github™
ADS1235 example C code
This is the first release of this tool.