ADS8598H
- アナログ・フロントエンド内蔵の18ビットADC
- 8チャネルの同時サンプリング
- ピンでプログラム可能なバイポーラ入力: ±10Vおよび±5V
- 高い入力インピーダンス: 1MΩ
- 5Vアナログ電源: 2.3V~5VのI/O電源
- 9kV ESDの過電圧入力クランプ
- 低ドリフト係数のオンチップ基準電圧(2.5V)およびバッファ
- 優れた性能
- すべてのチャネルで500kSPSの最大スループット
- DNL: ±0.5 LSB (標準値)、INL: ±2.0 LSB (標準値)
- SNR: 94dB (標準値)、THD: -109dB (標準値)
- 温度性能
- 最大オフセット・ドリフト: 3ppm/℃
- ゲイン・ドリフト: 6ppm/℃
- オンチップのデジタル・フィルタによるオーバーサンプリング
- 柔軟なパラレル、バイト、シリアル・インターフェイス
- 温度範囲: -40°C~+125°C
- パッケージ: LQFP-64
ADS8598Hデバイスは8チャネルの統合データ収集(DAQ)システムで、18ビットの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を基礎としています。すべての入力チャネルが同時にサンプリングされ、チャネルごとに最大500kSPSのスループットを実現しています。このデバイスには、チャネルごとに完全なアナログ・フロントエンド(AFE)が搭載されており、高い入力インピーダンス(1MΩ)を持つプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)、入力クランプ、ローパス・フィルタ、ADC入力ドライバが内蔵されています。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADCを駆動するためのバッファも搭載されています。柔軟なデジタル・インターフェイスはシリアル、パラレル、およびパラレル・バイト通信をサポートするため、デバイスを各種のホスト・コントローラとともに使用できます。
ADS8598Hは、単一の5V電源を使用して、±10Vまたは±5Vの真のバイポーラ入力を受け付けるように構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。高い性能と精度に加え、レイテンシなしで変換が行われるため、ADS8598Hは多くの産業オートメーションおよび制御アプリケーションに優れた選択肢です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16 ビット、高速、8 チャネル同時サンプリング ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)
ADS8588S の評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、SAR ADC (逐次比較型 A/D コンバータ) である ADS8588S の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS8588SEVM-PDK は、ADS8588S 評価基板、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ オペアンプ
トランスインピーダンス アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー オペアンプ
ビデオ アンプ
ライン ドライバ
トランスコンダクタンス アンプとレーザー ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC (10MSPS 超過)
差動アンプ
計測アンプ
アナログ電流センス アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
Specialty audio amplifiers
オーディオ ADC
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シリーズ電圧リファレンス
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC (10MSPS 超過)
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00834 — 測定範囲 ±10V の 16 ビット逐次比較型 ADC を使用する高精度アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。