ADS7038
- 小型のパッケージ
- WQFN 3mm × 3mm
- 8 つのチャネルを次の任意の組み合わせに構成可能:
- 最大 8 つのアナログ入力、デジタル入力、またはデジタル出力
- GPIO による I/O の拡張
- オープン ドレイン、プッシュプル デジタル出力
- アナログ ウォッチドッグ
- チャネルごとにスレッショルドをプログラム可能
- 過渡除去用のイベント カウンタ
- 広い動作範囲:
- AVDD:2.35V~5.5V
- DVDD:1.65V~5.5V
- 温度範囲:–40℃~+125℃
- 拡張 SPI デジタル インターフェイス
- 60MHz の高速インターフェイス
- 13.5MHz を超える SPI でフル スループットを実現
- CRC を使用した読み取り / 書き込み動作:
- データ読み取り / 書き込み時の CRC
- 起動構成時の CRC
- 平均化フィルタをプログラム可能
- 平均化のサンプル サイズをプログラム可能
- 内部変換による平均化
- 16 ビット分解能
ADS7038 は、使いやすい 8 チャネル、多重化、12 ビット、逐次比較型アナログ / デジタル コンバータ (SAR ADC) です。8 つのチャネルは、アナログ入力、デジタル入力、デジタル出力のいずれかとして独立して構成可能です。このデバイスは、ADC 変換プロセス用の発振器を内蔵しています。
ADS7038 は SPI 互換のインターフェイスを使用して通信を行い、自律モードまたはシングル ショット変換モードで動作します。ADS7038 は、プログラム可能な高および低スレッショルド、ヒステリシス、イベント カウンタを備えたデジタル ウィンドウ コンパレータを使用して、チャネルごとのイベント トリガ割り込みによるアナログ ウォッチドッグ機能を実装しています。ADS7038 は、データの読み取り / 書き込み動作と起動構成のための巡回冗長性検査 (CRC) を内蔵しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS7038x SPI インターフェイス、GPIO、CRC 搭載、小型、8 チャネル、12 ビット ADC データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 10月 31日 |
| アプリケーション・ノート | A Simple, Java-Based CRC Calculator | PDF | HTML | 2026年 3月 4日 | |||
| アプリケーション概要 | Resolution-Boosting ADS7138 Using Programmable Averaging Filter | 2019年 12月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS7038Q1EVM-PDK — ADS7038-Q1 8 チャネル、1MSPS、12 ビット ADC の評価基板パフォーマンス デモ キット (PDK)
ADS7038-Q1 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ADS7038-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS7038Q1EVM-PDK は、I/O エキスパンダの ADC を、アナログのナノパワー 8 入力チャネル製品に簡単に接続するために、電源と通信の機能を搭載したカードを提供します。
BP-ADS7128 — ADS7128 8チャネル12ビットADC BoosterPack™プラグイン モジュール
BP-ADS7128 BoosterPack™ プラグイン モジュールは、逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)ADS7128デバイスおよびデバイス ファミリの性能を評価するためのプラットフォームです。ADS7128デバイスは、I/Oエクスパンダ付きの8入力チャネルのアナログ、ナノパワーデバイスです。
BP-ADS7128 は、ADS7128 の様々な動作モードを例示するために設計されています。MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™開発キット(別売)と組み合わせて使用します。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SBAR008 — ADS7xx8 CRC Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。