AFE881H1
- 機能安全対応
- 低い静止電流:180µA (代表値)
- HART 準拠の物理レイヤ・モデム
- 16 ビットまたは 14 ビット、モノリシック高性能 DAC
- 1.8V 電源:0.15V~1.25V、0.2V~1.0V
- 5V 電源:0.3V~2.5V、0.4V~2.0V
- 16 ビットでの INL、4LSB
- -40℃~+125℃の範囲で TUE が 0.07% FSR (最大値)
- 高度な診断向け、12 ビット、3.84kSPS の ADC (A/D コンバータ)
- 1.25V 基準電圧 (最大 10ppm/℃) を内蔵
- クロック出力付き内蔵 1.2288MHz 発振器
- デジタル・インターフェイス
- シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI):DAC および HART 用の共有バス
- UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):DAC および HART 用の共有バス
- 両方:DAC 用の SPI と HART 用の UART
- フォルト検出:CRC ビット誤り検出、ウィンドウ付きウォッチドッグ・タイマ、診断 A/D コンバータ
- デジタル DAC スルーレート制御
- 広い動作温度範囲-55℃~+125℃
16 ビットの AFE881H1 および 14 ビットの AFE781H1 ( AFEx81H1) は、HART 対応センサ・トランスミッタ・アプリケーション向けに設計された、高集積度、高精度、超低消費電力の電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。
AFEx81H1 デバイスには、4mA から 20mA の 2 線式 (ループ電源) センサ・トランスミッタを設計するために必要な構成要素のほとんどが含まれています。これらの部品には、高精度な DAC に加えて、HART 認証 FSK モデム、10ppm/℃の基準電圧、および診断用 A/D コンバータ (ADC) が内蔵されています。内在的および機能安全上の問題に対応するには、外部の電圧電流変換と、電源のレギュレーションが必要です。
内蔵の診断 ADC は複数の内部ノードに多重化されており、自動的な自己ヘルス・チェックを可能にしています。診断用 ADC、CRC フレーム・エラー・チェック、あるいはウィンドウ付きのウォッチドッグ・タイマから、いずれかのフォルトが検出された場合、本デバイスは (オプションとして) 割り込みの発行、あるいは標準の NAMUR 出力値またはユーザー指定のカスタム値に応じたフェイルセーフ状態への遷移、またはその両方を開始できます。
これらのデバイスは最小 1.71V の電源で動作し、最大静止電流は 220µA です。本デバイスの温度範囲は -40℃~+125℃で規定されていますが、-55℃~+125℃で機能することが可能です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFEx81H1 4mA から 20mA のループ電源アプリケーション向け、HART® モデム、電圧リファレンス、および診断 ADC を内蔵した 16 ビットおよび 14 ビットの低消費電力 DAC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 |
| アプリケーション・ノート | A Simple, Java-Based CRC Calculator | PDF | HTML | 2026年 3月 4日 | |||
| アプリケーション・ノート | HART-Enabled Transmitter Based on an Evaluation Module Design | PDF | HTML | 2025年 3月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | Design and Test of a HART-Enabled Field Transmitter for 4-20mA Loops | PDF | HTML | 2024年 10月 17日 | |||
| アプリケーション・ノート | A Basic Guide to the HART Protocol | PDF | HTML | 2023年 11月 9日 | |||
| アプリケーション概要 | Ultra-Low-Power, Low-Voltage, 2-Wire, 4- to 20-mA Loop Transmitter Using AFE881H | PDF | HTML | 2023年 3月 3日 | |||
| 証明書 | AFE881H1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023年 2月 9日 | ||||
| 機能安全情報 | AFE881H1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 9月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE881H1EVM — AFE881H1 DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力 AFE の評価基板
AFE881H1 評価基板 (EVM) は、HART® 対応のセンサ トランスミッタ アプリケーション向けの設計を採用した、複数電圧出力、高集積、高精度、超低消費電力の 16 ビット D/A コンバータ (DAC) である AFE881H1 を評価するためのプラットフォームです。
AFE881H1 はまた、巡回冗長性検査 (CRC) を通じた障害検出機能と、高度な診断向けの 12 ビット、1kSPS A/D コンバータ (ADC) も搭載しています。
この評価基板を使用するには、別売りの USB2ANY インターフェイス ツールが必須です。このツールには、AFE88H1EVM (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010982 — フィールド トランスミッタ プラットフォーム、4mA ~ 20mA ループ電源インターフェイスのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (RRU) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。