ADS7067

アクティブ

GPIO と SPI 搭載、8 チャネル、800kSPS、16 ビット SAR A/D コンバータ (ADC)

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 800 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, GPIO, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 5 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 85.3 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 800 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, GPIO, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 5 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 85.3 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
DSBGA (YBH) 16 2.56 mm² 1.6 x 1.6 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • パッケージ オプション:
    • 1.636mm × 1.636mm DSBGA と 3mm × 3mm WQFN
    • 省スペース、コンデンサ不要、2.5V 内部基準電圧
  • 8 つのチャネルを次の任意の組み合わせに構成可能:
    • 最大 8 つのアナログ入力、デジタル入力、またはデジタル出力
  • 平均化フィルタをプログラム可能
    • 平均化のサンプル サイズをプログラム可能
    • 内部変換による平均化
    • 平均出力の分解能:20 ビット
  • チャネル シーケンサ付きの低リーク マルチプレクサ:
    • マニュアル モード
    • オン ザ フライ モード
    • 自動シーケンス モード
  • 優れた AC および DC 性能:
    • 信号対雑音比:90dB、THD:-100 dB
    • プログラム可能な平均化フィルタによる SNR の向上
    • INL:±1LSB、16 ビット、ノー ミッシング コード
    • 内部的な較正によりオフセットとドリフト係数が改善
    • 高いサンプリング レートとレイテンシなしの出力800kSPS
  • 広い動作範囲:
    • ADC 入力範囲:0V~VREF および 2 × VREF
    • アナログ電源:3V~5.5V
    • デジタル電源:1.65V~5.5V
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 拡張 SPI デジタル インターフェイス
    • 60MHz の高速 SPI インターフェイス
  • パッケージ オプション:
    • 1.636mm × 1.636mm DSBGA と 3mm × 3mm WQFN
    • 省スペース、コンデンサ不要、2.5V 内部基準電圧
  • 8 つのチャネルを次の任意の組み合わせに構成可能:
    • 最大 8 つのアナログ入力、デジタル入力、またはデジタル出力
  • 平均化フィルタをプログラム可能
    • 平均化のサンプル サイズをプログラム可能
    • 内部変換による平均化
    • 平均出力の分解能:20 ビット
  • チャネル シーケンサ付きの低リーク マルチプレクサ:
    • マニュアル モード
    • オン ザ フライ モード
    • 自動シーケンス モード
  • 優れた AC および DC 性能:
    • 信号対雑音比:90dB、THD:-100 dB
    • プログラム可能な平均化フィルタによる SNR の向上
    • INL:±1LSB、16 ビット、ノー ミッシング コード
    • 内部的な較正によりオフセットとドリフト係数が改善
    • 高いサンプリング レートとレイテンシなしの出力800kSPS
  • 広い動作範囲:
    • ADC 入力範囲:0V~VREF および 2 × VREF
    • アナログ電源:3V~5.5V
    • デジタル電源:1.65V~5.5V
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 拡張 SPI デジタル インターフェイス
    • 60MHz の高速 SPI インターフェイス

ADS7067 は小型、16 ビット、8 チャネル、高精度の逐次比較型 (SAR) アナログ / デジタル コンバータ (ADC) です。ADS7067 はコンデンサ不要の基準電圧と基準電圧バッファを内蔵し、必要な外付け部品が少ないことからソリューションの小型化に役立ちます。ウェハー レベル チップ スケール パッケージを採用していることと、外付け部品の少なさにより、このデバイスはスペースの制約が厳しいアプリケーションに適した設計になっています。このデバイス ファミリには、ADS7067 (800kSPS) と ADS7066 (250kSPS) の速度バリアントが含まれます。

ADS7067 はオフセット較正機能を備えているため、幅広いシステム動作条件にわたって精度を高めることができます。プログラム可能な平均化フィルタにより、高分解能測定が可能です。ADS7067 の 8 つのチャネルはアナログ入力、デジタル入力、デジタル出力として個別に構成できるため、システムの小型化が可能になり、ミクスト シグナル帰還やデジタル制御の回路設計を簡素化できます。

ADS7067 は、拡張 SPI により低いクロック速度で高いスループットを達成できるため、基板レイアウトを簡素化し、システム コストを低減できます。ADS7067 は、データの読み書き動作と起動時の構成のための巡回冗長検査 (CRC) 機能を備えています。

ADS7067 は小型、16 ビット、8 チャネル、高精度の逐次比較型 (SAR) アナログ / デジタル コンバータ (ADC) です。ADS7067 はコンデンサ不要の基準電圧と基準電圧バッファを内蔵し、必要な外付け部品が少ないことからソリューションの小型化に役立ちます。ウェハー レベル チップ スケール パッケージを採用していることと、外付け部品の少なさにより、このデバイスはスペースの制約が厳しいアプリケーションに適した設計になっています。このデバイス ファミリには、ADS7067 (800kSPS) と ADS7066 (250kSPS) の速度バリアントが含まれます。

ADS7067 はオフセット較正機能を備えているため、幅広いシステム動作条件にわたって精度を高めることができます。プログラム可能な平均化フィルタにより、高分解能測定が可能です。ADS7067 の 8 つのチャネルはアナログ入力、デジタル入力、デジタル出力として個別に構成できるため、システムの小型化が可能になり、ミクスト シグナル帰還やデジタル制御の回路設計を簡素化できます。

ADS7067 は、拡張 SPI により低いクロック速度で高いスループットを達成できるため、基板レイアウトを簡素化し、システム コストを低減できます。ADS7067 は、データの読み書き動作と起動時の構成のための巡回冗長検査 (CRC) 機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS7066 アクティブ 内部リファレンスと GPIO と SPI 搭載、8 チャネル、250kSPS、16 ビット A/D コンバータ (ADC) ADS7066 is a lower-speed variant of ADS7067.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS7067 小型、8 チャネル、16 ビット、 800kSPS SAR ADC、GPIO 付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 8日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS7066EVM-PDK — ADS7066 8 チャネル、250kSPS、内部リファレンス搭載、16 ビット ADC のパフォーマンス デモ キット

ADS7066評価基板(EVM)性能デモキット(PDK)は、逐次比較レジスタ(SAR)アナログ-デジタル コンバータ(ADC)であるADS7066の性能を評価するためのプラットフォームです

ADS7066EVM-PDK には、電源と通信の機能を搭載したカードが付属しています。このカードを補完する GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を活用すると、性能と機能を迅速に評価し、I/O エキスパンダ経由で、8 入力チャネルのパーツに簡単に接続することができます。

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

ADS7066-C-EXAMPLE-CODE ADS7066 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS7066 product family
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS7066 IBIS Model

SBAM441.ZIP (71 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ADS7066 TINA-TI Reference Design

SBAM445.TSC (22 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR007 ADS7066 CRC Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ