ADC122S706
Key Specifications
| Conversion Rate | 500 kSPS to 1 MSPS |
| INL | ±1 LSB (max) |
| DNL | ±0.95 LSB (max) |
| SNR | 71 dBc (min) |
| THD | -72 dBc (min) |
| ENOB | 11.25 bits (min) |
| Power Consumption at 1 MSPS |
| Converting, VA = 5V, VD = 3V | 20 mW (typ) |
| Converting, VA = 5V, VD = 5V | 25 mW (typ) |
| Power-Down | 3 µW (typ) |
The ADC122S706 is a dual 12-bit, 500 kSPS to 1 MSPS simultaneous sampling Analog-to-Digital (A/D) converter. The analog inputs on both channels are sampled simultaneously to preserve their relative phase information to each other. The converter is based on a successive-approximation register architecture where the differential nature of the analog inputs is maintained from the internal track-and-hold circuits throughout the A/D converter to provide excellent common-mode signal rejection. The ADC122S706 features an external reference that can be varied from 1.0V to VA.
The ADC122S706 offers dual high-speed serial data outputs that are binary 2's complement and are compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE™, and many common DSP serial interfaces. Channel A's conversion result is outputted on DOUTA while Channel B's conversion result is outputted on DOUTB. This feature makes the ADC122S706 an excellent replacement for systems using two distinct ADCs in a simultaneous sampling application. The serial clock (SCLK) and chip select bar ( ^CS) are shared by both channels. For lower power consumption, a single serial data output mode is externally selectable.
The ADC122S706 may be operated with independent analog (VA) and digital (VD) supplies. VA can range from 4.5V to 5.5V and VD can range from 2.7V to VA. With the ADC122S706 operating with a VA of 5V and a VD of 3V, the power consumption at 1 MSPS is typically 25 mW. Operating in power-down mode, the power consumption of the ADC122S706 decreases to 3 µW. The differential input, low power consumption, and small size make the ADC122S706 ideal for direct connection to sensors in motor control applications.
Operation is guaranteed over the industrial temperature range of −40°C to +105°C and clock rates of 8 MHz to 16 MHz. The ADC122S706 is available in a 14-lead TSSOP package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC122S706 Dual 12-Bit, 500 kSPS to 1 MSPS, Simultaneous Sampling A/D Conve(jp) データシート | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2007年 11月 15日 | |
| e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
| ユーザー・ガイド | ADC122S706 Dual 12-Bit, 500 kSPS to 1 MSPS Simultaneous Sampling AD Converter | 2012年 1月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。