ADS1675

アクティブ

4MSPS、24 ビット AD コンバータ

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 4000 Number of input channels 1 Interface type Serial Architecture Delta-Sigma Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 3.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 575 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 107 Digital supply (min) (V) 2.85 Digital supply (max) (V) 3.15
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 4000 Number of input channels 1 Interface type Serial Architecture Delta-Sigma Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 3.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 575 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 107 Digital supply (min) (V) 2.85 Digital supply (max) (V) 3.15
TQFP (PAG) 64 144 mm² 12 x 12
  • AC性能:
    ダイナミック・レンジ:103dB(4MSPS時)
    ダイナミック・レンジ:111dB(125kSPS時)
    THD: –107dB
  • DC精度:
    INL:3ppm
    オフセット・ドリフト:4µV/°C
    ゲイン・ドリフト:4ppm/°C
  • プログラミング可能なデジタル・フィルタ、ユーザがパ
    スを選択可能:
    • 低レイテンシ:2.65µsで完全に安定
    • 広帯域:帯域幅1.7MHz、フラットな通過帯域
  • 柔軟な読み取り専用シリアル・インターフェイス:
    • 標準CMOS
    • シリアル化LVDS
  • STARTピンによる簡単な変換制御
  • 範囲外検出
  • 電源:アナログ+5V、デジタル+3V
  • 消費電力:575mW
  • AC性能:
    ダイナミック・レンジ:103dB(4MSPS時)
    ダイナミック・レンジ:111dB(125kSPS時)
    THD: –107dB
  • DC精度:
    INL:3ppm
    オフセット・ドリフト:4µV/°C
    ゲイン・ドリフト:4ppm/°C
  • プログラミング可能なデジタル・フィルタ、ユーザがパ
    スを選択可能:
    • 低レイテンシ:2.65µsで完全に安定
    • 広帯域:帯域幅1.7MHz、フラットな通過帯域
  • 柔軟な読み取り専用シリアル・インターフェイス:
    • 標準CMOS
    • シリアル化LVDS
  • STARTピンによる簡単な変換制御
  • 範囲外検出
  • 電源:アナログ+5V、デジタル+3V
  • 消費電力:575mW

ADS1675は、高速、高精度のA/Dコンバータ(ADC)です。高度なデルタ・シグマ(ΔΣ)アーキテクチャを使用して、最大4MSPSの速度で動作し、優れたAC性能とDC精度を実現します。

ADS1675 ADCは、範囲外検出機能を備えた低ドリフト変調回路と、プログラミング可能なデュアル・パス・デジタル・フィルタから構成されます。デュアル・フィルタ・パスにより、2つの後処理フィルタのいずれか(低レイテンシまたは広域)をユーザが選択できます。低レイテンシ・フィルタは、マルチプレクサなどの大きな瞬時変動が生じるアプリケーションに対して、すばやく(最短2.65µs)安定します。広帯域パスは、±0.00002dB未満の通過帯域リップル、86dBの遮断帯域減衰、.7MHzの帯域幅を持ち、AC測定に対して最適化された周波数応答を提供します。

このデバイスには、それぞれ個別のインターフェイス、分解能、機能セットを持つ2つの速度モードがあります。高速モードでは、4MSPSまたは2MSPSで動作するよう設定できます。低速モードでは、1MSPS、500KSPS、50KSPS、または125KSPSで動作するよう設定できます。

ADS1675は、I/Oピンを通じて制御され、プログラミングするレジスタはありません。専用のSTARTピンによって、変換を直接制御できます。STARTピンの切り替えによって変換を開始した後、出力データを取得します。柔軟なシリア・インターフェイスを通して、標準のCMOSおよびLVDSロジック・レベルによるデータの読み出しをサポートし、ADS1675はさまざまなマイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、またはFPGA(Field-Programmable id Array)に直接接続できます。

ADS1675は5Vのアナログ電源および3Vのデジタル電源で動作し、消費電力は575mWです。未使用時には、PDWNピンを使ってデバイスの回路全体をパワーダウンできます。業界標準温度範囲で仕様が完全に規定され、TQFP-64パケージで供給されます。

ADS1675は、高速、高精度のA/Dコンバータ(ADC)です。高度なデルタ・シグマ(ΔΣ)アーキテクチャを使用して、最大4MSPSの速度で動作し、優れたAC性能とDC精度を実現します。

ADS1675 ADCは、範囲外検出機能を備えた低ドリフト変調回路と、プログラミング可能なデュアル・パス・デジタル・フィルタから構成されます。デュアル・フィルタ・パスにより、2つの後処理フィルタのいずれか(低レイテンシまたは広域)をユーザが選択できます。低レイテンシ・フィルタは、マルチプレクサなどの大きな瞬時変動が生じるアプリケーションに対して、すばやく(最短2.65µs)安定します。広帯域パスは、±0.00002dB未満の通過帯域リップル、86dBの遮断帯域減衰、.7MHzの帯域幅を持ち、AC測定に対して最適化された周波数応答を提供します。

このデバイスには、それぞれ個別のインターフェイス、分解能、機能セットを持つ2つの速度モードがあります。高速モードでは、4MSPSまたは2MSPSで動作するよう設定できます。低速モードでは、1MSPS、500KSPS、50KSPS、または125KSPSで動作するよう設定できます。

ADS1675は、I/Oピンを通じて制御され、プログラミングするレジスタはありません。専用のSTARTピンによって、変換を直接制御できます。STARTピンの切り替えによって変換を開始した後、出力データを取得します。柔軟なシリア・インターフェイスを通して、標準のCMOSおよびLVDSロジック・レベルによるデータの読み出しをサポートし、ADS1675はさまざまなマイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、またはFPGA(Field-Programmable id Array)に直接接続できます。

ADS1675は5Vのアナログ電源および3Vのデジタル電源で動作し、消費電力は575mWです。未使用時には、PDWNピンを使ってデバイスの回路全体をパワーダウンできます。業界標準温度範囲で仕様が完全に規定され、TQFP-64パケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ADS9218 アクティブ 完全差動形式に対応するための ADC 入力ドライバ搭載、2 チャネル、同時サンプリング、18 ビット、10MSPS SAR ADC Higher sampling rate (10 MSPS), higher channel count (2)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4MSPS、24 ビット A/D コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 4月 9日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
ホワイト・ペーパー Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日
e-Book(PDF) Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs 2015年 3月 19日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

ADS1675 IBIS Model

SBAM152.ZIP (50 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PAG) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ