DAC91001
- 20 ビット単調:1 LSB DNL (最大値)
- 積分直線性:4 LSB INL (最大値)
- 低ノイズ:7nV/√Hz
- コードに依存しない低グリッチ:1nV-s
- 非常に優れた THD:1kHz の fOUT で -105dB
- 高速なセトリング:1µs
- 柔軟な出力範囲:VREFPF~VREFNF
- 高精度の内蔵帰還抵抗
- 50MHz、4 線式の SPI 互換インターフェイス
- 読み戻し
- デイジー・チェーン
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:48 ピン TQFP
20 ビットの DAC11001A、18 ビットの DAC91001、16 ビットの DAC81001 (DACx1001) は、高精度、低ノイズの電圧出力、シングル・チャネル・デジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。DACx1001 は設計で単調性が規定され、全範囲で 4LSB 未満の優れた直線性を備えています。
バッファなしの電圧出力により、低ノイズ性能 (7 nV/√Hz) と高速セトリング時間 (1µs) を両立させているため、このデバイスは低ノイズ、高速制御ループ、波形生成アプリケーションに最適です。DACx1001 には拡張グリッチ除去回路が内蔵されており、コードに依存しない超低グリッチ (1nV-s) を実現しているため、全高調波歪み (THD) が非常に小さいクリーンな波形ランプを生成できます。
DACx1001 デバイスには、DAC の電源オン時にレジスタが既知の値になるようにパワー・オン・リセット回路が組み込まれています。外部基準電圧を使用すると、VREFPF~VREFNF までの DAC 出力範囲 (非対称な出力範囲も含む) を実現できます。
DACx1001 デバイスは、最高 50MHz のクロック速度で動作する多用途の 4 線式シリアル・インターフェイスを使用しています。DACx1001 は、産業用温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DACx1001 20 ビット、18 ビット、16 ビット、低ノイズ、超低高調波歪み、高速セトリング、高電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 5日 |
| 回路設計 | 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 回路設計 | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 技術記事 | How DACs can help you increase the precision of laser marking systems | PDF | HTML | 2020年 2月 7日 | |||
| アプリケーション概要 | Impact of code-to-code glitch in precision applications | 2019年 2月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BP-DAC11001EVM — DAC11001 20 ビット、超低ノイズ、低グリッチ、単調増加 DAC BoosterPack™ プラグイン モジュール
DAC11001 評価基板 (EVM) BoosterPack™ プラグイン モジュールは、DAC11001 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC11001 は、20 ビット分解能、シングルチャネル、バッファ付き、バイポーラ出力の D/A コンバータ (DAC) です。これは、最大 5V のユニポーラ出力電圧を供給できます。
BP-DAC11001EVM は、アナログ評価基板 (EVM) (MSP-EXP432E401Y マイコン LaunchPad™ 開発キット) 経由で SPI プログラミング インターフェイスを実現します。
MSP-EXP432E401Y (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。