DAC101S101
Key Specifications
| Resolution | 10 bits |
| DNL | +0.15, -0.05 LSB (typ) |
| Output Settling Time | 8 µs (typ) |
| Zero Code Error | 3.3 mV (typ) |
| Full-Scale Error | −0.06 %FS (typ) |
| Power Consumption |
| Normal Mode | 0.63 mW (3.6V) / 1.41 mW (5.5V) typ |
| Pwr Down Mode | 0.14 µW (3.6V) / 0.33 µW (5.5V) typ |
The DAC101S101 is a full-featured, general purpose 10-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single +2.7V to 5.5V supply and consumes just 175 µA of current at 3.6 Volts. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three wire serial interface operates at clock rates up to 30 MHz over the specified supply voltage range and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP interfaces. Competitive devices are limited to 20 MHz clock rates at supply voltages in the 2.7V to 3.6V range.
The supply voltage for the DAC101S101 serves as its voltage reference, providing the widest possible output dynamic range. A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts and remains there until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt.
The low power consumption and small packages of the DAC101S101 make it an excellent choice for use in battery operated equipment.
The DAC101S101 is a direct replacement for the AD5310 and is one of a family of pin compatible DACs, including the 8-bit DAC081S101 and the 12-bit DAC121S101. The DAC101S101 operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C while the DAC101S101Q operates over the Grade 1 automotive temperature range of −40°C to +125°C. The DAC101S101 is available in a 6-lead TSOT and an 8-lead MSOP and the DAC101S101Q is availabe in the 6-lead TSOT only.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC101S101/DAC101S101Q 10-Bit Micro Power, RRO Digital-to-Analog Converter (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2009年 10月 20日 | |
| アプリケーション・ノート | AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Optimizing Portable Applications with D/A Converters | 2006年 9月 1日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | A Voltage-Controlled Filter | 2006年 6月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。