DAC7571
- Micropower Operation: 140 µA @ 5 V
- Power-On Reset to Zero
- +2.7-V to +5.5-V Power Supply
- Specified Monotonic by Design
- Settling Time: 10 µs to ±0.003%FS
- I2C Interface up to 3.4 Mbps
- On-Chip Output Buffer Amplifier, Rail-to-Rail Operation
- Double-Buffered Input Register
- Address Support for up to Two DAC7571s
- Small 6-Lead SOT Package
- Operation From –40°C to 105°C
The DAC7571 is a low-power, single channel, 12-bit buffered voltage output DAC. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC7571 utilizes an I2C compatible two wire serial interface that operates at clock rates up to 3.4 Mbps with address support of up to two DAC7571s on the same data bus.
The output voltage range of the DAC is set to VDD. The DAC7571 incorporates a power-on-reset circuit that ensures that the DAC output powers up at zero volts and remains there until a valid write to the device takes place. The DAC7571 contains a power-down feature, accessed via the internal control register, that reduces the current consumption of the device to 50 nA at 5 V.
The low power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited for portable battery operated equipment. The power consumption is less than 0.7 mW at VDD = 5 V reducing to 1 µW in power-down mode.
The DAC7571 is available in a 6-lead SOT 23 package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 2.7 V To 5.5, I2C Interface, Voltage Output, 12-Bit DAC データシート (Rev. D) | 2013年 11月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| ユーザー・ガイド | DAC7571/4, DA6571/4, DAC5571/4, DAC8571 EVM (Rev. A) | 2004年 2月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。