DAC7578
- Relative Accuracy:
- DAC5578 (8 bit): 0.25LSB INL
- DAC6578 (10 bit): 0.5LSB INL
- DAC7578 (12 bit): 1LSB INL
- Glitch Energy: 0.15nV-s
- Power-On Reset to Zero Scale or Midscale
- Devices in the TSSOP Package Reset to Zero Scale
- Devices in the QFN Package Reset to Zero Scale or Midscale
- Ultra-Low Power Operation: 0.13mA/ch at 5V
- Wide Power-Supply Range: +2.7V to +5.5V
- 2-Wire Serial Interface (I2C compatible)
- Temperature Range: –40°C to +125°C
- APPLICATIONS
- Portable Instrumentation
- Closed-Loop Servo Control
- Process Control
- Data Acquisition Systems
All other trademarks are the property of their respective owners
The DAC5578 (8 bit), DAC6578 (10 bit), and DAC7578 (12 bit) are low-power, voltage-output, octal channel, digital-to-analog converters (DACs). The devices are monolithic, provide good linearity,and minimize undesired code-to-code transient voltages (glitch).
The devices use a versatile, 2-wire serial interface that is I2C-compatible and operates at clock rates of up to 3.4MHz. Multiple devices can share the same bus.
The devices incorporate a power-on-reset (POR) circuit that ensures the DAC output powers up to zero-scale or midscale until a valid code is written to the device. These devices also contain a power-down feature, accessed through the serial interface, that reduces the current consumption of the devices to typically 0.42µA at 5V. Power consumption is typically 2.32mW at 3V, reducing to 0.68µW in power-down mode. The low power consumption and small footprint make these devices ideal for portable, battery-operated equipment.
The DAC5578, DAC6578, and DAC7578 are drop-in and functionally-compatible with the DAC7678. All devices are available in a 4x4, QFN-24 package and a TSSOP-16 package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 8/10/12-Bit, Octal-Chan, Ultra-Low Glitch, Voltage Output, 2-Wire Interface DACs データシート (Rev. B) | 2012年 8月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC7678EVM — DAC7678 評価モジュール
The DAC7678EVM is designed to evaluate the DAC7678, DAC5578, DAC6578, or DAC7578 digital to analog converters. By default, the DAC7678EVM is available with the DAC7678 installed but can be replaced with any one of the other pin compatible devices. The EVM provides a quick and easy way to evaluate (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点