ADC108S022

アクティブ

8 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、10 ビット A/D コンバータ

製品詳細

Resolution (Bits) 10 Sample rate (max) (ksps) 200 Number of input channels 8 Interface type Microwire (Serial I/O), SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power consumption (typ) (mW) 1.1 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 61.9 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 10 Sample rate (max) (ksps) 200 Number of input channels 8 Interface type Microwire (Serial I/O), SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power consumption (typ) (mW) 1.1 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 61.9 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 入力8チャネル
  • 可変パワーマネジメントv
  • 独立したアナログ電源とデジタル電源
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
  • 16ピンTSSOPパッケージ

主な仕様

  • 変換レート 50ksps~ 200ksps
  • DNL(VA = VD = 2.7V ~ 5.25V)±0.3LSB(max)
  • INL(VA = VD = 2.7V ~ 5.25V)±0.3LSB(max)
  • 消費電力
    • 3V 電源 1.1mW(typ)
    • 5V 電源 6.4mW(typ)

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

  • 入力8チャネル
  • 可変パワーマネジメントv
  • 独立したアナログ電源とデジタル電源
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
  • 16ピンTSSOPパッケージ

主な仕様

  • 変換レート 50ksps~ 200ksps
  • DNL(VA = VD = 2.7V ~ 5.25V)±0.3LSB(max)
  • INL(VA = VD = 2.7V ~ 5.25V)±0.3LSB(max)
  • 消費電力
    • 3V 電源 1.1mW(typ)
    • 5V 電源 6.4mW(typ)

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

ADC108S022は入力8チャネルの10ビットCMOS A/Dコンバータで、低消費電力で動作し変換スループットは50ksps~200kspsです。ADC108S022はトラック/ホールド回路を内蔵した逐次比較レジスタ・アーキテクチャを採用しています。入力IN0からIN7まで最大で8種類の信号を入力できる構成になっています。

シリアル・データ出力はストレート・バイナリ形式で、SPI、QSPI、MICROWIREなど、広く使われている標準的なDSPシリアル・インターフェイスと互換性があります。

ADC108S022は、アナログ系とデジタル系に個別の電源電圧を与えて動作できます。アナログ電源(VA)の電圧範囲は+2.7Vから+5.25Vまで、デジタル電源(VD)の電圧範囲は+2.7VからVAまでです。標準的な消費電力は、+3V動作時で1.1mW、+5V動作時で6.4mWです。消費電力を低減できるパワーダウン機能を備えており、+3V動作時で0.09mW、+5V動作時で0.3mWとなります。

ADC108S022は16ピンのTSSOPパッケージで提供されます。産業用温度範囲(–40°C~+105°C)での動作が保証されています。

ADC108S022は入力8チャネルの10ビットCMOS A/Dコンバータで、低消費電力で動作し変換スループットは50ksps~200kspsです。ADC108S022はトラック/ホールド回路を内蔵した逐次比較レジスタ・アーキテクチャを採用しています。入力IN0からIN7まで最大で8種類の信号を入力できる構成になっています。

シリアル・データ出力はストレート・バイナリ形式で、SPI、QSPI、MICROWIREなど、広く使われている標準的なDSPシリアル・インターフェイスと互換性があります。

ADC108S022は、アナログ系とデジタル系に個別の電源電圧を与えて動作できます。アナログ電源(VA)の電圧範囲は+2.7Vから+5.25Vまで、デジタル電源(VD)の電圧範囲は+2.7VからVAまでです。標準的な消費電力は、+3V動作時で1.1mW、+5V動作時で6.4mWです。消費電力を低減できるパワーダウン機能を備えており、+3V動作時で0.09mW、+5V動作時で0.3mWとなります。

ADC108S022は16ピンのTSSOPパッケージで提供されます。産業用温度範囲(–40°C~+105°C)での動作が保証されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADC108S052 アクティブ 8 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、10 ビット A/D コンバータ Faster sample rate (500kSPS)
ADC108S102 アクティブ 8 チャネル、500kSPS ~ 1MSPS、10 ビット A/D コンバータ Faster sample rate (1MSPS)
ADC128S022 アクティブ 8 チャネル、50kSPS ~ 200kSPS、12 ビット A/D コンバータ Higher resolution (12-bit)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ADC101S021 アクティブ SPI 搭載、10 ビット、200kSPS、1 チャネル SAR ADC Lower channel count (8x)
TLA2518 アクティブ SPI インターフェイスと GPIO 機能搭載、小型、8 チャネル、12 ビット A/D コンバータ(ADC) Next-generation with 8-ch and 12-bit resolution

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC108S022 8 チャネル、50ksps ~ 200ksps、10 ビットA/D コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2013年 7月 2日
e-Book(PDF) Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC128S102EVM — ADC128S102 12 ビット、8 チャネル、SAR A/D コンバータ (ADC) の評価基板

ADC128S102 評価基板 (EVM) は、12 ビット、8 チャネル、1MSPS、シリアル・インターフェイス、SAR (逐次比較型) A/D コンバータ (ADC) である ADC128S102 の動作と性能を評価するためのプラットフォームです。開発ユーザーはアナログ入力を供給し、ユーザー親和性の高い GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) でその入力に対応する出力コードを表示することができます。この基板は、1 個の入力駆動回路と、抵抗デバイダ入力に対応する複数の対策を搭載しています。

ADC128S102EVM キットは、ペリフェラル・ホスト・インターフェイス (PHI) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ