ADS7039-Q1

アクティブ

超低消費電力、超小型、10 ビット、2MSPS SAR(逐次比較型)ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 10 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Automotive Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.6 Analog supply voltage (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 61 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 10 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Automotive Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.6 Analog supply voltage (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 61 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    -40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル: ±2000V
    • デバイスCDM ESD分類レベル: ±1000V
  • 超低消費電力
    • 3V AVDD、2MSPSで1.2mW (最大値)
    • 3V AVDD、1kSPSで1µW未満
  • 小さな専有面積
    • 8ピンのVSSOPパッケージ: 2.30mm×2.00mm
  • データのレイテンシ0で2MSPSのスループット
  • 広い動作範囲:
    • AVDD: 2.35V~3.6V
    • DVDD: 1.65V~3.6V (AVDDとは独立)
    • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 優れた性能:
    • NMCにより10ビットの分解能
    • ±0.4 LSB DNL、±0.4 LSB INL
    • 3V AVDDで61dB SNR
    • 3V AVDDで-75dB THD
  • ユニポーラ入力範囲: 0V~AVDD
  • オフセット較正機能を搭載
  • SPI互換のシリアル・インターフェイス: 32MHz
  • JESD8-7A準拠のデジタルI/O
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    -40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル: ±2000V
    • デバイスCDM ESD分類レベル: ±1000V
  • 超低消費電力
    • 3V AVDD、2MSPSで1.2mW (最大値)
    • 3V AVDD、1kSPSで1µW未満
  • 小さな専有面積
    • 8ピンのVSSOPパッケージ: 2.30mm×2.00mm
  • データのレイテンシ0で2MSPSのスループット
  • 広い動作範囲:
    • AVDD: 2.35V~3.6V
    • DVDD: 1.65V~3.6V (AVDDとは独立)
    • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 優れた性能:
    • NMCにより10ビットの分解能
    • ±0.4 LSB DNL、±0.4 LSB INL
    • 3V AVDDで61dB SNR
    • 3V AVDDで-75dB THD
  • ユニポーラ入力範囲: 0V~AVDD
  • オフセット較正機能を搭載
  • SPI互換のシリアル・インターフェイス: 32MHz
  • JESD8-7A準拠のデジタルI/O

ADS7039-Q1デバイスは、車載用Q100認定済みの10ビット、2MSPSのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。このデバイスは、広いアナログ入力電圧範囲(2.35V~3.6V)をサポートし、コンデンサをベースとした逐次比較レジスタ(SAR) ADCと、内蔵のサンプル・アンド・ホールド回路を備えています。SPI互換のシリアル・インターフェイスは、CSおよびSCLK信号により制御されます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。このデバイスは、広いデジタル電源電圧範囲(1.65V~3.6V)をサポートしているため、各種のホスト・コントローラと直接接続可能です。ADS7039-Q1は、通常のDVDD範囲(1.65V~1.95V)について、JESD8-7A規格に準拠しています。

ADS7039-Q1は小型の8ピンVSSOPパッケージで供給され、-40℃~+125℃での動作が規定されています。ADS7039-Q1は、高速なサンプリング・レートと、小さなフォームファクタおよび低消費電力から、スペースに制約があり、高速なスキャンを行う車載用途に適しています。



ADS7039-Q1デバイスは、車載用Q100認定済みの10ビット、2MSPSのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。このデバイスは、広いアナログ入力電圧範囲(2.35V~3.6V)をサポートし、コンデンサをベースとした逐次比較レジスタ(SAR) ADCと、内蔵のサンプル・アンド・ホールド回路を備えています。SPI互換のシリアル・インターフェイスは、CSおよびSCLK信号により制御されます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。このデバイスは、広いデジタル電源電圧範囲(1.65V~3.6V)をサポートしているため、各種のホスト・コントローラと直接接続可能です。ADS7039-Q1は、通常のDVDD範囲(1.65V~1.95V)について、JESD8-7A規格に準拠しています。

ADS7039-Q1は小型の8ピンVSSOPパッケージで供給され、-40℃~+125℃での動作が規定されています。ADS7039-Q1は、高速なサンプリング・レートと、小さなフォームファクタおよび低消費電力から、スペースに制約があり、高速なスキャンを行う車載用途に適しています。



ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS7029-Q1 アクティブ 超低消費電力、超小型、8 ビット、2MSPS SAR(逐次比較型)ADC Lower resolution (8-bit), lower SNR (49 dB)
ADS7049-Q1 アクティブ 超低消費電力、超小型、12 ビット、2MSPS SAR(逐次比較型)ADC Higher resolution (12-bit), higher SNR (70 dB)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS7039-Q1 小型、低消費電力、10ビット、2MSPS、SAR ADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 26日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS7049-Q1EVM-PDK — ADS7049-Q1 超低消費電力、超小型サイズ、12 ビット、2MSPS、SAR ADC のパフォーマンス デモ キット(PDK)

ADS7049-Q1 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、逐次比較型 (SAR) 12 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS7049-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。

この評価キット (PDK) は、ADS7049-Q1 評価基板、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ