DAC8563T
DAC8563T 2.5V、4ppm/℃、内部リファレンスとミッド スケールへのリセット機能搭載、5V TTL レベル I/O、デュアル、16 ビット、低消費電力 DAC
DAC8563T
- Relative Accuracy: 4 LSB INL at 16 Bits
- Low Glitch Impulse: 0.1 nV-s
- Bidirectional Reference Pin: Input or 2.5-V Output
- 4-ppm/°C Temperature Drift (Typ)
- Power-On Reset to Zero Scale or Mid-Scale
- Low-Power: 4 mW at 5-V AVDD
- Wide Power-Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- 50-MHz SPI With Schmitt-Triggered Inputs
- LDAC and CLR Functions
- Output Buffer With Rail-to-Rail Operation
- Pin-to-Pin Compatible With DAC8562 Family
- 5-V TTL I/O Enabled
- Packages: WSON-10 (3 mm × 3 mm), VSSOP-10
- Temperature Range: –40°C to 125°C
The DAC856xT, DAC816xT, and DAC756xT devices are low-power, voltage-output, dual-channel, 16-, 14-, and 12-bit digital-to-analog converters (DACs), respectively. These devices include a 2.5-V, 4-ppm/°C internal reference, giving a full-scale output voltage range of 2.5 V or 5 V. The internal reference has an initial accuracy of ±5 mV and can source or sink up to 20 mA at the VREFIN/VREFOUT pin.
These devices are monotonic, providing excellent linearity and minimizing undesired code-to-code transient voltages (glitch). They use a versatile three-wire serial interface that operates at clock rates up to 50 MHz. The interface is compatible with standard SPI™, QSPI™, Microwire, and digital signal processor (DSP) interfaces. The DACxx62T devices incorporate a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up and remains at zero scale until a valid code is written to the device, whereas the DACxx63T devices similarly power up at mid-scale. These devices contain a power-down feature that reduces current consumption to typically 550 nA at 5 V. The low power consumption, internal reference, and small footprint make these devices ideal for portable, battery-operated equipment.
The DACxx62T devices are drop-in and function-compatible with each other, as are the DACxx63T devices. The entire family is available in VSSOP-10 and WSON-10 packages.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DACxx6xT Dual 16-, 14-, 12-Bit, Low-Power, Voltage-Output DACs With 2.5-V, 4-PPM/°C Internal Reference, and 5-V TTL I/O データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 10月 7日 | ||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC8562TEVM — DAC8562T 評価基板
DACx56x デバイスは低消費電力、電圧出力、デュアルチャネル、16/14/12 ビットの D/A コンバータ (DAC) です。これらのデバイスには 2.5V、4ppm/°C の内部リファレンスが内蔵されており、2.5V または 5V のフルスケール出力電圧範囲を提供します。内部リファレンスの初期精度は ±5mV で、VREFIN/VREFOUT ピンで最大 20mA のソース / シンク電流を供給できます。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点