DAC8750

アクティブ

4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力 DAC

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Current INL (max) (±LSB) 26 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current Output, Low Power Sample/update rate (Msps) 0.04 Power consumption (typ) (mW) 135 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Special-function DAC
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Current INL (max) (±LSB) 26 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current Output, Low Power Sample/update rate (Msps) 0.04 Power consumption (typ) (mW) 135 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Special-function DAC
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 電流出力力オプション:
    • 0mA~24mA
    • 4mA~20mA
    • 0mA~20mA
  • 総合未調整誤差(TUE):±0.1% FSR (標準値)
  • DNL:±1 LSB (最大値)
  • 最大ループ・コンプライアンス電圧:AVDD – 2V
  • 内部 5V 基準電圧:10ppm/℃ (最大値)
  • 4.6V 電源出力を内蔵
  • CRCフレーム・エラー・チェック
  • ウォッチドッグ・タイマ
  • サーマル・アラーム
  • 断線アラーム
  • 出力電流を監視する端子
  • オンチップのフォルト・アラーム
  • オフセットおよびゲインのユーザー較正
  • 広い温度範囲:–40℃~+125℃
  • パッケージ:6mm × 6mm 40 ピン VQFN および 24 ピン HTSSOP
  • 電流出力力オプション:
    • 0mA~24mA
    • 4mA~20mA
    • 0mA~20mA
  • 総合未調整誤差(TUE):±0.1% FSR (標準値)
  • DNL:±1 LSB (最大値)
  • 最大ループ・コンプライアンス電圧:AVDD – 2V
  • 内部 5V 基準電圧:10ppm/℃ (最大値)
  • 4.6V 電源出力を内蔵
  • CRCフレーム・エラー・チェック
  • ウォッチドッグ・タイマ
  • サーマル・アラーム
  • 断線アラーム
  • 出力電流を監視する端子
  • オンチップのフォルト・アラーム
  • オフセットおよびゲインのユーザー較正
  • 広い温度範囲:–40℃~+125℃
  • パッケージ:6mm × 6mm 40 ピン VQFN および 24 ピン HTSSOP

DAC7750 および DAC8750 (DACx750) は、低コスト、高精度の完全統合型 12 ビットおよび 16 ビット D/A コンバータ (DAC) であり、産業用プロセス制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。これらのデバイスは、4 mA~20mA、0mA~20 mA、または 0 mA~24mA の範囲の電流出力としてプログラムできます。DACx750 は、SPI フレームの CRC エラー・チェック、ウォッチドッグ・タイマ、断線検出、コンプライアンス電圧、サーマル・アラームなどの信頼性機能を備えています。さらに、内部の高精度抵抗にアクセスすることにより、出力電流を監視できます。

これらのデバイスは、パワーオン・リセット機能を備えており、電源オン時には既知の状態 (IOUT はディセーブルで Hi-Z 状態) になるように設計されています。CLR ピンは、出力が有効な場合に、電流出力を範囲の下限に設定します。ゼロ・レジスタおよびゲイン・レジスタをプログラムして、最終システムの中でデバイスをデジタル的に較正できます。出力のスルー・レートも、レジスタによりプログラム可能です。電流出力に外部の HART 信号を重ね合わせることができます。これらのデバイスは、10V ~ 36V の電源電圧で動作します。

DAC7750 および DAC8750 (DACx750) は、低コスト、高精度の完全統合型 12 ビットおよび 16 ビット D/A コンバータ (DAC) であり、産業用プロセス制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。これらのデバイスは、4 mA~20mA、0mA~20 mA、または 0 mA~24mA の範囲の電流出力としてプログラムできます。DACx750 は、SPI フレームの CRC エラー・チェック、ウォッチドッグ・タイマ、断線検出、コンプライアンス電圧、サーマル・アラームなどの信頼性機能を備えています。さらに、内部の高精度抵抗にアクセスすることにより、出力電流を監視できます。

これらのデバイスは、パワーオン・リセット機能を備えており、電源オン時には既知の状態 (IOUT はディセーブルで Hi-Z 状態) になるように設計されています。CLR ピンは、出力が有効な場合に、電流出力を範囲の下限に設定します。ゼロ・レジスタおよびゲイン・レジスタをプログラムして、最終システムの中でデバイスをデジタル的に較正できます。出力のスルー・レートも、レジスタによりプログラム可能です。電流出力に外部の HART 信号を重ね合わせることができます。これらのデバイスは、10V ~ 36V の電源電圧で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DAC7750 アクティブ 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力 DAC 12-bit device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DACx750 シングル・チャネル、12 および 16 ビット、プログラム可能な電流出力、4mA~20mA 電流ループ・アプリケーション向け D/A コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 3月 28日
回路設計 DAC8740H を使用して HART® モデム デバイスの競合他社製品 を置き換える回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 2月 4日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to the HART Protocol PDF | HTML 2023年 11月 9日
アプリケーション・ノート Implementing HART™ Communication With the DAC8760 Family 2014年 1月 16日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC8750EVM — DAC8750 評価モジュール、4 ~ 20mA 出力電流の 16 ビット プログラマブル DAC 用

The DAC8750 evaluation module (EVM) provides an easy to use platform for evaluation of the performance and operating characteristics of the DAC8750 (16-bit, Voltage & Current Outputs). The EVM is a complete evaluation kit that includes a USB-based motherboard called the SM-USB-DIG, USB cable, (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SBOC432 DAC7750EVM and DAC8750EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DAC8750-60 IBIS Model

SBAM177.ZIP (50 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00118 — 16 ビット、アナログ出力モジュール・リファレンス・デザイン、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用

このリファレンス・デザインでは、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)の包括的な 4 チャネル、16 ビットのアナログ出力モジュール設計が提供されます。IEC61000-4 EMC および産業用オートメーション・システムのサージ要件を満たすように設計されており、十分にテストされています。この小型フォーム・ファクタの設計には、複数の電流と電圧の出力範囲を駆動可能な出力ドライバ内蔵の 4 個の 16 ビット D/A コンバータを実装できます。デジタル・データおよびコントロール・ラインは、TI の高速 4242V ピーク・デジタル・アイソレータ・テクノロジーによって、PLC (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD119 — 産業用アプリケーションでアナログ出力に対応する電圧および電流出力端子のリファレンス デザイン

この検証済みリファレンス デザインにより、産業用アプリケーションでアナログ出力に対応する電圧および電流複合出力端子を実装できます。  DAC8760 を OPA192 と組み合わせることで、電圧と電流の複合出力が生成され、電圧出力と電流出力の両方に対応するシングル 2 端子出力コネクタを実現できます。  この設計は、高精度のアプリケーションに対して総合未調整誤差 (TUE) が 0.1% 未満であることが特長です。また、この設計は ISO7641FC デジタル アイソレータを使用して、バックプレーン/ホスト コントローラから電気的に絶縁されています。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD153 — 1チャネル、産業用、電圧および電流出力ドライバ、絶縁型、EMC/EMI テスト済み

この TI 認証済み設計では、DAC8760 および ISO7641 を使用した、絶縁型シングル・チャネル産業用電圧/電流出力モジュールを実装できます。この回路はデジタル制御された電圧/電流出力が特長であり、DAC8760 の内部レジスタ設定に基づいて 0 ~ 20mA、0 ~ 24mA、4 ~ 20mA、0 ~ 5V、±5V、0 ~ 10V、および ±10V の標準出力を生成できます。この設計には IEC61000-4-2/3/4/6 のテストに合格するために必要な外部保護回路が内蔵されているほか、IEC61000-4 (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ