ADC0820-N
- Built-In Track-and-Hold Function
- No Missing Codes
- No External Clocking
- Single Supply—5 VDC
- Easy Interface to All Microprocessors, or Operates Stand-Alone
- Latched TRI-STATE Output
- Logic Inputs and Outputs Meet Both MOS and T2L Voltage Level Specifications
- Operates Ratiometrically or with any Reference Value Equal to or Less than VCC
- 0V to 5V Analog Input Voltage Range with Single 5V Supply
- No Zero or Full-Scale Adjust Required
- Overflow Output Available for Cascading
- 0.3 in. Standard Width 20-Pin PDIP
- 20-Pin PLCC
- 20-Pin SOIC
Key Specifications
- Resolution: 8 Bits
- Conversion Time
- 2.5 µs Max (RD Mode)
- 1.5 µs Max (WR-RD Mode)
- Low Power: 75 mW Max
- Total Unadjusted Error: ±½ LSB and ± 1 LSB
All trademarks are the property of their respective owners.
By using a half-flash conversion technique, the 8-bit ADC0820-N CMOS A/D offers a 1.5 µs conversion time and dissipates only 75 mW of power. The half-flash technique consists of 32 comparators, a most significant 4-bit ADC and a least significant 4-bit ADC.
The input to the ADC0820-N is tracked and held by the input sampling circuitry eliminating the need for an external sample-and-hold for signals moving at less than 100 mV/µs.
For ease of interface to microprocessors, the ADC0820-N has been designed to appear as a memory location or I/O port without the need for external interfacing logic.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC0820 8-Bit High Speed uP Compatible A/D Converter with Track/Hold Function データシート (Rev. C) | 2013年 3月 25日 | |||
| e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。