AMC7823
- 12-Bit ADC (200kSPS):
- Eight Analog Inputs
- Input Range 0 to 2 × VREF
- Programmable VREF, 1.25V or 2.5V
- Eight 12-Bit DACs (2µs Settling Time)
- Four Analog Input Out-of-Range Alarms
- Six General-Purpose Digital I/O
- Internal Bandgap Reference
- On-Chip Temperature Sensor
- Precision Current Source
- SPI™ Interface, 3V or 5V Logic Compatible
- Single 3V to 5V Supply
- Power-Down Mode/Low Power
- Small Package (QFN-40, 6 × 6 mm)
The AMC7823 is a complete analog monitoring and control circuit that includes an 8-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC), eight 12-bit digital- to-analog converters (DACs), four analog input out-of-range alarms, and six GPIOs to monitor analog signals and control external devices. Also, the AMC7823 has an internal sensor to monitor chip temperature, and a precision current source to drive remote thermistors, or RTDs, to monitor remote temperatures.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Analog Monitoring & Control Circuit データシート (Rev. F) | 2012年 3月 29日 | |||
| e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC7823EVM — AMC7823EVM 評価モジュール
This EVM features the AMC7823EVM analog monitoring and control circuit device. The AMC7823EVM is a simple evaluation module and serves as a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 12-bit AMC device. The EVM, through connectors, provides a way to supply an external (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。