DAC8163
- Relative Accuracy:
- DAC756x (12-Bit): 0.3 LSB INL
- DAC816x (14-Bit): 1 LSB INL
- DAC856x (16-Bit): 4 LSB INL
- Glitch Impulse: 0.1 nV-s
- Bidirectional Reference: Input or 2.5-V Output
- Output Disabled by Default
- ±5-mV Initial Accuracy (Max)
- 4-ppm°C Temperature Drift (Typ)
- 10-ppm/°C Temperature Drift (Max)
- 20-mA Sink and Source Capability
- Power-On Reset to Zero Scale or Mid-Scale
- Low-Power: 4 mW (Typ, 5-V AVDD, Including Internal Reference Current)
- Wide Power-Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- 50-MHz SPI With Schmitt-Triggered Inputs
- LDAC and CLR Functions
- Output Buffer With Rail-to-Rail Operation
- Packages: WSON-10 (3 mm × 3 mm), VSSOP-10
- Temperature Range: –40°C to 125°C
All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC756x, DAC816x, and DAC856x devices are low-power, voltage-output, dual-channel, 16-, 14-, and 12-bit digital-to-analog converters (DACs), respectively. These devices include a 2.5-V, 4-ppm/°C internal reference, giving a full-scale output voltage range of 2.5 V or 5 V. The internal reference has an initial accuracy of ±5 mV and can source or sink up to 20 mA at the VREFIN/VREFOUT pin.
These devices are monotonic, providing excellent linearity and minimizing undesired code-to-code transient voltages (glitch). They use a versatile three-wire serial interface that operates at clock rates up to 50 MHz. The interface is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and digital signal processor (DSP) interfaces. The DACxx62 devices incorporate a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up and remains at zero scale until a valid code is written to the device, whereas the DACxx63 devices similarly power up at mid-scale. These devices contain a power-down feature that reduces current consumption to typically 550 nA at 5 V. The low power consumption, internal reference, and small footprint make these devices ideal for portable, battery-operated equipment.
The DACxx62 devices are drop-in and function-compatible with each other, as are the DACxx63 devices. The entire family is available in MSOP-10 and SON-10 packages.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DACxx6x Dual 16-, 14-, 12-Bit, Low-Power, Buffered, Voltage-Output DACs With 2.5-V, 4-PPM/°C Internal Reference データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 6月 12日 | ||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。