ADS8686S

アクティブ

アナログ フロント エンド (AFE) 内蔵、16 チャネル、16 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング ADC

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 ADS9324 アクティブ アナログフロントエンド (AFE) 内蔵、16 チャネル、16 ビット、1MSPS 同時サンプリング SAR ADC Full simultaneous sampling, higher sample rate (1-MSPS), larger input voltage range

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type Byte-Wide, Parallel, SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed, Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10 Input voltage range (min) (V) -10 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 296.98 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 91.9 Digital supply (min) (V) 1.71 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type Byte-Wide, Parallel, SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed, Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10 Input voltage range (min) (V) -10 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 296.98 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 91.9 Digital supply (min) (V) 1.71 Digital supply (max) (V) 5.25
LQFP (PZA) 80 256 mm² 16 x 16
  • アナログ・フロントエンド内蔵の 16 チャネル、16 ビット ADC
  • デュアル同時サンプリング:8x2 チャネル
  • 電源電圧:
    • アナログ:5V
    • デジタル:1.8V~5V
  • 1MΩ 固定入力インピーダンスのフロントエンド
  • 入力範囲を別々にプログラム可能、20% のオーバーレンジ付き
  • プログラム可能なローパス・フィルタ
    • 15kHz、39kHz、376kHz
  • 優れた DC および AC 性能
  • オンチップ基準電圧とリファレンス・バッファ
  • 優れた高温特性
  • 8kV ESD の過電圧入力クランプ
  • オプションの巡回冗長性検査 (CRC) エラー・チェック
  • オンチップの自己診断機能
  • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • アナログ・フロントエンド内蔵の 16 チャネル、16 ビット ADC
  • デュアル同時サンプリング:8x2 チャネル
  • 電源電圧:
    • アナログ:5V
    • デジタル:1.8V~5V
  • 1MΩ 固定入力インピーダンスのフロントエンド
  • 入力範囲を別々にプログラム可能、20% のオーバーレンジ付き
  • プログラム可能なローパス・フィルタ
    • 15kHz、39kHz、376kHz
  • 優れた DC および AC 性能
  • オンチップ基準電圧とリファレンス・バッファ
  • 優れた高温特性
  • 8kV ESD の過電圧入力クランプ
  • オプションの巡回冗長性検査 (CRC) エラー・チェック
  • オンチップの自己診断機能
  • 温度範囲:–40℃~+125℃

ADS8686S は、デュアル同時サンプリング、16 ビットの逐次比較型 (SAR) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を使用した 16 チャネルのデータ・アクイジション (DAQ) システムです。 ADS8686S は、入力クランプ、1MΩ の入力インピーダンス、独立したプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、プログラム可能なローパス・フィルタ、ADC 入力ドライバを持つ完全なアナログ・フロントエンドを各チャネルに備えています。このデバイスは、低ドリフトで高精度の基準電圧と、ADC を駆動するためのバッファも備えています。シリアル、パラレル、バイト通信をサポートする柔軟なデジタル・インターフェイスにより、各種ホスト・コントローラと組み合わせて使用できます。

ADS8686S は、5V 単一電源を使って ±10V、±5V、±2.5V のバイポーラ入力 (20% のオーバーレンジを選択可能) に対応するように構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。 ADS8686S は、バックエンドのコントローラまたはプロセッサのシーケンシング・オーバーヘッドを減らすための高度に構成可能なチャネル・シーケンサを備えています。高い性能と精度を備えており、かつレイテンシなしで変換できる ADS8686S は、多様な産業用アプリケーションのための優れた選択肢となっています。

ADS8686S は、デュアル同時サンプリング、16 ビットの逐次比較型 (SAR) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を使用した 16 チャネルのデータ・アクイジション (DAQ) システムです。 ADS8686S は、入力クランプ、1MΩ の入力インピーダンス、独立したプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、プログラム可能なローパス・フィルタ、ADC 入力ドライバを持つ完全なアナログ・フロントエンドを各チャネルに備えています。このデバイスは、低ドリフトで高精度の基準電圧と、ADC を駆動するためのバッファも備えています。シリアル、パラレル、バイト通信をサポートする柔軟なデジタル・インターフェイスにより、各種ホスト・コントローラと組み合わせて使用できます。

ADS8686S は、5V 単一電源を使って ±10V、±5V、±2.5V のバイポーラ入力 (20% のオーバーレンジを選択可能) に対応するように構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。 ADS8686S は、バックエンドのコントローラまたはプロセッサのシーケンシング・オーバーヘッドを減らすための高度に構成可能なチャネル・シーケンサを備えています。高い性能と精度を備えており、かつレイテンシなしで変換できる ADS8686S は、多様な産業用アプリケーションのための優れた選択肢となっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS、アナログ・フロントエンド内蔵デュアル同時サンプリング ADC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 4月 8日
アプリケーション概要 サーボドライブの高精度 ADC (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 19日
アプリケーション・ノート EMC Compliance Testing for Precision ADC Systems (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 27日
アプリケーション・ノート Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 2021年 2月 26日
アプリケーション・ノート Reducing Phase Delay by Averaging on ADS8686S with Burst Sequencer Mode PDF | HTML 2021年 1月 11日
回路設計 Circuit for protecting ADC with TVS diode and PTC fuse 2020年 8月 3日
アプリケーション概要 Wide Common-Mode Differential Analog Input Module Solutions for Factory Automati 2020年 1月 15日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS デュアル同時サンプリング ADC パフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8686S の評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、アナログ フロント エンド (AFE) を内蔵したデュアル同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADS8686S の性能を評価するためのプラットフォームです。

ADS8686SEVM-PDK は、ADS8686SEVM 評価ボードと PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードで構成されています。後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ADS8686S IBIS Model

SBAM439.ZIP (69 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01576 — 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高精度の16ビットSAR ADCを使用し、広い入力範囲について16チャネルのAC電圧および電流入力を正確に測定します。この範囲は、保護および測定要件をカバーするため(IEC 61850-9-2に従うサンプリング要件も含む)、システムの設計が簡素化され、トリップ時間の反復性、性能、信頼性が向上します。AC アナログ入力モジュール (AIM) とホスト プロセッサとは、電力コンバータ内蔵のデジタル アイソレータ、または 6 チャネルのデジタル アイソレータにより絶縁されます。最も単純な構成では、わずか5つのTI製品を使用して完全なAC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PZA) 80 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ